Bardziej inteligentna, łatwiejsza i elastyczniejsza ochrona
Zarządzanie Twoimi systemami ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczeń nie musi być skomplikowane. Cerberus DMS to konfigurowalna stacja wykrywania zagrożeń, która czyni proces zabezpieczania budynków bardziej inteligentnym, łatwiejszym i skuteczniejszym.Prosty i niezawodny. Twój centralny punkt kontroli.
Uzyskaj dostęp to scentralizowanego monitorowania i obsługi z jednego punktu sterowania. Dzięki wspomaganej obsłudze alarmów i graficznemu interfejsowi użytkownika. Twoje koszty operacyjne są optymalizowane, a wydajność zwiększana. Przekłada się to na lepszą ochronę życia, mienia i ciągłości działalności.Niskie koszty w całym cyklu eksploatacji. Sprawna integracja.
Cerberus DMS jest otwartą platformą, opracowaną by dotrzymać kroku zmieniającej się technologii. Współpracuje z różnymi protokołami i standardami informatycznymi, w tym OPC, SNMP, BACnet, Modbus i Web Services. Daje to efekt w postaci niższych kosztów w cyklu eksploatacji, gdyż system może rozrastać się wraz ze zmianami zachodzącymi w budynku.Biała księga: Cerberus DSM V4.0 - Bezpieczeństwo cybernetyczne w połączeniu z systemami zarządzania budynkami
Żyjemy i pracujemy w ekscytujących czasach. To czasy, którym ton nadaje Przemysł 4.0 - cyfryzacja biznesu. Cyfryzacja przynosi wiele korzyści, w tym większą wygodę i efektywność. Stanowi jednak również wyzwanie w kwestii bezpieczeństwa. Cyberataki są ciągłym i rosnącym zagrożeniem ze względu na globalną łączność, która czyni cyfryzację możliwą. W dzisiejszym połączonym świecie, ryzyko cyberataku jest wysokie.
Bądź zawsze elastyczny/a. Tak teraz, jak i w przyszłości.
W razie zmiany wymagań, Cerberus DSM pozostanie aktualny. Od małych do dużych - możliwa jest obsługa szerokiej gamy obiektów. Serwer i klienci mogą korzystać z tej samej lub z oddzielnych maszyn. Oznacza to, że Twoja inwestycja jest chroniona, a Twój budynek jest zawsze pod opieką.
Skontaktuj się z nami
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalsze informacje dotyczące naszych kompleksowych rozwiązań i usług.