Czujki automatyczne

Ochrona obiektów za pomocą zaawansowanego systemu wykrywania pożarów

Czujki przeciwpożarowe są podstawą praktycznie wszystkich systemów ochrony przeciwpożarowej. Nie oznacza to jednak, że wszystkie czujki są takie same. Wręcz przeciwnie, wymagania w zakresie niezawodnego wykrywania pożarów różnią się od siebie, tak jak różne są obszary zastosowania: Czujki przeciwpożarowe analizują powietrze otoczenia, aby móc zidentyfikować elementy pożaru, takie jak dym, ciepło lub tlenek węgla. Zadanie to może być stosunkowo łatwe lub bardzo trudne, w zależności od, przykładowo, obecności lub braku zjawisk wprowadzających w błąd, takich jak gazy spalinowe i opary kuchenne. Tym samym, nasza oferta produktowa obejmuje automatyczne czujki, które są odpowiednie do pełnego spektrum zastosowań, od prostych urządzeń do wysoce złożonej analizy sygnałów, aby zagwarantować bezbłędne wykrywanie ognia we wszystkich okolicznościach. Od centrów danych do przemysłowych obiektów produkcyjnych - oferujemy odpowiednie czujki dla wszystkich środowisk, dzięki naszej inteligentnej technologii czujek (DA) oraz technologii zaawansowanej analizy sygnałów (ASAtechnology), które dokładnie odpowiadają warunkom panującym w obiekcie.

Czy chcesz dowiedzieć się więcej o ASAtechnology? Pobierz naszą białą księgę.

Biała księga technologii ASAtechnology

Technologia

Czujki do wszelkich wymogów

Wyjątkowa niezawodność wykrywania dzięki ASAtechnology

Wyrafinowane zastosowania wymagają wyjątkowych technologii - i takie też znajdują się w systemach wykrywania pożaru. Wyjątkowa technology (ASA = zaawansowana analiza sygnałów) firmy Siemens pozwala na optymalne dostosowanie czujki do bieżących warunków środowiskowych, poprzez zwykłe wybranie specyficznego dla określonych zastosowań zestawu parametrów. ASAtechnology interpretuje i ocenia sygnały w czasie rzeczywistym. Pozwala to czujce niezawodnie odróżniać rzeczywisty pożar od zwodniczych zjawisk, takich jak pył, para wodna, czy gaz. Zapobiega generowaniu fałszywych alarmów i związanych z tym przestojów działalności. 

Pobieranie i wsparcie

Więcej zasobów

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalsze informacje dotyczące naszych kompleksowych rozwiązań i usług.