FibroLaser - liniowa czujka ciepła

Szybkość plus precyzja równa się bezpieczeństwo

Gdy wybucha pożar w tunelach, halach, garażach, kanałach kablowych lub na przenośnikach taśmowych, wymagane jest szybkie działanie. W takiej sytuacji chodzi o ochronę życia ludzkiego, minimalizację uszkodzeń aktywów materialnych oraz uniknięcie kosztownych wyłączeń. Aby odpowiedzieć na te wyzwania, Siemens oferuje system liniowego wykrywania ciepła (nowość: system wykrywania ciepła typu liniowego) FibroLaser™, który jest sprawdzonym na całym świecie rozwiązaniem, reprezentującym również największą bazę zainstalowanych produktów na rynku.

Czy chcesz dowiedzieć się więcej?

Broszura FibroLaser

Informacje o produkcie

Chroni Cię przez cały cykl eksploatacji

Obszary zastosowania

FibroLaser reaguje na każde zapotrzebowanie

Czy kanał kablowy, czy tunel drogowy - jak różne są instalacje, tak wyraźne są wymogi w zakresie ochrony przeciwpożarowej: szybkie wykrywanie, lokalizacja i potwierdzenie źródła ognia. FibroLaser jest liderem w obydwu aspektach. W ten sposób system spełnia centralne wymogi w zakresie ochrony życia, mienia i działalności gospodarczej.
Technologia

Światło wykrywa pożary

FibroLaser wykorzystuje cechy charakterystyczne kabli światłowodowych w ramach precyzyjnego systemu czujników temperatury oraz lokalizacji pożaru. Kryteria, które wyzwalają alarm dźwiękowy, mogą być indywidualnie określone - w oparciu o warunki panujące na miejscu.

Zasada – pomiary temperatury za pomocą odbicia światła

FibroLaser składa się z następujących komponentów systemu: Urządzenia sterującego oraz światłowodowego przewodu czujnika, podłączonego do tego urządzenia. Urządzenie sterujące wysyła wiązkę laserową przez przewód. Światłowód odbija światło i rozprasza je - rozbite na sygnały w paśmie stokesowskim i antystokesowskim (efekt Ramana). Podczas gdy sygnały w paśmie stokesowskim mają niemal taką samą siłę we wszystkich temperaturach, wartość ta wzrasta proporcjonalnie do temperatury w przypadku sygnałów w paśmie antystokesowskim. Dzięki półprzewodnikowym diodom laserowym, FibroLaser może zmierzyć te efekty za pomocą światłowodów na dystansie do 10 km. Poprzez porównanie pasm stokesowskich i antystokesowskich, urządzenie sterujące może wiarygodnie obliczyć temperaturę i umiejscowienie źródła ciepła. Poprzez optymalizację rozdzielczości czasowej i lokalnej, nawet niewielka zmiana temperatury, taka jak wzrost o kilka stopni Celsjusza na minutę, może zostać wyświetlona wiarygodnie i z dużą dokładnością.

Pobieranie i wsparcie

Więcej zasobów

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalsze informacje dotyczące naszych kompleksowych rozwiązań i usług.