ASD - zasysające czujki dymu

Efektywność bez rzucania się w oczy

Zasysające czujki dymu stale pobierają próbki powietrza z obszarów objętych ochroną i dokonują ich oceny pod kątem obecności dymu. Zapewniają niezawodne wykrywanie pożarów w wymagających obszarach, gdzie kluczowe jest ich wykrycie na najwcześniejszym etapie, podobnie jak ogromne znaczenie ma kwestia zachowania ciągłości działalności. 

Pobierz naszą białą księgę dotyczącą zasysających czujek dymu, aby dowiedzieć się więcej na temat zasadniczych korzyści technologicznych.

Biała księga ASD

Informacje o produkcie

Innowacyjne rozwiązania techniczne i wyjątkowa niezawodność

Zasysające czujki dymu FDA221 i FDA241 firmy Siemens korzystają z dwóch długości fali, aby móc rozróżniać między dymem a wprowadzającymi w błąd zjawiskami. Pozwala to na zwiększoną niezawodność wykrywania, nawet w najbardziej wymagających środowiskach. Oprócz tego, FDA221 i FDA241 mogą zostać bezpośrednio zintegrowane z systemem ochrony przeciwpożarowej firmy Siemens.
Obszary zastosowania

Zasysające czujki dymu do specjalnych zastosowań

Zasysające czujki dymu są stosowane przede wszystkim w miejscach, w których czujki punktowe nie mogą być zainstalowane lub ich stosowanie jest ograniczone. Obejmują one miejsca niedostępne lub o ograniczonym dostępie, takie jak sale operacyjne, obszary w budynkach zabytkowych wymagających ukrycia systemów wykrywania oraz inne miejsca wymagające ukrytych systemów wykrywania, jak na przykład stacje metra, garaże lub więzienia.

Wyczerpujące informacje techniczne

Dowiedz się więcej na temat funkcji technicznych naszych poszczególnych produktów, zapoznając się naszymi dedykowanymi katalogami HIT.

Pobieranie i wsparcie

Więcej zasobów

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalsze informacje dotyczące naszych kompleksowych rozwiązań i usług.