Gama produktów Climatix

Gama produktów Climatix

Climatix - kompleksowe portfolio urządzeń HVAC spełniających wszelkie wymagania

Gama produktów Climatix obejmuje zarówno ustandaryzowane, jak i konfigurowalne rozwiązania sterujące, zaprojektowane by zapewnić skalowalność, i przeznaczone do pracy z jakąkolwiek aplikacją w zakresie ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji dostarczaną przez producentów oryginalnego sprzętu.  Projekty regulatorów Siemens Climatix opierają się na dogłębnej fachowej wiedzy w zakresie zastosowań oraz dekadach doświadczenia w produkcji regulatorów HVAC.

Gama produktów Climatix

Climatix - kompleksowe portfolio zastosowań HVAC

Gama produktów Siemens Climatix została opracowana specjalnie dla producentów oryginalnego sprzętu w dziedzinie klimatyzacji, chłodzenia i ciepłownictwa.

Oparte na modułowej koncepcji, regulatory Climatix 600 mogą być łączone z różnorodnymi regulatorami, modułami rozszerzeń WE/WY, interfejsami komunikacyjnymi, interfejsami człowiek-maszyna oraz narzędziami do programowania, aby stworzyć elastyczne i wytrzymałe rozwiązanie.  

Regulatory Climatix 400 z dedykowanym osprzętem są konfigurowalne, optymalne kosztowo i przeznaczone do kompaktowych chłodziarek/pomp ciepła oraz systemów wentylacji, stanowiących część instalacji mieszkaniowych i komercyjnych.

Wyspecjalizowane zastosowania – idealny do systemów typu „podłącz i pracuj”

  • POL422 i POL423 są zoptymalizowane pod kątem kompaktowych chłodziarek/pomp ciepła
  • POL424 jest zoptymalizowany pod kątem kompaktowych centrali obiegu powietrza
  • POL426 i POL425 są przeznaczone do podstacji ciepłowniczych
  • Programowalne regulatory obsługujące karty SD
  • Zintegrowane interfejsy do komunikacji Modbus RTU lub BACnet MS/TP, M-bus oraz za pomocą szyny procesowej

Wprowadź innowacje w życie dzięki Climatix C600

Wymogi rynkowe

Zespoły HVAC, takie jak centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne, systemy chłodnicze, stacje przesyłowe w sieci ciepłowniczej i pompy ciepła są obecnie produkowane przez producentów oryginalnego sprzętu i dostarczane na plac budowy jako produkty „pod klucz”. W tym celu producenci oryginalnego sprzętu polegają na swobodnie programowalnych jednostkach sterowania i wsparciu dostawcy na całej długości łańcucha wartości.
 

Nasze rozwiązanie

Climatix to gama ustandaryzowanych i konfigurowalnych rozwiązań sterowniczych, skalowalnych w celu spełnienia konkretnych potrzeb producentów oryginalnego sprzętu. W celu uzyskania dodatkowej elastyczności, najnowsza generacja C600 posiada wbudowaną łączność pozwalającą na obsługę wszystkich standardów komunikacji.
 

Korzyści dla klienta

  • Niezawodna obsługa dużych i złożonych systemów składających się z maksymalnie 8.000 obiektów, za pomocą nowego procesora o wysokiej wydajności wraz z rozszerzeniem pamięci
  • Uproszczone okablowanie i oszczędności kosztów dzięki siłownikom zaworów i przepustnic Siemens Plug & Play
  • Kompaktowa szafa sterownicza, np. z wbudowanymi napędami silników krokowych do zaworów chłodzących z funkcją bezpieczeństwa
  • Kompleksowe narzędzia i biblioteki do opracowywania aplikacji dla urządzeń wentylacyjnych, systemów chłodzenia, pomp ciepła i stacji ciepłowniczych

Główne funkcje

  • Integracja inteligentnych urządzeń łączności terenowej za pomocą Modbus RTU. Urządzenia obejmują: układy regulacji prędkości, pompy, wentylatory, czujniki ciśnienia i temperatury oraz panele dotykowe.
  • Integracja w BACS za pomocą BACnet MS/TP lub Modbus RTU
  • Łatwa integracja interfejsów użytkownika Siemens lub regulatorów Climatix i wymiana danych procesu za pomocą lokalnej szyny procesowej
  • Możliwe podłączenie szerokiego zakresu interfejsów użytkownika i paneli dotykowych Siemens
  • Interfejs komunikacyjny M-bus w POL426 może zdalnie odczytywać dane z liczników energii grzewczej i/lub chłodzącej
  • Pompy i wentylatory o wysokiej skuteczności mogą być sterowane za pomocą PWM lub sygnałów analogowych
  • Bezpośrednie wykrywanie sygnału cyfrowego napięcia sieciowego z regulatora temperatury lub presostatu

Łatwa integracja z BACS

  • Jednoczesne podłączenie do 3 modułów do tego samego regulatora
  • Bezpośrednia instalacja w terenie
  • Pełna integracja z BACS za pomocą standardowych protokołów otwartych
  • Bezproblemowa integracja z Siemens BACS Desigo lub Apogee

Modbus RTU - POL902

  • Integracja z BACS za pomocą RS485 Modbus
  • 2 urządzenia podrzędne RS485 Modbus RTU
  • Izolowane galwanicznie

LON - POL906

  • Integracja z BACS za pomocą LON
  • LON izolowany galwanicznie
  • Urządzenie nadawczo-odbiorcze 78 kbaud TP/FT-10
  • 62 standardowych zmiennych sieciowych
  • Aktualizacja zastosowania regulatora za pomocą LON

M-bus - POL907

  • Izolowany galwanicznie
  • Możliwość podłączenia do 6 urządzeń M-bus
  • Do 64 urządzeń M-bus ze wzmacniaczem M-bus
  • Zasilanie przez szynę odporną na zwarcie

BACnet MS/TP - POL904

  • Integracja z BACS za pomocą BACnet MS/TP
  • Bezpośrednia instalacja w terenie
  • Certyfikat BTL

BACnet IP - POL908

  • Integracja z BACS za pomocą BACnet IP
  • Fabrycznie zainstalowany, standardowy serwer BACnet
  • Obsługa BACnet/IP z wykorzystaniem profilu B-BC i BBMD
  • Komunikacja klienta z innymi urządzeniami BACnet
  • Certyfikat BTL

Moduł AWM - POL909

  • Łatwa konfiguracja i dostosowywanie
  • Gotowy do użycia pakiet sieciowy
  • Powiadamianie o alarmach przez e-mail
  • Inteligentne zarządzanie dostępem użytkownika

Serwer OPC - POL0L9

  • Integracja OPC regulatorów Climatix przez Ethernet lub modem
  • Niepełna licencja dla niewielkich instalacji
  • Pełna licencja dla dużych instalacji

Najwyższa elastyczność i modułowość

  • Każdy moduł dostępny z konkretnymi typami i liczbą modułów I/O, aby odpowiadać zastosowaniom HVAC
  • Uniwersalna mieszanka modułów I/O w celu zapewnienia wysokiego poziomu elastyczności
  • Wbudowane zasilanie aktywnych czujników (AC 24 V, DC 5 V)
  • Wbudowane sterowniki silników elektronicznie regulowanych zaworów (ECV)
  • Niezawodna praca w przypadku awarii zasilania lub utraty łączności
  • Szybkie adresowanie za pomocą przełączników DIP

Odpowiednia liczba wejść i wyjść dzięki modułom rozszerzeń

  • Najlepsze połączenie modułów rozszerzeń I/O
  • Wysoka elastyczność dzięki łączonym modułom I/O
  • Projekt rozproszonych paneli umożliwiony dzięki umieszczeniu modułów na różnych panelach sterowania
  • Moduł ECV, użyteczny, elastyczny i bezpieczny

Interfejsy użytkownika Climatix to szeroka gama interfejsów człowiek-maszyna (HMI), obejmujących zadajniki pomieszczeniowe i panele dotykowe. Produkty te zostały opracowane do stosowania wraz z kompaktowymi i zaawansowanymi urządzeniami HVAC i są zgodne ze światowymi normami, dyrektywami i przepisami.

  • Odpowiedni do instalacji na zewnątrz (IP65)
  • Aktualizacje oprogramowania firmowego na miejscu możliwe za pomocą karty SD
  • Programowalne interfejsy użytkownika z trybem ikon/li>
  • Odpowiednie do lokalnej lub zdalnej instalacji
  • Aktualizacje oprogramowania firmowego na miejscu możliwe za pomocą karty SD
  • Kompaktowy, instalowany na panelu HMI (IP54)
  • Komunikacja za pomocą protokołu Modbus
  • Komunikacja za pomocą protokołu Modbus
  • W pełni programowalne graficzne interfejsy użytkownika
  • Aktualizacje oprogramowania na miejscu za pomocą USB/karty SD
  • Segmentowany ekran LCD z wbudowanym czujnikiem temperatury
  • W pełni programowalny za pomocą narzędzi Climatix
  • Program planujący na 7 dni
  • Regulator Climatix kompatybilny z produktami BACS
  • Połączenie Plug & Play za pomocą szyny PL-Link
  • Ustawianie temperatury pokojowej, wilgotności, jakości powietrza i CO2

Regulatory Climatix mogą być swobodnie programowalne za pomocą SAPRO, umożliwiając klientom opracowanie konkretnych funkcji w ramach skutecznego projektowania zastosowań. SAPRO zapewnia sprawdzone biblioteki w zakresie urządzeń klimatyzacyjnych, chłodzących i ciepłowniczych, pomagając producentom oryginalnego sprzętu w tworzeniu niestandardowych funkcji i minimalizacji czasu ich opracowywania.

W celu wiarygodnego przetestowania zaprogramowanej aplikacji, SAPRO dostarcza zaawansowaną funkcję testowania, do stosowania bezpośrednio na urządzeniu docelowym. Regulatory Climatix mogą zostać uruchomione za pomocą interfejsów człowiek-maszyna Climatix HMI, wyszukując HMI w sieci lub za pomocą narzędzia do uruchamiania SCOPE. Korzystając z narzędzia SCOPE, dostęp do wszystkich dostępnych ustawień jest możliwy za pomocą USB, IP, modemu lub LON.

  • Graficzne, zorientowane na obiekt narzędzia do programowania zgodne z IEC 61131-3 (FBD, SFC, ST)
  • Zarządzanie archiwum i wersjami, grupa robocza, obsługa przepływu pracy i zarządzanie biblioteką
  • Sprawdzone biblioteki HVAC w zakresie chłodzenia, klimatyzacji i ciepłownictwa
  • Narzędzie projektowania menu i języków HMI
  • Tworzenie wymaganych interfejsów komunikacyjnych
  • Generator dokumentacji
  • Dostęp do wszystkich punktów danych Climatix umożliwiający odczytywanie i zapisywanie
  • Łączność za pomocą USB, LON, modemu lub TCP/IP
  • Konfiguracja i wizualizacja trendów danych online i offline, dzienników danych i harmonogramów
  • Przesyłanie i pobieranie zestawów parametrów, automatyczne generowanie dokumentacji uruchamiania
  • Ograniczona funkcja uruchamiania w terenie
  • Odczytywanie i zapisywanie uprzednio określonych wartości
  • Łączność za pomocą USB, LON, modemu lub TCP/IP
  • Konfiguracja i wizualizacja trendów danych online i offline, dzienników danych i harmonogramów
  • Przesyłanie i pobieranie zestawów parametrów, automatyczne generowanie dokumentacji uruchamiania
  • Obsługa automatycznego procesu produkcyjnego u producentów oryginalnego sprzętu
  • Wczytywanie i konfiguracja regulatorów Climatix
  • Generowanie schematów HVAC
  • Interfejs klienckiego systemu zamówień
  • Kompleksowe dokumentowanie raportu końcowego
Dowiedz się więcej o naszej gamie produktów

Pobierz broszurę

Materiały do pobrania oraz wsparcie

Dowiedz się więcej

Pobierz broszury, skontaktuj się z naszymi ekspertami lub zaloguj się do Extranetu, aby dowiedzieć się więcej o naszej rodzinie produktów.
Referencje z całego świata

Referencje

Zapoznaj się z historiami sukcesów osiągniętych dzięki realizacji projektów wykorzystujących urządzenia Climatix.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalsze informacje dotyczące naszych kompleksowych rozwiązań i usług.

Powiązane strony