Rozwiązania w zakresie palników do zastosowań komercyjnych

Kompaktowe systemy do standardowych i zaawansowanych zastosowań
Regulatory palników są dostępne dla wszystkich rodzajów zastosowań, zarówno do podstawowej kontroli sekwencji oraz programu o stałym czasie pracy, jak i kompleksowej regulacji stosunku mieszania, zakładającej zastosowanie do 6 siłowników. Bezpieczne i niezawodne regulatory palników i czujki płomieni, przeznaczone do pracy przerywanej lub ciągłej, oferujące możliwość dodania pasujących komponentów w celu zapewnienia optymalnej interakcji. Siłowniki przepustnic powietrza o wysokim poziomie dokładności, w połączeniu z optymalizacją spalania poprzez regulator zaworów O2 oraz regulator stosunku mieszania LMV5, zapewniają niski poziom emisji i wysoką wydajność. Elastyczne ustawienia parametrów umożliwiają dokonanie wyboru z szerokiego zakresu możliwości konfiguracji. Kompaktowy regulator stosunku mieszania LMV2/3 może zostać z łatwością zintegrowany z palnikami do zastosowań komercyjnych. Dzięki trybowi "czerwonej flagi" uruchamianie jest proste i szybkie. Program przeprowadza użytkownika przez procedurę ustawiania kluczowych parametrów. Nasze produkty obsługują moce w zakresie od 300 kW do 30 MW. Każdemu zastosowaniu palnika - czy to w połączeniu z kotłami wodnymi, parowymi, termoolejowymi lub przetwórniami przemysłowymi - odpowiada jeden z naszych produktów.
Skontaktuj się z nami
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalsze informacje dotyczące naszych kompleksowych rozwiązań i usług.