Ten budynek tworzy społeczność.

Usługi oparte na analizie danych dostarczane przez firmę Siemens sprawiają, że centrum handlowe Sello w Finlandii jest idealnym miejscem do spędzania czasu w komfortowych warunkach. #CreatingPerfectPlaces
Tworzenie idealnych miejsc

Ulepszając budynki ulepszamy ludzkie życie

Coraz więcej ludzkich działań odbywa się we wnętrzach. Szczególnie w Finlandii, gdzie długie zimy oznaczają, że ludzie poszukują ciepłych i przyjaznych przestrzeni publicznych. Goście centrum handlowego Sello opisują je nie jako zwykłą przestrzeń usługową, lecz również jako społeczność. A usługi oparte na analizie danych dostarczane przez firmę Siemens pomagają tworzyć poczucie ciepła, przyjazności i komfortu: warunki, w których społeczność może rozkwitać.
Idealne miejsce do spotkań - i poczucia komfortu

Centrum handlowe Sello: Ten budynek tworzy społeczność.

Sello to najczęściej odwiedzane i najbardziej zrównoważone centrum handlowe w Finlandii. Dysponując 102.000 metrów kwadratowych powierzchni do wynajęcia, centrum to corocznie gości 24 miliony osób z całego świata. W centrum znajduje się ponad 170 sklepów, a także sala koncertowa, biblioteka, hipermarkety i miejsca rozrywki. Sello oferuje więcej niż tylko zakupy - celem jest być bardziej centrum miasta, niż centrum handlowym.
Ten budynek to miejsce nauki. To miejsce konkurencji. To miejsce praktyki i ulepszania. Realizacji nowych pomysłów. Przede wszystkim jednak, ten budynek tworzy społeczność.
Marianne Harjula, Sello Event Manager
Cyfryzacja tworzy efektywne poczucie komfortu

Optymalna poprawa zużycia energii i jakości powietrza

Korzystając z danych pochodzących z systemów monitorowania wydajności energetycznej oraz HVAC, czujników jakości powietrza i temperatury oraz wskaźników obłożenia i danych pogodowych, Siemens zidentyfikował obszary, w których konieczna była poprawa, i dostarczył kompleksowy program optymalizacji systemów budynkowych w Sello, skupiający się na zużyciu energii i jakości powietrza.

Idealne usługi dzięki Cyfrowemu Centrum Obsługi i systemowi Navigator.

Podejście analityczne obejmowało analizę tendencji w zakresie przestrzeni i urządzeń, dostosowany do indywidualnego zamówienia zestaw parametrów w zakresie wydajności urządzeń i warunków środowiskowych, a także wykrywanie i diagnostyka awarii, aby mieć pewność, że wszelkie problemy zostaną szybko i wymiernie rozwiązane.
Usługi zostały dostarczone na miejsce przez wyspecjalizowanego menedżera ds. energii Siemens oraz personel
zajmujący się utrzymaniem automatyki zarówno na miejscu, jak i zdalnie, dzięki połączeniu z Cyfrowym Centrum Obsługi oraz platformie Navigator, aktywnej w dziedzinie energetyki i zrównoważenia i opartej na technologii chmury.

Długa tradycja wspólnej pracy

Współpraca pomiędzy centrum Sello a firmą Siemens rozpoczęła się ponad 25 lat temu i doprowadziła do uzyskania przez centrum handlowe pierwszego certyfikatu LEED oraz 50-procentowej redukcji zużycia energii, co przełożyło się na roczne oszczędności w kwocie 133.000 euro. Bieżący program wydajnościowy przynosi oszczędność energii w kwocie 110.000 euro rocznie, 20-procentową redukcję emisji CO2 oraz 50-procentowy spadek kosztów ogrzewania przez lokalną sieć ciepłowniczą.
Zastosowane środki doprowadziły do lepszego przepływu powietrza w określonych obszarach, w tym w restauracjach, w których odwiedzający spędzają większość czasu w statycznej pozycji. Gdy prognoza pogody przewiduje opady śniegu, lokalna sieć ciepłownicza może zostać użyta do proaktywnego ogrzewania wejść i zapobiegania gromadzeniu się lodu.
Wszystko to pomaga zapewnić wysokiej jakości doświadczenie zakupowe i utrzymać jak najniższy poziom kosztów operacyjnych i czynszów płaconych przez najemców sklepów.

Referencje

#CreatingPerfectPlaces around the world