Ludzie spędzają ponad 90% swojego życia we wnętrzach - począwszy od narodzin w szpitalu, nauki w szkołach, rozwijania zdolności na uniwersytetach, na odnoszeniu sukcesu w budynkach biurowych kończąc. Budynki to nie tylko miejsce pracy i zamieszkania. To miejsca, w których spędzamy życie.
Nasze życie zaczyna się w idealnym miejscu: W łonie matki. W miejscu, w którym nigdy nie jest za zimno, nigdy za gorąco, nigdy za głośno, nigdy za cicho; w miejscu, w którym możemy zawsze czuć się bezpiecznie.
Ulepszając budynki ulepszamy ludzkie życie. Tworzymy idealne miejsca na każdy etap życia. Dlaczego nie mielibyśmy przeżyć naszego życia w idealnych miejscach?
Feldschlösschen: Piwo pochodzi z budynku
Feldschlösschen oznacza "mały zameczek w polu". Oto poetycka nazwa specjalnego miejsca. Feldschlösschen nie jest tylko zwykłym obiektem produkcyjnym - jest miejscem, które żyje tradycją i najwyższej klasy rzemiosłem. Jest to również nazwa piwa, wybijana na każdej etykiecie od 140 lat. Od tamtej pory każde piwo jest tak dobre, jak dobre było ostatnie.Piwo Feldschlösschen bez tradycji? Bez tego budynku? To niemożliwe!Bruno Born, master brewer at Feldschlösschen brewery.
Najlepszy sposób na podtrzymywanie tradycji? Jej ochrona za pomocą najnowocześniejszego systemu przeciwpożarowego.
W jaki sposób upewniasz się, że wszystko jest po staremu? Wprowadzając zmiany tam, gdzie to istotne. W przypadku Feldschlösschen oznacza to uważne wsłuchiwanie się w to, co ma do powiedzenia 140-letni budynek browaru - z pomocą nowiutkiego systemu wykrywania pożarów. Całkiem spore wyzwanie - ale przecież żeby móc skutecznie chronić ten duży kompleks browarniczy, trzeba znać na pamięć każdy budynek.Feldschlösschen może poszczycić się długą tradycją korzystania z najnowszych technologii przeciwpożarowych. Dlatego też kompleksowe, sieciowe rozwiązanie było po prostu kolejnym, logicznym krokiem w celu ochrony budynku i procesu w kształcie niezmiennym przez ponad stulecie. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo pożarowe, najlepsze jest nie najszybsze, a najbardziej dopracowane rozwiązanie. To dlatego Feldschlösschen modernizuje ponad 2000 czujek pożaru oraz 17 paneli kontroli przeciwpożarowej i proces ten nadal trwa. Głównym założeniem tej modernizacji była oczywiście poprawa bezpieczeństwa i jednoczesne zmniejszenie złożoności systemu. Dlatego też zamiast 17 indywidualnych, obecnie pracuje 5 sieciowych paneli kontroli przeciwpożarowej zlokalizowanych w różnych miejscach całego kompleksu. Zaletą jest to, że niezależnie od tego gdzie zostanie wykryty pożar, środki zaradcze mogą zostać podjęte w każdej ze stacji kontrolnych, niezależnie od ich lokalizacji. Pozwala to brygadzie straży pożarnej stacjonującej w Feldschlösschen na szybszą reakcję i jeszcze lepszą ochronę budynku. W gruncie rzeczy bowiem, ochrona przeciwpożarowa wykazuje wiele podobieństw z procesem warzenia piwa: na żadnym z etapów nie może zdarzyć się błąd. Tam, gdzie browarnik wyczuwa nutę cynamonu, goździków i cytrusów, system sygnalizacji pożaru wyczuwa cząsteczki dymu, ciepło, ciecze bezdymne i gaz.