Wyzwanie
Hotel potrzebował kompleksowego systemu zarządzania budynkiem ze zintegrowanym systemem zabezpieczeń.
Rozwiązanie
System zarządzania budynkiem, w tym system automatyki budynkowej Desigo, umożliwia kompleksowe monitorowanie i kontrolę nad hotelem, centrum konferencyjnym, obiektami handlowymi i parkiem wodnym - w zakresie ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, aż po sterowanie urządzeniami bezpieczeństwa, takimi jak system kontroli dostępu SiPass.
Wszystkie sterowniki Desigo PX BACnet DDC są połączone z infrastrukturą informatyczną budynków. Informacje są przekazywane do stacji zarządzania za pomocą sieci LAN zainstalowanej w budynku. System zarządzania hotelem jest połączony z systemem automatyki budynkowej za pomocą interfejsu, pozwalając na regulowanie temperatury pokojowej w zależności, między innymi, od obłożenia pomieszczeń, w celu oszczędzania energii. Desigo przesyła wszelkie alarmy krytyczne do odpowiedzialnego personelu za pomocą wiadomości SMS, aby można było szybko i skutecznie podjąć odpowiednie środki.
Korzyści
Posiadanie stałego dostępu do wszystkich informacji za pośrednictwem sieci zwiększa elastyczność i ułatwia rozwiązywanie problemów w hotelu Atlantis The Palm. Dzięki integracji systemu zarządzania budynkiem z systemami zabezpieczeń, takimi jak system kontroli dostępu, możliwe jest monitorowanie i regulowanie szerokiego zakresu elementów w razie niebezpieczeństwa.