United World College South East Asia, Singapur

Idealne miejsce do nauki. Technologie firmy Siemens zapewniają wydajne energetycznie funkcjonowanie kompleksu zielonych budynków. #CreatingPerfectPlaces
Idealne miejsce do nauki

United World College South East Asia, Singapur

United World College South East Asia (UWCSEA) w Singapurze jest placówką świadczącą zarówno edukację przedszkolną jak i ponadpodstawową i posiada dwa kampusy - Tamoines i Dover - dla ponad 5.000 uczniów i uczennic. Program nauczania realizowany w szkole kładzie wyraźny nacisk na zrównoważenie. Efektywność energetyczna i zrównoważenie stanowią rdzeń filozofii nauczania, z której korzysta się w UWCSEA. Od pomieszczeń, przez program nauczania, do projektów prowadzonych przez uczniów i uczennice, szkoła dokłada wysiłków, aby mieć pewność, że wszystkie budynki kompleksu są przyjazne dla środowiska oraz w celu wprowadzenia zrównoważenia do codziennego życia uczących się. Szkoła wykorzystuje rozwiązania firmy Siemens i laboratorium Future Cities Laboratory ETH Zurich. Na dachu hali sportowej UWCSEA w słonecznym Singapurze zamontowano rzędy paneli słonecznych. Jest to w Singapurze coraz częstszym rozwiązaniem, gdyż sektor produktów fotowoltaicznych doświadcza szybkiego wzrostu. Niemniej jednak, projekt ten różni się od pozostałych, gdyż został zrealizowany w pełni przez uczniów i uczennice. Początki projektu sięgają 2012 r., gdy 15-letni Raghav Shukla, zainspirowany projektem badawczym w zakresie zrównoważonej energii, zmobilizował swoją klasę do poszukiwania sposobów na „zazielenienie” szkoły.

Wyzwanie

Będąc jedną z największych szkół w Singapurze, UWC oferuje szeroki zakres specjalistycznych przestrzeni, takich jak wielofunkcyjna hala na 400 osób, sale teatralne, laboratoria, akademiki oraz basen olimpijski. Z racji tego, iż na kampusie Dover uczy się ponad 5.000 osób, dla UWC istotne było zoptymalizowanie wydajności działania wszystkich systemów w ciągu dnia. Główną zasadą jest minimalizacja zużycia zasobów.

UWC obsługuje dwa kampusy w Singapurze - kampus w Tampines we wschodniej części zdobył nagrodę Building and Construction Authority Green Mark Platinum. Obecnie szkoła stara się także o certyfikat Platinum dla starszego kampusu w Dover. Oznacza to zagwarantowanie maksymalnego stopnia wydajności wszystkich systemów – ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, oświetlenia, automatyki pomieszczeń, zarządzania energią oraz systemów ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa.

Rozwiązanie

Otwarta platforma zarządzania budynkiem, która w sposób scentralizowany i automatyczny organizuje działanie tych złożonych systemów, jest kluczowa do zapewnienia, że całość funkcjonuje płynnie. W tym celu UWC wybrała firmę Siemens do dostarczenia najnowszej platformy zarządzania - Desigo CC, z racji jej funkcji i elastyczności.

Desigo CC gromadzi dane z rozległego kampusu szkoły i przedstawia je w ramach pojedynczej platformy. Rozwiązanie to pozwala również szkole na łatwe pozyskiwanie danych z systemu, aby zagwarantować ich dostępność dla podmiotów podejmujących decyzje w zakresie zarządzania budynkiem. System zapewnia UWC ogromne ilości danych przesyłanych strumieniowo w czasie rzeczywistym i jest również dostępny wraz z aplikacją pozwalającą na podłączanie innych modułów pochodzących od innych producentów niż Siemens. System ten jest również otwarty i umożliwia podejmowanie rozsądnych decyzji gwarantujących bezpieczeństwo studentów, kadry i aktywów przez cały czas.

Oprócz Desigo CC, Siemens dostarczył szkole platformę zarządzania energią i zrównoważeniem Navigator, opartą na technologii chmury. Zespół UWC ma obecnie kontrolę nad kampusem dzięki możliwości przejrzystego monitorowania wydajności systemów oraz zapotrzebowania i dostaw energii, co w konsekwencji zwiększa ogólną efektywność.

Inżynierowie firmy Siemens pracujący w Centrum serwisowym zapewniają niezbędną obsługę analityczną, dając wgląd w sposoby dalszego zwiększania wydajności budynków.

Korzyści

Biura zostały oficjalnie otwarte w połowie stycznia 2016 r., a dotychczasowe wyniki są bardzo obiecujące. Zużycie energii w przestrzeni 3for2 jest jednym z najniższych w całym Singapurze. Ma to znaczenie, gdyż szybko rozwijające się państwo-miasto w południowo-wschodniej Azji wyznaczyło sobie ambitne cele środowiskowe: Singapur chce zredukować własne potrzeby energetyczne o 35% do 2030 r. Obecnie około 60% elektryczności używanej w budynkach przeznacza się na klimatyzowanie pomieszczeń.

Daje to możliwość gromadzenia danych z całego kampusu szkolnego i ich wizualizacji w sposób przyjazny dla użytkownika. Dodatkowo system działa bezbłędnie. Rozwiązanie to pozwala szkole gromadzić dane i wykorzystywać je do podejmowania świadomych decyzji w zakresie zarządzania budynkami, na przykład kiedy włączyć światło, czy jest potrzebne świeże powietrze i co zrobić w razie pożaru, by chronić osoby przebywające w budynku. Oprócz Desigo CC, Siemens Building Technologies dostarczył szkole platformę zarządzania zużyciem energii Navigator, opartą na sieci Web.

„Ogólnie rzecz biorąc umożliwiliśmy zespołowi UWC sprawowanie kontroli nad kampusem, poprzez zapewnienie przejrzystego i bardziej efektywnego monitorowania wydajności systemów oraz zapotrzebowania i dostaw energii. Jednocześnie nasi inżynierowie ds. energetyki działający w ramach Advantage Service Center w Singapurze zapewniają niezbędną obsługę analityczną, dając wgląd w sposoby dalszego zwiększania wydajności budynków”, tłumaczy Peter Halliday, Dyrektor SSP Building Performance & Sustainability

Najbardziej wydajne energetycznie budynki w Singapurze również korzystają z innych technologii Siemens: System Pełnej Automatyzacji Pomieszczeń (TRA) steruje ogrzewaniem, wentylacją i klimatyzacją (HVAC), a także oświetleniem. Światło sztuczne jest włączane lub wyłączane w zależności od ilości światła naturalnego wpadającego do pomieszczenia. Zespół UWC wyraził chęć zainstalowania regulatorów Demand Flow (przepływ na żądanie), aby zoptymalizować pracę jednostki chłodniczej. Dzięki temu rozwiązaniu szkoła będzie mogła cieszyć się oszczędnościami energii w granicach 20-50%. „Dzięki Demand Flow osiągnęliśmy wyjątkowe wyniki na całym świecie. Rozwiązanie to skupia się na jednostce chłodniczej i oferuje naszym klientom technologię, która nie tylko obniża zużycie energii, lecz także upraszcza działanie systemu, poprawia jakość powietrza wewnątrz pomieszczenia i, co jeszcze ważniejsze, przedłuża czas życia urządzeń”, dodaje Halliday.

Referencje

#CreatingPerfectPlaces around the world