Usługi z zakresu wydajności energetycznej i aktywów

Inteligentniejsze podejście do optymalizacji obiektów
Usługi z zakresu wydajności energetycznej i aktywów w pigułce

Dowiedz się więcej

Utrzymanie i konserwacja mają znaczenie

Czy Twoje podejście do utrzymania i konserwacji budynku stwarza ryzyko dla działalności?

Twój obiekt – i Twoja działalność - opierają się na skomplikowanych urządzeniach. Aktywa te są kosztowne, a ich nieprawidłowe działanie może stwarzać ryzyko dla osiągnięcia sukcesu. Wyobraź sobie podejście do utrzymania i konserwacji, które nie stanowi ryzyka dla Twojej działalności.
Inteligentne rozwiązania

Cyfryzacja przekształca proces zarządzania utrzymaniem i konserwacją

Firmy osiągające najlepsze wyniki stosują nowoczesne, oparte na danych podejście do utrzymania i konserwacji, które przynosi rezultaty:

Każde aktywo w Twoim budynku informuje dokładnie o swoim bieżącym stanie. Dzięki analizie dokonywanej za pomocą właściwych narzędzi building performance przez ekspertów firmy Siemens możliwe jest przewidywanie problemów i ich rozwiązywanie, zanim staną się poważniejsze – lub szybsze rozwiązywanie już istniejących.

 

Dzisiejsze inteligentne rozwiązania firmy Siemens przeznaczone dla budynków rewolucjonizują proces optymalizacji obiektów, aby pomóc Twojej organizacji w osiągnięciu sukcesu. Punktem wyjścia jest nasza rozległa fachowa wiedza, która pozwala nam gromadzić trzy różne typy danych operacyjnych pochodzących z budynków:

  • Dane dotyczące utrzymania i konserwacji, pozyskiwane zwykle z komputerowych systemów zarządzania utrzymaniem i konserwacją (CMMS)
  • Dane dotyczące aktywów, w tym marki i modelu zainstalowanych urządzeń, wymaganych części i harmonogramów serwisowania
  • Dane dotyczące wydajności, takich jak odczyty pomiarów bytowych, zużycia energii i emisji CO2

Po zgromadzeniu tych zestawów danych, są one poddawane ocenie za pomocą naszych niezawodnych algorytmów wykorzystujących technologię chmury. W połączeniu z naszą ugruntowaną fachową wiedzą w zakresie wydajności budynków, szerokim zakresem usług na rzecz wydajności aktywów oraz naszymi zdolnościami w dziedzinie zdalnej eksploatacji, przeprowadzone analizy pomagają w osiągnięciu wyznaczonych celów.

Korzyści

Tworzenie przewagi konkurencyjnej

Gdy aktywa zgromadzone w Twoim budynku działają tak, jak powinny, tworzą wówczas idealne warunki dla użytkowników budynku i wzmacniają zadowolenie najemcy. Jednocześnie obiekty są odporniejsze na zagrożenia, dzięki czemu możesz pracować nad optymalizacją korporacyjnych struktur kosztowych.

Podejmuj właściwe decyzje

Główną częścią usług z zakresu wydajności aktywów jest zdolność łączenia różnych źródeł danych, kompleksowe analizowanie tych danych i podejmowanie najbardziej odpowiednich działań. Gdy dane są prawidłowo używane, można podejmować właściwe decyzje, a Twoja działalność korzysta z wydajnego środowiska, zmniejszonego narażenia na ryzyko oraz ulepszonej struktury kosztowej.

Utrzymuj wydajność środowiska

Mając pewność, że użytkownikom budynku zostało zapewnione bezpieczeństwo i komfort oraz ich środowisko pracy nie powoduje zakłóceń, najemcy stają się bardziej produktywni i otrzymują mniejszą liczbę skarg. W odniesieniu do właścicieli budynków, dobrze funkcjonujący budynek zwiększa swoją wartość i może łagodzić ograniczenia zasobów wśród zespołów zarządzających obiektem.

Zmniejsz ryzyko przestojów

Dzięki usługom z zakresu wydajności aktywów, możesz skupić się na problemach eksploatacyjnych na ich wczesnym etapie i zanim zaczną mieć negatywny wpływ - dzięki czemu unikniesz przestojów. W istocie, badania wykazują, że wdrożenie proaktywnego i opartego na danych podejścia przyczynia się do redukcji czasu przestojów o 45%. Pozwala to na prowadzenie działalności w Twoim budynku bez zakłóceń.

Ulepszaj strukturę kosztową

Administratorzy obiektów muszą mieć pewność, że ich budynki funkcjonują płynnie i zgodnie z budżetem. Usługi z zakresu wydajności aktywów obniżają presję na budżety operacyjne poprzez niższe zużycie energii oraz umożliwienie bardziej inteligentnego i proaktywnego procesu utrzymania i konserwacji. Usługi te pomagają również poprawić dokładność planowania inwestycji, uwzględniając rzeczywiste warunki i znaczenie aktywów.

Składanie cyfrowych ofert

Wykorzystuj wartość aktywów w najefektywniejszy sposób

Korzystaj z naszej fachowej wiedzy i usług cyfrowych, aby mieć pewność, że Twoje podejście do utrzymania i konserwacji tworzy przewagę konkurencyjną. Nasza wyjątkowa mieszanka osób, technologii i usług pozwala zapewnić solidne fundamenty w celu wzmocnienia wydajności budynku dzięki sile danych - i stworzyć idealne miejsce, w którym możesz osiągnąć swoje cele biznesowe.
Usługi z zakresu wydajności energetycznej i aktywów w pigułce

Dowiedz się więcej

Navigator

Oparta na technologii chmury platforma zarządzania energią i aktywami od firmy Siemens, obsługiwana przez MindSphere

Platforma Navigator daje przejrzystość, której potrzebujesz, aby przekształcić Twoje budynki w wysokowydajne aktywa.

Wzmacnianie wydajności budynku dzięki sile danych

Navigator - platforma zarządzania energią i zrównoważeniem, oparta na technologii chmury - stanowi fundament kompleksowego zestawu usług. Platforma centralizuje odmienne zestawy danych dotyczących wydajności budynku, stanu zasobów oraz praktyk utrzymania. W wyniku ich połączenia, zestawy danych umożliwiają podejmowanie lepszych decyzji i przynoszą znaczące i namacalne wyniki Twojej działalności. W niedawnym badaniu przeprowadzonym przez niezależną firmę badawczo-konsultingową Verdantix, firma Siemens zdobyła pierwsze miejsce w kategorii preferowanych marek oprogramowania i usług optymalizujących zużycie energii, konserwację i eksploatację budynku.

Navigator i MindSphere wspólnie otwierają nieograniczone możliwości

Dane Twojego budynku oraz analizy generowane przez platformę Navigator oferują jeszcze większy potencjał w połączeniu z MindSphere - otwartym systemem operacyjnym typu Internet Przedmiotów, opartym na technologii chmury. MindSphere łączy produkty, instalacje, systemy i maszyny, aby móc korzystać z ogromu danych generowanych przez Internet Przedmiotów w połączeniu z zaawansowanymi systemami analitycznymi. Korzystając z danych dotyczących wydajności, aktywów i utrzymania pochodzących z platformy Navigator, możliwe jest tworzenie nowych aplikacji, aby móc rozwiązywać nawet najtrudniejsze i wyjątkowe problemy.

Dowiedz się więcej o MindSphere
Usługi z zakresu wydajności aktywów w praktyce

Rzeczywiste wyniki uzyskiwane przez klientów

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalsze informacje dotyczące naszych kompleksowych rozwiązań i usług.