Biała księga: Inteligentne szpitale
Digitalizacja ma pozytywny wpływ na wzrost zaufania pacjentów do służby zdrowia, ale w jaki sposób innowacje technologii budynków mogą dalej ulepszać doświadczenia pacjentów?
Trendy te przyczyniają się do stale wzrastających kosztów, a w celu ich obniżenia, można zastosować różnorodne strategie: Modele refundacji stają się zorientowane w coraz większym stopniu na uzyskanie wartości. Organizacje opieki zdrowotnej i szpitale poszukują lepszych możliwości konsolidacji i współpracy. Wszystkie te środki łączy wspólny cel: skuteczniejsza opieka zorientowana na pacjenta.
Zmaksymalizowana produktywność, większa satysfakcja pacjenta i elastyczność są kluczowe dla jak najwydajniejszej i najbardziej zrównoważonej pracy. Dzięki cyfrowej transformacji już dziś możliwe jest zrewolucjonizowanie szpitali na poziomie ludzkim, finansowym i operacyjnym, oraz tworzenie inteligentnych szpitali, które swą opieką nad pacjentem wchodzą na nowy poziom.
Idealne warunki do szybkiego odzyskania zdrowia i skutecznej pracy
Wszystkie pomieszczenia szpitalne charakteryzują się indywidualnymi, specyficznymi wymogami. Specjalistyczne aplikacje wymagają jeszcze bardziej specjalistycznego wdrażania w salach operacyjnych, pomieszczeniach ciśnieniowych i laboratoriach. Nasze rozwiązania pomagają pacjentom w szybszym dojściu do zdrowia oraz personelowi w wydajniejszej pracy - w komfortowym środowisku.Zadowoleni pacjenci to lepsze wyniki
Przebywanie w szpitalu zawsze oznacza utratę kontroli. Pacjenci spędzają większość dnia w łóżku szpitalnym, mając niewielki kontakt ze światem zewnętrznym, rodziną i przyjaciółmi. WiFi i regulacja warunków pokojowych jest szczególnie ważna dla zadowolenia pacjenta. Badania wskazują, że komfortowe środowisko ma pozytywny wpływ na proces leczenia.Automatyka pomieszczeń Desigo umożliwia pacjentom regulowanie temperatury, wentylacji i innych funkcji w sali, w której przebywają, w celu zwiększenia komfortu. Aplikacje do regulacji warunków pokojowych dają się z łatwością wyświetlać na smartfonie lub tablecie pacjenta. Nowe technologie oświetleniowe również wspierają proces leczniczy: Oświetlenie uwzględniające naturalny rytm dobowy pacjenta zwiększa komfort i przyśpiesza dojście do zdrowia. Aplikacje nawigacji pomagają odwiedzającym i pacjentom odnajdywanie drogi w rozległym kompleksie szpitalnym, zmniejszają poziom komplikacji i wzmacniają poczucie komfortu.
Dodatkowo kompleksowe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa, dostosowane do wymogów szpitala, chronią pacjentów w ujęciu fizycznym i elektronicznym, ponieważ idealne miejsce jest bezpieczne.
Wyższa wydajność zwiększa atrakcyjność
Praca w szpitalu jest wymagająca: Konieczna jest umiejętność zarządzania stresem fizycznym i psychicznym, działanie na rzecz satysfakcji pacjentów i unikania błędów. Rosnące żądania i redukcje kosztów mają bezpośredni wpływ na codzienną rutynę personelu szpitalnego. Dlatego też jest szczególnie ważne, aby zwiększać wydajność, upraszczać procedury i codziennie wspomagać komfort i zadowolenie personelu.Podczas przeciętnej zmiany pielęgniarka traci ponad godzinę na wyszukiwanie sprzętów i materiałów. Zgubione lub skradzione sprzęty są odpowiedzialne za gigantyczne koszty ponoszone przez szpitale każdego roku. Dodatkowo, jeżeli stopień wykorzystania mienia nie jest uważnie śledzony, urządzenia medyczne są niewystarczająco lub nadmiernie wykorzystywane, a zainwestowany kapitał jest marnowany. Wewnętrzne systemy pozycjonowania (IPS) redukują koszty wywołane utratą lub kradzieżą materiałów i umożliwiają bardziej efektywne korzystanie z mienia, ponieważ personel może w każdej chwili określić ich lokalizację i dostępność, co skutkuje zwiększoną produktywnością i czasem, który można przeznaczyć na opiekę nad pacjentem.
Personel szpitalny jest narażony na ciągłe ryzyko, jednakże zawsze musi być skoncentrowany na dobru pacjentów. Jak najbardziej komfortowe środowisko pracy pomaga personelowi w skupieniu się na obowiązkach i podchodzeniu do pacjentów przez cały czas z pozytywnym nastawieniem. Personel oczekuje, że będzie chroniony od infekcji, a także agresywnych pacjentów lub odwiedzających. Rozwiązania w dziedzinie bezpieczeństwa i dezynfekcji, konfigurowalne za pomocą zaawansowanej automatyki budynkowej, tworzą komfortowe i bezpieczne miejsce pracy - co jest koniecznością, gdy chcemy zadowolić pacjentów oraz przyciągnąć i zatrzymać utalentowanych pracowników na długie lata.
Elastyczność i przejrzystość na rzecz efektywnej i niezawodnej działalności
Szpitale są otwarte 24 godziny na dobę. Ich funkcjonowanie jest praco i energochłonne. Wiele oddziałów wyposażonych jest w energochłonne urządzenia i stosuje energochłonne procesy, co czyni ze szpitali drugiego największego konsumenta energii w sektorze komercyjnym. Mimo iż możliwe jest uzyskanie potencjalnych oszczędności, nie mogą być one osiągane kosztem komfortu lub zdrowia pacjentów. Efektywne zarządzanie energią jest kluczem do zapewnienia niezawodnego zasilania, redukcji kosztów energii i minimalizacji oddziaływania na środowisko. Sprawia, że zużycie energii oraz wykorzystanie pomieszczeń w budynku staje się przejrzyste. Dysponujemy wyspecjalizowanymi zespołami, które pomagają w identyfikacji tych i innych środków poprawy jakości obiektów (FIM). Wdrażamy i finansujemy te środki i gwarantujemy uzyskanie oszczędności energii. Wnikliwe i przyjazne użytkownikom pulpity umożliwiają monitorowanie tych oszczędności, skądkolwiek i kiedykolwiek.Technologie budynków przeznaczone dla szpitali powinny być wystarczająco elastyczne, aby uwzględnić przyszłe wymagania względem opieki zdrowotnej, jak i metody leczenia. Dzięki Desigo Room Automation możliwe jest szybkie i skuteczne wdrożenie nowej aranżacji przestrzeni.