Siveillance MobileAccess

Oparty na technologii chmury, zorientowany na przyszłość system kontroli dostępu

Siveillance MobileAccess firmy Siemens to oferta opartego na technologii chmury, zorientowanego na przyszłość mobilnego rozwiązania w zakresie kontroli dostępu, które działa w formacie „Oprogramowanie jako usługa (SaaS - Software as a Service), tym samym może być elastycznie i skalowalnie dostosowywane do Twoich zmieniających się wymogów. Twój smartfon staje się kluczem do drzwi, a przyjazna dla użytkownika aplikacja daje Ci pełną kontrolę nad zarządzaniem przywilejami w zakresie dostępu.

Informacje o produkcie

Kontrola dostępu w technologii chmury

Rozwiązanie oraz aplikacja mobilna Siveillance MobileAccess, oparta na technologii chmury, została opracowana przez firmę Siemens po to, by spełniać wymogi w zakresie kontroli dostępu. Rozwiązanie to korzysta z najnowszych trendów i technologii ze świata cyfrowego, aby umożliwić jeszcze prostszą aktualizację w przyszłości.

Produkt wpisuje się w bieżący trend dystrybucji oprogramowania: „Oprogramowanie jako usługa” (SaaS), co oznacza, że oprogramowanie jest udostępniane na podstawie opłaty za użytkowanie, zamiast zwykłej sprzedaży. Klient może więc łatwiej skalować sposób użytkowania oprogramowania, np. w krótkim czasie dostosować użytkowane systemy do zmieniającej się liczby pracowników i korzystać z niego w sposób w pełni spersonalizowany i elastyczny. Wszystko to bez konieczności wyłożenia wstępnych nakładów inwestycyjnych.

 

Bezpieczeństwo w chmurze

Przedsiębiorstwa stoją w obliczu wyzwania w postaci zastąpienia konwencjonalnych kluczy, co wynika z potrzeby zapewnienia elastyczności i redukcji kosztów. Wraz z Siveillance MobileAccess zapewniamy mobilny klucz, oferując tym samym elastyczność.

Nasze rozwiązanie łączy bezpieczną i przyjazną użytkownikowi aplikację w chmurze z aplikacją na smartfony. Drzwi można otwierać za pomocą cyfrowego klucza, który jest przesyłany upoważnionym użytkownikom poprzez aplikację na smartfony. Te indywidualnie dopasowane cyfrowe klucze otwierają drzwi tylko do tych pomieszczeń, do których dany pracownik uzyskał upoważnienie dostępu. Upoważnienia dostępu można anulować tak łatwo, jak można je przyznawać.

 

Innowacje niewymagające wysiłku

Możesz korzystać z systemu Siveillance MobileAccess, stosując istniejące zamki mechaniczne, lub wymienić je na zamki cyfrowe. Kontrola dostępu za pomocą Siveillance MobileAccess opiera się na cyfrowych zamkach, które nie wymagają dodatkowych sterowników, skanerów lub okablowania. Dzięki Siveillance MobileAccess, przedsiębiorstwa mogą polegać na technologii umożliwiającej aktualizacje w przyszłości, która idzie w parze ze zmianami technologicznymi.

Przykłady zastosowań

Rozwiązania w zakresie zabezpieczeń w praktyce

Zabezpieczenia mogą przyjmować wiele różnych form. Zapoznaj się z niektórymi projektami, w realizację których byliśmy zaangażowani, aby dowiedzieć się, jak Twoja organizacja może skorzystać z naszego doświadczenia i naszych usług.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalsze informacje dotyczące naszych kompleksowych rozwiązań i usług.