SiPass integrated

Skalowalna kontrola dostępu dopasowana do wszelkich wymagań - od pojedynczego biura, do kompleksów biur zlokalizowanych w wieżowcach

SiPass integrated to SiPass integrated to niezawodny i niezwykle elastyczny system kontroli dostępu, który pozwala Ci na zarządzanie dostępem zarówno do pojedynczego biura wyposażonego w zaledwie kilka par drzwi, jak i do wielkich kompleksów biurowych zlokalizowanych w wieżowcach, w których liczbę drzwi, bramek, barier i wind mierzy się w dziesiątkach tysięcy w wielu miejscach na całym świecie. System zapewnia bardzo wysoki poziom zabezpieczenia, bez uszczerbku dla wygody i łatwości dostępu dla użytkowników systemu. Ponadto pasuje do wszystkich powszechnych, najnowocześniejszych środowisk informatycznych i może również służyć jako stacja zarządzania bezpieczeństwem, integrująca kontrolę dostępu, wykrywająca przypadki wtargnięcia oraz nadzoru wizyjnego w ramach jednego systemu.

Zapoznaj się z broszurą, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat naszego rozwiązania w zakresie kontroli dostępu

Pobierz broszurę w tym miejscu

Informacje o produkcie

Niezawodny i elastyczny system kontroli dostępu

SiPass integrated został opracowany w celu spełnienia wymogów w zakresie kontroli dostępu, od krytycznych do niekrytycznych oraz od stosunkowo prostych do bardzo złożonych. Zaprojektowany, by służyć organizacjom wszelkich rozmiarów, prowadzącym działalność w jednym lub wielu obiektach, system ten jest idealnym rozwiązaniem zarówno dla istniejących, jak i nowopowstających obiektów. Zarządzanie systemem może być obsługiwane przez wielu różnych operatorów o różnych poziomach upoważnienia.

Konfigurowalny i oferujący wysoki poziom zabezpieczenia

W przypadku, gdy wymogi organizacji przekraczają możliwości bieżącego systemu kontroli dostępu, nowy system SiPass integrated może zwykle uwzględnić w swoich ramach uprzednio zainstalowane czytniki, a także istniejące karty i dane posiadacza karty. SiPass integrated może oferować prostą strategię migracji z istniejącego systemu kontroli dostępu, aby nadal zabezpieczać Twoje inwestycje. SiPass integrated jest szczególnie użyteczny w środowiskach, w których znajdują się wysoce wrażliwe informacje i istnieją obawy dotyczące potencjalnych aktów szpiegostwa.

 

Kompleksowe rejestrowanie na całej długości ścieżki audytowej

Operatorzy mogą tworzyć wiele okienek ścieżek audytowych w celu filtrowania zdarzeń. Rejestrowanie ścieżek audytowych zapewnia również, że wszelkie zmiany w bazach danych zostaną zarejestrowane z zachowaniem pełnej szczegółowości. Dokładne zmiany są rejestrowane i wyświetlane na ekranie, w tym pojawia się informacja o tym, który operator dokonał zmiany.

 

Zaawansowane zarządzanie alarmami

Ustandaryzowany system zarządzania alarmami SiPass integrated umożliwia dokonanie konfiguracji do 1000 poziomów priorytetowych alarmów. Aby umożliwić szybszą obsługę, alarmy są wyświetlane i graficznie zaznaczane według priorytetu. System oferuje również konfigurowalne instrukcje alarmowe, wspierające personel ochrony.

 

Zapobieganie ponownemu użyciu karty dostępu oraz lista obecności

System zapobiega ponownemu użyciu tej samej karty do uzyskania dostępu. Liczba wejść i wyjść z obszaru wdrożonej kontroli ponownego użycia karty musi się ze sobą zgadzać, w przeciwnym razie kolejne próby wejścia lub wyjścia mogą zostać udaremnione. Zapobieganie ponownemu użyciu tej samej karty umożliwia również sprawdzanie obecności oraz odprawę, co zapewnia dokładność określania liczby pracowników w różnych pomieszczeniach i może zostać użyte w przypadku ewakuacji lub zagrożenia, gdy niezwykle ważne jest ukierunkowanie reakcji ze strony służb ratunkowych.

Przykłady zastosowań

Rozwiązania w zakresie zabezpieczeń w praktyce

Zabezpieczenia mogą przyjmować wiele różnych form. Zapoznaj się z niektórymi projektami, w realizację których byliśmy zaangażowani, aby dowiedzieć się, jak Twoja organizacja może skorzystać z naszego doświadczenia i naszych usług

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalsze informacje dotyczące naszych kompleksowych rozwiązań i usług.