SIPORT

Zabezpieczenie dzisiejszego krajobrazu biznesowego zakłada skorzystanie ze strategicznej metodologii i proaktywnego podejścia, aby utrzymywać potencjalne ryzyko w bezpiecznej odległości. Osoby zajmujące się kwestią zabezpieczeń wymagają solidnych, przyszłościowych rozwiązań, które mogą być w elastyczny sposób wdrażane wraz z ewolucją wymogów w zakresie zabezpieczeń. Siemens reaguje na te wyzwania oferując SIPORT: kompleksowe, wysoce konfigurowalne rozwiązanie w zakresie kontroli dostępu i zarządzania czasem, odpowiednie do zastosowań wymagających wysokiego poziomu zabezpieczenia.
Kompleksowa kontrola dostępu do zastosowań wymagających wysokiego poziomu zabezpieczenia
SIPORT to system kontroli dostępu i śledzenia czasu. Pozwala upoważnionym osobom - pracownikom lub odwiedzającym - na swobodne poruszanie się po Twoim budynku lub kampusie, jednocześnie blokując dostęp osobom nieupoważnionym. Może być używany lokalnie w jednym miejscu lub globalnie w wielu oddziałach sieci i w różnych strefach czasowych. Dzięki modułowej konstrukcji, SIPORT jest wysoce elastyczny i może zostać w każdej chwili rozbudowany.Wszystkie funkcje SIPORT działają w czasie rzeczywistym (komunikacja w czasie rzeczywistym). Komunikaty i zmiany danych przynoszą natychmiastowy efekt w całym systemie - bez opóźnień. Sprawia to, że system jest niezawodny i bezpieczny. Nowy, intuicyjny interfejs użytkownika SIPORT jest niezależny od wyszukiwarki i może być używany na komputerze stacjonarnym lub tablecie. Intuicyjna strona główna zapewnia pełen przegląd funkcji SIPORT, czyniąc obsługę łatwiejszą niż kiedykolwiek. Na poziomie technicznym, komunikacja w czasie rzeczywistym oznacza, że moduł sterowania drzwiami może zarejestrować 100 zdarzeń na sekundę, podczas gdy serwer czasu rzeczywistego może przetwarzać do 100.000 zdarzeń na sekundę. Z perspektywy bezpieczeństwa, komunikacja w czasie rzeczywistym oznacza przede wszystkim niezawodne i aktualne dane, oferujące w razie potrzeby zdolność do szybkiej interwencji.
Skontaktuj się z nami
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalsze informacje dotyczące naszych kompleksowych rozwiązań i usług.