Nadzór wideo

Większa liczba przypadków naruszenia zabezpieczeń oraz rosnąca intensywność zagrożeń, w połączeniu z restrykcyjnymi przepisami oraz coraz większą ilością administrowanych danych wizyjnych, to tylko niektóre z wyzwań stojących przed dzisiejszymi systemami zarządzania sygnałami wizyjnymi. Z racji tego, iż operatorom jest coraz trudniej monitorować coraz większą liczbę kanałów wideo typowych dla dzisiejszych systemów nadzoru, analiza sygnału wizyjnego stała się szybko kluczowym elementem obecnych aplikacji bezpieczeństwa. Innowacyjne koncepcje produktów i systemów cyfrowych, skupiające się na inteligentnej analizie sygnału wizyjnego i danych wejściowych z czujników, umożliwiają najlepszą możliwą koordynację funkcjonalności systemu z wymogami operatora. Staje się to coraz ważniejsze w przypadku rozległych i złożonych obiektów o zróżnicowanych potrzebach w zakresie bezpieczeństwa.

Zapoznaj się z broszurą, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat naszego rozwiązania w zakresie zarządzania sygnałem wizyjnym

Pobierz broszurę

Informacje o produkcie

Inteligentna platforma zarządzania sygnałem wizyjnym, wykorzystująca sieć IP, dostosowana do Twoich konkretnych potrzeb

Siveillance VMS to niezawodne oprogramowanie zarządzające sygnałem wizyjnym wykorzystujące sieć IP, przeznaczone do zastosowań obejmujących zarówno prostotę i niewielki poziom zabezpieczenia, jak i wysoki poziom zabezpieczenia na dużą skalę.

Pojedynczy interfejs zarządzania Siveillance VMS umożliwia skuteczne administrowanie systemem, dzięki zastosowaniu wielu kamer i urządzeń zabezpieczających. Istnieją cztery wersje systemu: Siveillance 50, 100, 200 i 300, aby móc spełnić Twoje potrzeby i wymagania techniczne. Wszystkie wersje są skalowalne i dostosowane do Twoich potrzeb, aby pasować do wszystkich typów budynków. 

 

Zalety:

  • Chroń swoją inwestycję dzięki otwartej architekturze, modułowej strukturze i skalowalności
  • Uzyskaj skuteczną weryfikację wizualną zdarzeń
  • Zwiększ wydajność operatora poprzez skonsolidowany przegląd i automatyzację przepływu zadań
  • Utrzymuj ciągłość działalności dzięki nadmiarowym serwerom zarządzania, odpornemu na uszkodzenia systemowi rejestrującemu oraz wyróżniającej się pamięci
  • Otrzymuj informacje niezależnie od tego, gdzie jesteś, dzięki pełnej elastyczności klienta wideo, zarówno na miejscu, jak i w urządzeniach mobilnych
  • Wspieraj zgodność z lokalnymi przepisami i wzmacniaj bezpieczeństwo informacji poprzez odpowiednie zabezpieczenia i obsługę dowodów
Przykłady zastosowań

Rozwiązania w zakresie zabezpieczeń w praktyce

Nasze doświadczenie robi różnicę – i jest coraz większe. Zabezpieczenia mogą przyjmować wiele różnych form. Zapoznaj się z niektórymi projektami, w realizację których byliśmy zaangażowani, aby dowiedzieć się, jak Twoja organizacja może skorzystać z naszego doświadczenia i naszych usług.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalsze informacje dotyczące naszych kompleksowych rozwiązań i usług.