Zaznacz swoją obecność na rynku!
Kompaktowa stacja ładowania SICHARGE D zapewnia przewagę nad konkurencją, umożliwiając wsparcie użytkowników dzięki czterem unikalnym funkcjom.
Rozwiązanie na dziś dla wyzwań jutra
Przy inwestycjach długoterminowych, takich jak technologia szybkiego ładowania, nie chodzi tylko o to, na co jest obecnie największy popyt. Równie ważne są możliwości wykorzystania w przyszłości. Dzięki SICHARGE D te opcje są dostępne już dziś.Regulacja wysokości obrazu i rozszerzona funkcjonalność
Zintegrowany 24-calowy, przyjazny dla użytkownika, ruchomy panel umożliwia klientom obsługę stacji ładowania SICHARGE D na optymalnej wysokości. Przyszłe stacje ładowania będą funkcjonować jako część złożonych procesów biznesowych i pozwolą na korzystanie z wielu funkcji, nie tylko z ładowania. Dzięki dużemu, eleastycznemu wyświetlaczowi, SICHARGE D jest już przygotowana do obsługi tych zaawansowanych rozwiązań.
Intuicyjna nawigacja
ValueScreen umożliwia użytkownikom intuicyjną nawigację podczas całego procesu ładowania, co zapewnia dodatkową łatwość obsługi, zwłaszcza dla kierowców, którzy nie mają doświadczenia w ładowaniu na stacji ładowania SICHARGE D.
SICHARGE D jest gotowy do integracji Twojego ekosystemu w celu uzyskania wartości dodanej, rozwijajmy się razem!
Przykłady wykorzystania dodatkowych funkcjonalności:
- Punkty bonusowe dla stacji ładowania
- Rozkład jazdy na lotniskuIntegracja zamawiania menu
- Planowanie serwisu u dealerów samochodowych ... i wiele innych
Wszystkie stacje ładowania można rozbudować do mocy 300 kW
Z SICHARGE D będziesz gotowy, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na szybkie ładowanie. Twoja stacja ładowania może być łatwo rozbudowana o dodatkowe moduły mocy, co gwarantuje minimalny czas przestoju: plug-and-play. Po ponownym uruchomieniu system jest automatycznie rekonfigurowany i oferuje zwiększoną moc.
Ładuj do pięciu samochodów za pomocą jednej stacji
Stacje SICHARGE D wykonane w opcji Flex zapewniają najwyższą elastyczność i optymalne wykorzystanie przestrzeni parkingowej. Opcja ta umożliwia podłączenie i ładowanie do pięciu pojazdów jednocześnie (4 x DC oraz 1 x AC)
Dynamiczny przydział mocy (DPA)
Dzięki SICHARGE D proces ładowania automatycznie dostosowuje się do podłączonego pojazdu (pojazdów), aby spełnić dwa cele. Zawsze dąży do wykorzystania pełnej dostępnej mocy ładowania oraz do wykorzystania jej w oparciu o rzeczywiste zapotrzebowanie na moc każdego podłączonego pojazdu (pojazdów).Inteligentny i dynamiczny rozdział mocy ładowania
Pojazd elektryczny o wysokiej pojemności ładowania może zużywać do 300 kW na każdym gnieździe DC, w zależności od konfiguracji. W przypadku równoległego ładowania dwóch pojazdów, dostępna moc zostanie automatycznie podzielona zgodnie z ich indywidualnym zapotrzebowaniem, optymalizując czas ładowania.