Ograniczniki przepięć dla linii napowietrznych

Dostarczamy ograniczniki przepięć beziskiernikowe i z zewnętrznymi iskiernikami szeregowymi dla linii napowietrznych do 800 kV. Ograniczniki przepięć dla linii napowietrznych oferują najbardziej ekonomiczne i efektywne zabezpieczenie nowych i istniejących linii.

Przegląd produktu

Przegląd ograniczników przepięć dla linii napowietrznych

Oferujemy ograniczniki przepięć dla linii napowietrznych dla napięć od 12 kV do 800 kV. Ograniczniki przepięć dla linii napowietrznych mogą być zamontowane bezpośrednio bez iskiernika (NGLA) lub z zewnętrznym iskiernikiem (EGLA).

Rodzina produktów

Bezprzerwowe ograniczniki przepięć (NGLA) – ograniczniki przepięć bez iskiernika

Bezprzerwowe ograniczniki przepięć do linii napowietrznych (NGLA) oferują dużą elastyczność montażu i pewność działania. W zależności od wykonania wieży oraz ułożenia izolatorów i linii, ograniczniki te mogą być zainstalowane bezpośrednio na izolatorach lub na wieży.


Dzięki wysokiej zdolności do absorpcji energii, ograniczniki przepięć NGLA są doskonałym wyborem, gwarantującym najwyższy stopień ochrony przed przepięciami, na przykład wywołanymi uderzeniami pioruna.

W celu izolacji galwanicznej ogranicznika przepięć od napięcia linii w przypadku zwarcia lub przeciążenia termicznego, szeregowo montowany jest odłącznik. Rozłącza on automatycznie i natychmiastowo ogranicznik przepięć linii napowietrznej od napięcia. Pozwala to na dalsze funkcjonowanie linii do czasu wymiany ogranicznika.
 

Oprócz ograniczników przepięć do linii napowietrznych, istnieje możliwość instalacji zaawansowanego systemu monitorowania ACM do monitorowania stanu ogranicznika. System ten monitoruje bezprzewodowo i zapewnia informacje o prądach upływu.


 

Dane techniczne

Maksymalne wartości
 
3EL5
3EL1
3EL2
3EL3
Najwyższe napięcie sieci (kV)
 
145
362
550
800
Maksymalne napięcie znamionowe (kV)
 
144
288
468
588
Nominalny prąd rozładowania (kA)
Zdolność pochłaniania energii (kJ) / (kV)r
Zdolność przepływu ładunku (C)
 
 
 
 
10
4,5
1,0
X
 
 
 
10
5,0
1,2
 
X
 
 
10
6,0
1,6
 
X
 
 
10
7,0
2,0
 
 
X
 
20
9,0
2,4
 
 
X
 
20
10,0
2,8
 
 
 
X
20
14,0
3,6
 
 
 
X
Znamionowy prąd zwarciowy (kA)
 
 
20
65
65
65
Impuls wysokoprądowy (kA)
 
 
100
100
100
100
Określone obciążenie krótkotrwałe SSL (kNm)
 
 
0,5
1,2
4,0
10,0

Ograniczniki z zewnętrzną przerwą (EGLA) – ograniczniki przepięć z zewnętrznym iskiernikiem

EGLA posiadają zewnętrzne iskierniki ułożone w szeregu, które izolują galwanicznie aktywną część ogranicznika od napięcia linii w normalnych warunkach. W przypadku wyładowania, iskiernik jest zapalony a przepięcie bezpiecznie odprowadzone do ziemi. EGLA zapobiegają przebiciom izolacji wywołanym przez uderzenia pioruna. Dzięki temu zwiększają stabilność i dostępność napowietrznych sieci liniowych.

Ograniczniki EGLA firmy SIemens są dostępne dla napięcia sieci do 550 kV.
 

Wszystkie ograniczniki EGLA są zaprojektowane i testowane zgodnie z najnowszą normą IEC 60099-8, która obowiązuje od stycznia 2011.

Pobieranie i wsparcie

Skorzystaj z naszych usług