Wyłączniki typu "Dead tank"

Ponad

0
  • wyłączników "dead tank" w użyciu w ponad 37 krajach

Przegląd

Przegląd wyłączników typu "dead tank"

Dostarczamy wyłączniki typu "dead tank" dla zastosowań od 72.5 kV do 550 kV o żywotności do 50 lat. Nasze wyłączniki DT charakteryzują się największą możliwą niezawodnością – nawet w ekstremalnych warunkach środowiskowych. Komora gaszeniowa w tej technologii jest umieszczona w metalowej, uziemionej obudowie.

Główne cechy:

  • Transformatory toroidalne na izolatorach przepustowych (konstrukcja kompaktowa)
  • Wysoki prąd zwarciowy wyłączalny (do 90 kA z jedną komorą gaszeniową)
  • Niski środek ciężkości baz (wysoka wytrzymałość sejsmiczna)
  • Komponenty izolowane gazem zapewniają najwyższą dostępność przy minimalnej konserwacji
  • Metalowa, uziemiona obudowa komory gaszeniowej
  • Dostępne z izolatorami porcelanowymi lub kompozytowymi
  • Odpowiednie dla temperatur od -60 do 55°C
  • Wysokie bezpieczeństwo sejsmiczne do 0.5 g
  • Odpowiednie do wysokości do 1,000 metrów

Zalety:

  • Stopień upływu gazu mniejszy niż 0.1 % na rok
  • Inspekcja po 12 i konserwacja po 25 latach
  • Gwarantowane 10,000 operacji łączeniowych
  • Żywotność do 50 lat
  • Łatwa instalacja i uruchomienie: tylko kilka podzespołów
  • Instalacja, uruchomienie, konserwacja, szkolenie i porady techniczne z jednego źródła
  • Gwarantowana dostępność części zamiennych dla wszystkich wyłączników firmy Siemens przez minimum 25 lat po dostawie

Rodzina wyłączników "dead tank"

Wyłączniki "dead tank" 3AP

Nasze wyłączniki 3AP typu "dead tank"  są dostępne do zastosowań od 72.5 kV do 550 kV i do przerywania prądów zwarciowych do 90 kA. Wyłaczniki 3AP1DT do 362 kV są wyposażone w jedną komorę gaszeniową na biegun.

Wyłączniki 3AP2DT do zastosowań do 550 kV mają dwie komory gaszeniowe. Dostarczamy wyłączniki dead tank z 2-cyklowym działaniem do zastosowań do 362 kV. Wyłączniki mogą być wyposażone w opcjonalne rezystory zamykające do zastosowań od 362 kV do 550 kV (3AP3).

Nasze wyłączniki wysokiego napięcia typu "dead tank" są dostępne do pracy trójbiegunowej ze wspólną bazą (FG), do pracy jednobiegunowej ze wspólną bazą (FE) lub do pracy jednobiegunowej z oddzielnymi bazami (FI).

Dane techniczne

 
 
3AP1
3AP2/3
Napięcie znamionowe
kV
72,5
123
145
245
362
362
550
Liczba komór gaszeniowych na biegun
 
1
2
Znamionowe krótkotrwałe przemienne napięcie wytrzymywane
kV
140
230
275
460
520
520
800
Znamionowe wytrzymywane napięcie piorunowe / min
kV
325
550
650
1050
1380
1380
1865
Znamionowe wytrzymywane łączeniowe napięcie udarowe
kV
-
950
950
1175
Znamionowy prąd roboczy, do
A
3150
3150
3150
3150
5000
4000
4000
Prąd znamionowy wytrzymywany krótkotrwały (1 s - 3 s), do
kA(rms)
40
40
63
90
63
80
63
Zakres temperatury
oC
-60 do +55
Znamionowa sekwencja łączeniowa
 
O - 0,3 s - CO - 3 min -CO lub CO - 15 s - CO
Znamionowy czas wyłączenia
 
3 cykle
2 cykle
Częstotliwość znamionowa
Hz
50 lub 60
Konserwacja po
 
25 latach

Kontakt

Uziemione i wytrzymałe

Nasze wyłączniki typu "dead tank" do zastosowań od 72,5 kV do 550 kV są szczególnie stabilne i nadają się do pracy w każdej strefie klimatycznej. Z przyjemnością opowiemy o zaletach naszych wyłączników "dead tank".