Go to Siemens Global Website
Go to Siemens in your region
Go to Siemens Global Website
Go to Siemens in your region
W sieciach energetycznych przesuwniki fazowe zapewniają kontrolę przepływu mocy czynnej. Wymuszając lub blokując obciążenia nie tylko zwiększają stabilność i elastyczność sieci, ale także pomagają operatorom wykorzystać istniejący sprzęt w maksymalnym stopniu. Parametry znamionowe: ≤ 1.200 MVA, ≤ 765 kV. Cechy: kompaktowe wykonanie; niski poziom hałasu; duże możliwości przesunięcia fazy. Opcje: izolacja estrowa; jednostki o niskim poziomie hałasu, itp.
W sieci zmagającej się z niepożądanymi przepływami mocy z sąsiadujących sieci – na przykład z powodu trudnych w sterowaniu dopływom z elektrowni wykorzystujących źródła odnawialne – przesuwniki fazowe chronią przed dodatkowymi obciążeniami. Zmieniając efektywne przesunięcie fazy pomiędzy napięciem wejściowym i wyjściowym linii przesyłowej, przesuwniki fazowe wymuszają, blokują lub nawet odwracają przepływ mocy, a także redukują lub eliminują przepływy pętlowe. Przesuwniki fazowe mogą zrównoważyć obciążenie linii pomiędzy liniami równoległymi lub sekcjami sieci.
Operatorzy sieci korzystają z tej możliwości do zwiększenia przepustowości sieci, minimalizując konieczność drogich rozbudów sieci. Stanowczy krok w stronę zapewnienia stabilności i niezawodności Twojej sieci.
Szybko zmieniający się krajobraz heterogenicznych sieci energetycznych eksponuje operatorów na coraz to nowe wyzwania. Ich możliwości zagwarantowania stabilności i niezawodności sieci sprawiają, że te transformatory są oczywistym, koniecznym wyborem.
Bogate doświadczenie Siemensa w wykonaniu przesuwników fazowych i prawdziwe poświęcenie w dążeniu do jak najwyższej jakości nie tylko gwarantuje gładkie i czasowe wykonanie projektu. Co bardziej istotne, zapewnia, że klienci korzystają z niezawodnej wydajności, z długą żywotnością ich dostosowanej jednostki. To jednak nie wszystkie zalety polegania na przesuwnikach fazowych firmy Siemens:
Jako najbardziej opłacalne kosztowo rozwiązanie do kontroli przepływu mocy, przesuwniki fazowe mają swój udział w sukcesie finansowym operatorów sieci na konkurencyjnym środowisku energetycznym. Dzięki swojej niezawodności i sprawności, szyte na miarę przesuwniki fazowe firmy Siemens niosą za sobą szeroki zakres konkurencyjnych zalet.
W jaki sposób przesuwniki fazowe firmy Siemens stanowią korzyść dla operatorów
Na poziomie firmy poprzez
Na poziomie wydajności biznesowej poprzez
Podczas działania poprzez
* W zależności od stosunku impedancji – rezystancji linii
Klienci korzystają z…
Siemens rygorystycznie weryfikuje swoich dostawców transformatorów. Wybrani partnerzy spełniają normy łańcucha dostaw firmy Siemens, kładąc nacisk na koszt całkowity, poświęcenie w dążeniu do jakości i świadomość środowiskową.
Zaangażowanie Siemensa w kwestie jakościowe gwarantuje...
1Poziom awaryjności dostępny tylko dla transformatorów AC
Transformatory firmy Siemens są znane z wysokiego wskaźnika wydajności procesu (FPY). Przed dostarczeniem do klienta przechodzą one rygorystyczne testy we własnych ośrodkach badawczych Siemensa. Takie podejście – razem z legendarną precyzją firmy Siemens w produkcji – zapewnia zgodność z gwarantowanymi wartościami i bezproblemowe działanie.
Wystarczająca miejsce dla w pełni zmontowanych jednostek
Zatoki testowe firmy Siemens są niespotykanie przestrzenne. Dlaczego? Aby zapewnić niezawodną wydajność w środowisku docelowym, inżynierowie Siemensa poddają rygorystycznym testom w pełni zmontowane transformatory w zatokach testowych – nawet tak ogromne jednostki jak dwukadziowe przesuwniki fazowe.
Od samego początku Siemens ściśle współpracował z klientami, aby udoskonalać technologię transformatorów do granic możliwości. Ich wspólny cel? Maksymalizacja wartości produktu dla każdego konkretnego przypadku zastosowania. Kamienie milowe od redefiniowania granic, takich jak poziom napięcia lub maksymalne przesunięcie fazy, do znajdowania odpowiedzi na globalne wyzwania, z jakimi mierzą się nasi klienci – odpowiedzi, które zawierają jednostki o niskim hałasie dla obszarów miejskich, a także pierwszy przesuwnik fazowy z przyjazną dla środowiska izolacją estrową.
Przesuwniki fazowe to wysoce skomplikowane urządzenia. Aby spełnić unikalne potrzeby każdego klienta, przesuwniki fazowe firmy Siemens są dostosowywane podczas projektowania i produkowane zgodnie ze specyfikacją.
4 przesuwniki fazowe chronią sieć należącą do Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A przed przepływami mocy północ-południe, spowodowanymi wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych w Niemczech.
Dwie jednostki o dużym przesunięciu fazy zapewniają szybkie podłączenia w sieci na linii Słowenia-Włochy. Ułatwiają wymianę i eksport mocy operatorowi Elektro Slovenija, d.o.o.
Z kątem fazowym -80º/ +31º, te przesuwniki fazowe dają możliwość największej regulacji. San Diego Gas & Electric (SDG&E) stosuje je do redukcji przepływu mocy do swoich podstacji i do przesłania większej ilości mocy przez linie transmisyjne do głównego ośrodka obciążenia.
Kontakt
Wygląda na to, że używasz przeglądarki, która nie jest w pełni obsługiwana. Mogą wystąpić ograniczenia w wyświetlaniu strony i jej funkcjonalności. W związku z tym sugerujemy ściągniecie najnowszej wersji obsługiwanej przeglądarki: