Technologia

Technologia suchych transformatorów GEAFOL

GEAFOL to transformatory rozdzielcze z doskonałymi charakterystykami elektrycznymi, mechanicznymi i termicznymi, które są również szczególnie przyjazne dla środowiska.   

Dowiedz się dlaczego GEAFOL wyznacza nowe standardy

Przekracza najwyższe normy bezpieczeństwa

Suche transformatory GEAFOL spełniają wymagania najwyższych klas, co potwierdzają badania:

  • E2 Klasa środowiskowa
  • F1 Klasa odporności ogniowej
  • C2 Kategoria klimatyczna
     

Od 1 lipca 2015, transformatory, które są zainstalowane w Europejskim Obszarze Gospodarczym muszą spełniać wymagania ekoprojektu nowej dyrektywy, o ile są objęte zakresem dyrektwy. Ponieważ dyrektywa jest środkiem do implementacji dyrektywy w sprawie ekoprojektu 209/125/EC, jako dowód zgodności stosowany jest znak CE. Transformatory GEAFOL Neo są odpowiednio zaprojektowane i charakteryzują się szczególnie niskimi stratami i wysoką opłacalnością. Transformatory spełniają normę DIN EN 50588-1. Ponadto GEAFOL Neo może być skonfigurowany zgodnie z drugim etapem dyrektywy w sprawie ekoprojektu, która ustanawia jeszcze bardziej restrykcyjne normy dotyczące sprawności energetycznej i musi być wdrożona do 1 lipca 2021 roku.

Wymagania UE dla transformatorów

GEAFOL produkowane są zgodnie z VDE 0532-76-11, IEC 60076-11, DIN EN 60076-11, DIN EN 50541-1 oraz EN 50588-1 (ekoprojekt). Transformatory suche GEAFOL mogą być również zaprojektowane w taki sposób, aby spełnić specjalne wymagania krajowe lub życzenia klienta. Wysoki standard jakości transformatorów GEAFOL potwierdzają wyniki kilku badan: przykładowo, jeden i ten sam transformator GEAFOL bez najmniejszych problemów przeszedł wszystkie badania rutynowe, badania typu, badania specjalne i dodatkowe. Wszechstronne certyfikaty bezpieczeństwa umożliwiają stosowanie w praktycznie każdym środowisku i w trudnych warunkach, takich jak:

  • Temperatura otoczenia ± 60 °C
  • Agresywne, zasolone atmosfery
  • Duże mechaniczne obciążenia np. na statkach, dźwigach czy gondolach elektrowni wiatrowych

Broszura "Behavior of GEAFOL transformers in fire"

Broszura "GEAFOL certificates"

Bezobsługowe i przyjazne dla środowiska

Transformatory suche GEAFOL są izolowane mieszanką żywicy epoksydowej i proszku kwarcowego – ekonomicznego materiału, który sprawia, że uzwojenia charakteryzują się

  • bezobsługowością
  • odpornością na wilgoć
  • możliwością stosowania w warunkach tropikalnych
  • obniżoną palnością
  • samogaszeniem

Żadne toksyczne gazy, nawet pod wpływem łuku elektrycznego nie są wytwarzane. Specjalnie opracowane dystanse wspornika cewek zapewniają izolację wibracji z żelaznego rdzenia, co oznacza bardzo niski poziom hałasu.

Bezpieczne elektrycznie

Cewki uzwojeń wysokiego napięcia są wykonane z folii aluminiowej.

Dlaczego foliowe uzwojenia?

  • Łączą one proste techniki uzwojeń z wysokim bezpieczeństwem elektrycznym.
  • Izolacja jest poddawana mniejszym obciążeniom mechanicznym niż w przypadku innych typów uzwojeń.
  • Efekt: wysokie wytrzymywane znamionowe napięcie przemienne i napięcie udarowe

Dlaczego aluminium?

  • Współczynniki rozszerzalności cieplnej aluminium i żywicy są podobne.
  • Efekt: obciążenia termiczne spowodowane zmianami obciążenia utrzymywane są na minimalnym poziomie.

Na życzenie oferujemy transformatory suche z uzwojeniem miedzianym.

Brak pustek gazowych

Uzwojenia wysokiego napięcia są zalewane żywicą epoksydową w próżni przy wysokiej temperaturze:

  • Zapobiegnięcie niepożądanym pustkom gazowym.
  • Wolne od wyładowań niezupełnych (do dwukrotności napięcia znamionowego).

Taśma uzwojenia niskiego napięcia jest również wykonana z aluminium. Szerokość taśmy aluminiowej jest równa długości cewki:

  • Osiowe siły zwarciowe transformatora są zmniejszone.

Zwoje i materiał izolacyjny są połączone razem poprzez zgrzewanie:

  • Powstaje kompaktowa jednostka z wystarczającą wytrzymałością na siły promieniowe.

Ekologiczne

Transformatory suche GEAFOL zapewniają korzyści nawet na końcu swojego cyklu życia: bez jakiegokolwiek zagrożenia dla środowiska, 94% materiału może zostać poddane recyklingowi.

Znajdź odpowiedni transformator suchy GEAFOL

Akcesoria i indywidualne rozwiązania dla naszych transformatorów

Do naszych transformatorów suchych GEAFOL oferujemy akcesoria i rozwiązania szyte na miarę dla Twoich zastosowań. Poniżej wybór wyposażenia dodatkowego dostępnego na zapytanie:

Nowe wykonanie obudowy

Sprawdzona technologia w nowym wykonaniu

Innowacja jest czymś, co można dostrzec także gołym okiem, przynajmniej jeśli chodzi o nową obudowę GEAFOL, której stylizacja opiera się na designie nowych transformatorów. Oprócz czysto kosmetycznych aspektów wizualnych, obudowa oferuje klientom również inne korzyści.

Większa stabilność mechaniczna

Ponieważ transformator i obudowa są dostarczane na wspólnej ramie podstawy jako stale zamontowana jednostka, oferują niesamowicie stabilną, solidną konfigurację. Możliwe jest również stosowanie usztywnienia krzyżowego transformatora na zapytanie.

Większa elastyczność i bezpieczeństwo

Dach obudowy można otworzyć od środka, aby umożliwić podnoszenie dźwigiem. Śruby łączące obudowę i transformator są umieszczone wewnątrz obudowy dla wyższego stopnia bezpieczeństwa personelu. Dzięki w pełni modułowej konstrukcji późniejsza rozbudowa do wyższego stopnia ochrony (klasa IP) jest możliwa w dowolnym momencie. Dostępne są wersje do montażu wewnętrznego i zewnętrznego w wielu różnych klasach ochrony, a także różne opcje montażu, takie jak na przykład okienko podczerwieni. Więcej informacji na zapytanie.

Odkryj GEAFOL

Instalacja i obsługa

Następujące instrukcje obsługi poprowadzą Cię przez proces montażu, podłączenia, monitorowania temperatury, uruchomienia oraz czyszczenia i inspekcji Twojego transformatora GEAFOL.

Aplikacja GEAFOL

Aplikacja Siemens GEAFOL

Z naszą aplikacją GEAFOL dla urządzeń z systemem iOS i Android możesz wyświetlać instrukcje obsługi on- i offline na swoim tablecie lub smartfonie:
Serwis

Kontakt i serwis

Serwis

Nasza odpowiedzialność nie kończy się na dostawie – oferujemy również szkolenia dla Twoich pracowników.

Skontaktuj się z nami i zamów swój transformator GEAFOL

Potrzebujesz transformatora „szytego na miarę”, który spełni Twoje unikalne wyzwania biznesowe? Powiedz nam o swoich wymaganiach, a my znajdziemy odpowiedni suchy transformator GEAFOL.

Chapter Title

Skorzystaj z naszych usług

Poniżej znajdują się przydatne materiały do pobrania oraz kontakty do wsparcia technicznego.
Obszary działania

Odkryj wiele obszarów działania

Od 1965 ponad 100000 transformatorów żywicznych GEAFOL sprawdziło się w różnych zastosowaniach na całym świecie. Czy to park wiatrowy w Tasmanii, fabryka papieru w RPA czy linia kolei magnetycznej Transrapid pomiędzy Szanghajem i Pudong, nasze suche transformatory zapewniają niezawodne zasilanie zawsze i wszędzie.  

GEAFOL przyczynia się do ekologicznej energetyki na pełnym morzu

0 %

przybliżona redukcja emisji CO2

0 %

w przybliżeniu większa całkowita sprawność maszyn 

Siemens wyposaży 20 statków Mærsk Triple E – największych i najnowocześniejszych kontenerowców – w przyjazne dla środowiska systemy energetyczne. 40 transformatorów żywicznych GEAFOL, każdy o mocy 4400 kVA, będzie częścią systemu ciepłowniczego na pokładzie.   *Pierwszy statek klasy Triple: Mærsk Mc-Kinney Møller w Bremerhaven, Niemcy

Niezawodne zasilanie dla największej niemieckiej chmury

0 MW

maksymalny pobór mocy

0 km2

Pomimo ogromnego obszaru IT, serwerownia plasuje się wśród najnowocześniejszych i najbardziej sprawnych energetycznie w swojej klasie

Siemens zainstalował systemy dystrybucji mocy w największej serwerowni w Niemczech, obsługiwanej przez Deutsche Telekom. Systemy są zaprojektowane tak, aby spełniły wysokie wymagania centrum danych: zakłócenie w zasilaniu większe niż 10 milisekund może doprowadzić do ogromnych problemów. 18 transformatorów GEAFOL, każdy o mocy 2500 kVA, zapewnia stabilne i niezawodne zasilanie.

Najwyższa wydajność w ekstremalnych warunkach

0 m

głębokość wiercenia poniżej poziomu morza

  Siemens dostarczył dwa kompletne rozwiązania zasilające dla nowych zanurzalnych platform wiertniczych Statoil na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Transformatory przekształtnikowe 2400 kVA utrzymują działanie systemów i gwarantują niskie zapotrzebowanie w zakresie konserwacji i serwisu – nawet w ekstremalnie trudnych warunkach otoczenia.