Transformatory mocy do wysokonapięciowych systemów przesyłowych prądu stałego (HVDC)

Szyte na miarę, dostarczane w pełni zmontowane, transformatory HVDC firmy Siemens umożliwiają realizację niezawodnych i wysoce wydajnych systemów przesyłowych HVDC

Oferta: transformatory, modernizacja, wymiana, naprawa, odnowa i dostawa wybranych komponentów. Parametry znamionowe HVDC: do 12 GW i do 1,100 kV DC. Przyłączenia do sieci AC: do 1,050 kV AC. Cechy: kompaktowe wykonania, wysoka niezawodnosć, sprawdzona technologia globalnej sieci produkcyjnej firmy Siemens

Sieci energetyczne przyszłości

Bardziej inteligentne i trwałe sieci energetyczne z HVDC

Deregulacja, prywatyzacja, rosnące zapotrzebowanie i rozważania środowiskowe sprawiają, że operatorzy sieci stają przed nowym wyzwaniem: budowania bezpiecznych i wydajnych sieci energetycznych, dostarczających czystą, niedrogą energię w sposób niezawodny i na duże odległości w coraz bardziej zurbanizowanym społeczeństwie. Innowacyjne transformatory HVDC odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu środowiskowo trwałych sieci energetycznych, oferując ekonomiczną sprawność.
Technologia HVDC

Stabilność i bezpieczeństwo w sieci

Transformatory HVDC są podstawowymi komponentami stacji HVDC do długodystansowych linii przesyłowych DC. Jako elementy sprzęgające pomiędzy sieciami AC i prostownikami dużej mocy, dopasowują one napięcie, izolują prostownik od sieci AC i generują przesunięcie fazy.
Pobierz: “HVDC Transformer Replacement Financing solutions”

Pobierz broszurę

Portfolio

Technologie HVDC dla długich odległości i niskich strat

Siemens oferuje dwie technologie HVDC: HVDC Classic i HVDC Plus. Transformatory firmy Siemens spełniają wszystkie wymagania w zakresie mocy, napięcia, trybu pracy, niskiego hałasu, typów podłączenia, transportu i instalacji. Spełniają one również konkretne, krajowe wymagania konstrukcyjne.
Dlaczego Siemens

Transformatory Siemens HVDC pokazują różnicę

Jako wiodący na świecie producent, integrator i dostawca rozwiązań transformatorowych, Siemens jest do dyspozycji zawsze i wszędzie, gdy potrzebujesz pomocy, czy konsultacji.

 

Siedziba główna w Norymberdze zapewnia, że taki sam know-how i taka sama technologia i jakość są dostępne dla naszych klientów na całym świecie, a cztery fabryki HVDC na świecie pozwalają dopasować odległość transportu na minimum.

Doświadczenie w realizacji projektów i wysoka jakość działań operacyjnych

Na świecie z powodzeniem pracują setki transformatorów przekształtnikowych HVDC firmy Siemens. Aktywnie na rynku od lat 70., dział transformatorów Siemensa dysponuje bogatym doświadczeniem w projektowaniu i produkcji jednostek HVDC. 

    

Niezawodność zmniejsza całkowity koszt eksploatacji

Dla operatorów ocena ryzyka niezawodności jest decydującym aspektem oszacowania całkowitego kosztu eksploatacji transformatora HVDC. Uwzględnienie wskaźnika awaryjności (FR) i średniego czasu bezawaryjnej pracy (MTBF) transformatora HVDC firmy Siemens w rozważaniach dotyczących zakupu zmniejsza ryzyko zapewnia oszczędności przez całą żywotność transformatora.

Transformatory Siemensa osiągają wskaźnik awaryjności znacznie poniżej 0,5 procenta. Według międzynarodowej normy określonej w IEEE C 57.117 oznacza to doskonałą niezawodność produktu. Oznacza to wskaźnik MTBF równy ponad 200 lat. 

  

Dbałość o szczegóły, od projektowania po dostawę

Siemens wyznacza technologię transformatorów od początku produkcji transformatorów przekształtnikowych HVDC.

  • Napięcia DC: 500 kV, 800 kV, 1100 kV
  • Moce linii: 3GW, 6,4GW 8GW, 10GW i 12 GW
  • Napięcia AC: 525kV, 1050kV

Projektowanie i budowanie transformatorów HVDC to złożony proces. Izolacja względem ziemi i pomiędzy linią i uzojeniem zaworowym musi wytrzymywać obciążenia AC i DC. Uzwojenia zaworowe muszą być przetestowane napięciami określonymi przez poziom ochrony strony DC. Harmoniczne w prądach powodują straty, a prądy stałe wpływają na magnesowanie rdzenia.

Siemens zapewnia, że jakość arkusza rdzenia, laminacja arkuszy i nominalna indukcja spełniają rygorystyczne wymagania odnośnie strat, poziomu hałasu, przewzbudzenie, itp.

Pobieranie i wsparcie

Skorzystaj z naszych usług

Referencje

Gotowe na każde wyzwanie

Z doskonałą historią MTBF, dostaw na czas i wskaźnika wydajności produkcji (FPY), doświadczenie, wiedza i dedykacja dla doskonałości odzwierciedlane są przez liczne referencje.   

Pionierskie transformatory dla największego na świecie projektu HVDC

0 MVA

moc

500 kV

Napięcie przesyłu DC

0 GW

moc przesyłu

Z lokalnymi partnerami Siemens dostarczy łącze HVDC pomiędzy Changji i Guquan, obsługiwane przez State Grid Corporation of China. Jest to największe na świecie i pierwsze połączenie HVDC z napięciem przesyłu 1100 kV.  

Straty przesyłu mniejsze niż 4 procent dla TenneT

0 miliona

zasilonych gospodarstw domowych

0 kV

Wejście AC offshore

100 kV

Łącze DC HVDC

Niemiecko-holenderski operator sieci TenneT zakontraktował firmę Siemens do swojego projektu SylWin 1. Prąd przemienny wytwarzany na morzu przekształcany jest na prąd stały i przesyłany 205 kilometrowymi kablami podmorskimi do Niemiec. 

Połączenie między Texasem i Southwest power pool

0 kV

Napięcie przesyłu DC    

100 MVA

Wydajność DC

200 MW

Moc

170 kV stacja przekształtnikowa DC w Teksasie łączy sieć Energy Reliability Council of Texas z Southwest Power Pool wschodniej sieci USA. Wyposażona jest w 7 transformatorów Siemensa. Moc 600 MW przy poziomie napięcia 345/345 kV, 60/60 Hz.