Transformatory mocy

Specjalizując się w niezawodnych rozwiązaniach z maksymalną sprawnością i dostępnością, Siemens swoimi transformatorami wspiera operatorów sieci w oferowaniu swoim klientom najnowocześniejszy sprzęt i energię, które są bezpieczne i przystępne.

Przystosowane do spełnienia konkretnych wymagań klienta Dzienne oszczędności dzięki transformatorom o wysokiej sprawności Amortyzacja inwestycji Przyjazne dla środowiska

Portfolio

Niezawodne, trwałe rozwiązania stworzone w oparciu o wymagania klienta

Przez ponad sto lat dostawcy energii elektrycznej i przedsiębiorstwa przemysłowe polegały na firmie Siemens za jej niezawodne i wydajne transformatory mocy. Prawie wszystkie z nich, w zakresie mocy od 20 MVA do znacznie powyżej 1000 MVA i 20 kV do 1100 kV, są „szyte na miarę”.   Siemens oferuje kompletny łańcuch usług – od konsultacji do wykonania, od produkcji i transportu do uruchomienia i serwisu. Jako jeden z wiodących producentów transformatorów na świecie, Siemens posiada zaplecze serwisowe i techniczne w ponad 190 krajach na świecie.

Dzienne oszczędności

Transformatory firmy Siemens gwarantują dzienne oszczędności dla klientów: oszczędności nakładów inwestycyjnych potrzebnych do ustawienia fabryki regionalnej, do pozyskania bogatego doświadczenia i głębokiej wiedzy wymaganej do tworzenia niestandardowych wykonań. Korzyści zminimalizowanego wskaźnika awaryjności i strat, transformatorów charakteryzujących się niskim hałasem, jednostek z kompensacją DC i systemów monitorowania do konserwacji zapobiegawczej oznaczają z kolei oszczędności w wydatkach operacyjnych.

Zminimalizowane ryzyko awarii

Transformatory mocy firmy Siemens mogą być zintegrowane z każdym systemem zarządzania energią. Możesz zdecydować się na ich integrację do każdego systemu monitorowania w chmurze, takiego jak MindSphere. Pozwoli Ci to na wgląd w aktualny stan działania transformatora i krytyczne obciążenia, umożliwiając zapobiegnięcie zanikowi zasilania.

Ponadto, Siemens oferuje wszechstronne rozwiązanie Pretact®, opracowane w celu maksymalizacji dostępności sieci poprzez minimalizację konsekwencji zaników zasilania zarówno nieplanowanych, jak i planowanych. 

Wykorzystując potencjał dekad doświadczenia w produkcji i zarządzaniu od niskich do bardzo wysokich napięć, portfolio Siemensa oferuje wysoce niezawodne transformatory, począwszy od transformatorów dystrybucyjnych, do HVDC, charakteryzujące się minimalną awaryjnością i maksymalną dostępnością.

Amortyzacja inwestycji

Transformatory mocy firmy Siemens wiążą się z wysokim bezpieczeństwem inwestycji. Najnowocześniejsze zastosowania, takie jak bocznikujące dławiki kompensacyjne, przesuwniki fazowe, wspierają klientów w dostarczaniu wyższej jakości energii. 

Operatorzy mogą wykorzystać transformatory Siemensa do zwiększenia zużycia mocy i do optymalizacji działania sieci. Dławik może na przykład przesyłać więcej energii przez te same linie, a przesuwnik fazowy może być użyty do optymalizacji przepływu obciążenia. 

Przyjazność dla środowiska

Redukcja CO2

Wymiana starszych rozwiązań na potężniejsze transformatory przy użyciu najnowszej technologii znacznie redukuje emisję dwutlenku węgla.

Izolacja estrowa

Siemens oferuje zarówno naturalną, jak i przyjazną środowiskowo, syntetyczną izolację estrową dla wszystkich transformatorów, w tym dławików, przesuwników fazowych i HVDC.

Zalety izolacji estrowej

  • Wysoka temperatura zapłonu i palenia dla zwiększonego bezpieczeństwa
  • Łatwo biodegradowalna ciecz dla rozszerzonej ochrony środowiska
  • Wysoka tolerancja wilgoci dla długiej żywotności
  • Możliwość zwiększenia obciążenia transformatora
  • Ester syntetyczny: niska temperatura płynięcia (-56°C) umożliwia działanie w zimnych klimatach
  • Niższe koszty dzięki zmniejszonemu ryzyku pożaru i długotrwałym zanikom zasilania z powodu niebezpiecznych awarii.

Certyfikowane standardy jakości

Sieć fabryk transformatorów firmy Siemens na całym świecie tworzy wiodącą technologię transformatorów i prefabrykowane komponenty. Globalny zasięg Siemensa wraz z ekspertami od transformatorów z wiedzą na temat lokalnych i międzynarodowych wymagań, zapewnia szybkie czasy odpowiedzi i dostawę na czas. W zaangażowaniu do dążenia do bezkompromisowej jakości, system zarządzania jakością stosowany we wszystkich fabrykach Siemensa produkujących transformatory jest zgodny z DIN ISO 9001:2000.

Aby spełnić lokalne wymagania, Siemens umożliwia i wspiera lokalnych producentów transformatorów w produkcji transformatorów, bazując na technologii Siemensa. Jednakże w celu zapewnienia konsekwentnie wysokiej niezawodności transformatorów, Siemens implementuje własną konstrukcję prototypu i produkcję.

Transformatory mocy

Obszary zastosowań

Technologia

Precyzyjne wykonanie wspomagane przez modułową architekturę

Precyzja, największa dbałość o szczegóły i wymagające standardy w produkcji zapewniają wysoką sprawność, długą żywotność i niską awaryjność transformatorów mocy firmy Siemens.   Doświadczenie Siemensa w produkcji niestandardowych jednostek doprowadziło do wysoce wyrafinowanego procesu projektowania, który oferuje elastyczność w zakresie standaryzacji, dając klientom ekonomicznie opłacalne możliwości dostosowywania.   Siemens ulepszył proces dostosowywania oferując dodatkowe korzyści: wysoce rozwinięta architektura modułowa sprawia, że produkcja i konserwacja jest sprawna oraz oszczędna kosztowo.

Montaż i testowanie: prace ręczne od pierwszego do ostatniego etapu

Część aktywna transformatora składa się z rdzenia, uzwojeń, przełącznika zaczepów i kabli połączeniowych. Szczególną uwagę przykłada się do mechanicznej wytrzymałości uzwojeń. Pierścienie dla wszystkich uzwojeń na kolumnie minimalizują osiowe siły ścinające. Konstrukcja schnie w próżni przy 130 stopniach Celsjusza. Połączenia śrubowe są testowane i zabezpieczane tuż po osuszeniu i tuż przed montażu w kadzi, pomimo tego, że konstrukcja ma nadal temperaturę ponad 100°C. Aby zapewnić długą żywotność transformator jest następne wypełniany olejem izolacyjnym.

Odporność sieci

Ochrona łańcucha wartości energii

Maksymalna odporność sieci to główna kwestia wszystkich elektrowni i operatorów systemów przesyłowych. Siemens oferuje portfolio środków zapobiegawczych, zabezpieczeniowych i o charakterze następczym dla całego łańcucha wartości, od początku do końca.

Trzy filary dla odporności sieci

Siemens, we współpracy z klientami, opracował produkty i usługi, które są jednocześnie niezawodne, elastyczne i gwarantują spokój operatorom transformatorów. Dzięki najnowocześniejszym technologiom, odporność sieci staje się jasną wizją przyszłości przemysłu energetycznego. Nie ważne, czy sieć jest ogromna i miejska, czy mała i wiejska – portfolio firmy Siemens ZAPOBIEGAJ CHROŃ REAGUJ jest odpowiednie dla każdego przedsiębiorstwa energetycznego. Oferuje ono rozwiązania dla wszystkich trzech grup ryzyka:

  • Problemy w działaniu, takie jak awarie sieci lub starzejące się urządzenia,
  • Naturalne katastrofy, takie jak trzęsienia ziemi, huragany, burze magnetyczne,
  • Ataki, fizyczne lub cybernetyczne.

Mobilne, niezawodne transformatory dla krótkich przerw zasilania

Niezawodność

Nawet najmniejsze odchylenie może zrobić dużą różnicę

Niezawodne zasilanie jest kluczowe dla sukcesu biznesowego w przemysłach wymagających dużej ilości energii. Ich strategie zarządzania ryzykiem obejmują zwykle łagodzenie skutków, zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia.   Wybór strategii bazuje na opisie zagrożenia z którym się mierzą. Średni czas bezawaryjnej pracy (MTBF) jest jednym z kluczowych wskaźników wydajności w ocenie ryzyka.    

Dlaczego obliczanie niezawodności ma znaczenie

Producenci zwykle prezentują wskaźniki niezawodności – wskaźnik awaryjności, a także MTBF – które są obliczane stosując standardowe wzorce przemysłowe. Nie ma natomiast uniwersalnej strategii do wybierania takich wzorców. Obliczanie wskaźników niezawodności jest najbardziej użyteczne wtedy, gdy przyjęty wzorzec wydajności będzie miał odwzorowanie w praktyce. 

Średni wskaźnik awaryjności transformatora zmienia się z czasem. Nawet niewielkie odchylenia mogą zrobić dużą różnicę – może nie przez pierwsze lata działania, ale później z pewnością. Uwzględnianie wskaźników niezawodności w konsekwentnym zarządzaniu ryzykiem jest kluczowe dla sukcesu biznesowego i ważnym jest mieć świadomość ich ograniczeń. Siemens wspiera klientów w zrozumieniu i obliczaniu niezawodności, między innymi dlatego, że ich transformatory mają unikalną historię wysokiej niezawodności, od dostawy na czas, do bezpieczeństwa, od jakości produktu do przejrzystych kontraktów i wsparcia.

Pobierz: "Siemens Transformers: External failure rates for Power Transformers"

Serwis - zwiększ wartość dzięki koncepcji Transformer Lifecycle Management

Transformer Lifecycle Management™ (TLM™) to koncepcja usług dla wszystkich transformatorów w Twojej sieci, niezależnie od wieku, producenta, czy mocy. Pozwala Ci zaplanować wydatki i kontrolować harmonogram nowych inwestycji. Pomaga unikać nieplanowanych przerw zasilania i zminimalizować planowane czasy przestoju. TLM™ wspiera Cię w redukowaniu oddziaływania na środowisko i maksymalizacji dostępności transformatora.

Usługi serwisowe w zakresie transformatorów

Twoje transformatory muszą pracować niezawodnie i bez zakłóceń. Koncepcja serwisowa TLM™ firmy Siemens pomaga wykrzesać najwięcej z coraz krótszych i rzadszych okazji do przeprowadzenia planowanych działań serwisowych. Odpowiedzą TLM™ na problem są technologie i metody, które są tak mobilne jak nasi eksperci.

Produkcja - globalna sieć

Transformatory mocy produkujemy łącznie w 14 fabrykach na czterech kontynentach. Każdy z tych zakładów produkcyjnych ma inne cele w zakresie badań i rozwoju. Nasza sieć fabryk zapewnia, że nasi klienci na całym świecie korzystają z unikalnych umiejętności i rozwiązań dla indywidualnych lokalizacji. Jakość zawsze odpowiada normom Europejskim, niezależnie od miejsca produkcji.    

Korzyści klienta

  • Terminowe przygotowywanie ofert
  • Zoptymalizowane, spójne, całościowe zarządzanie projektem
  • Znacznie krótsze czasy produkcji i czasy dostaw
  • Bardzo wysoka niezawodność dostawy
  • Elastyczność i niezawodność dzięki fabrykom zapasowym
  • Ustandaryzowana dokumentacja
  • Dostawa Just-in-time

Zharmonizowany design, globalnie ustandaryzowane wytyczne projektowe, standardowe programy IT gwarantują, że klienci zawsze otrzymają najlepszy możliwy produkt, bez względu z której fabryki Siemensa kupili.

Pobieranie i wsparcie

Dowiedz się więcej o naszych produktach, usługach i wsparciu

    

Siemens Sp. z o.o.

ul. Żupnicza 11

03-821 Warszawa

Referencje

Tworzymy różnicę

Zwiększenie stabilności zasilania dla Oncor, Texas

100 MWA

moc

0 .

największy transformator mocy na świecie

0 kV

maksymalne napięcie z OLTC

Ten transformator blokowy został zbudowany dla przedsiębiorstwa energetycznego Oncor, Texas, USA. 

Transformator blokowy generatora dla Samsun Cengiz Enerji, Turcja

0 MVA

moc
0 kV

napięcie znamionowe z OLTC

Transformator dla elektrowni z cyklem kombinowanym w Turcji.

Transformator elektrowni jądrowej dla Gundremmingen, Niemcy

600 MVA

moc

0 kV

napięcie znamionowe z OLTC