Wysokoprądowe transformatory przemysłowe

Dzięki swojej niezawodności, niskim stratom i przemyślanej konstrukcji, transformatory firmy Siemens ustanawiają standardy w dziedzinie opłacalności.

Szyte na miarę i zaprojektowane by wytrzymać w najcięższych warunkach, transformatory firmy Siemens dostarczają energię w zastosowaniach przemysłowych, w których głównym zasobem jest prąd – od produkcji stali do elektrolizy, od górnictwa do morskich platform naftowych i gazowych.

Oferta

Najwyższa wydajność połączona z najbardziej wymagającymi normami środowiskowymi i bezpieczeństwa

Zadaniem transformatorów piecowych, a także transformatorów prostownikowych i przekształtnikowych jest dostarczanie krytycznego zasobu do wymagających dużej mocy zastosowań przemysłowych – wysokich prądów przy konkretnych napięciach. Transformatory te muszą spełniać rygorystyczne wymagania. Wiedza, precyzja i doświadczenie firmy Siemens w projektowaniu gwarantuje najwyższą wydajność i sprawność zarówno w kontekście kosztu, jak i energii. Oprócz tego jednostki muszą być nadzwyczajnie niezawodne w działaniu i przyjazne dla środowiska, zapewniając przy tym najwyższy poziom bezpieczeństwa dla ludzi będących w ich pobliżu.

Elektrownie wytrzymujące najcięższe warunki środowiskowe

Transformatory firmy Siemens są wykorzystywane w bardzo różnych środowiskach, od górnictwa do wydobycia ropy naftowej i gazu, od zakładów hutniczych do przemysłu chemicznego. Każdy obszar zastosowania wymaga odpowiedniego transformatora do dostarczenia konkretnej mocy dla konkretnego projektu w konkretnym środowisku. Transformatory firmy Siemens znajdują zastosowanie w każdym środowisku przemysłowym. Ich szczególnie solidne wykonanie wytrzymuje ekspozycję na zanieczyszczenia, gazy, siły zwarciowe i wysokie pola magnetyczne.

 

Transformatory Siemensa budowane do zastosowań przemysłowych oferują większy zakres regulacji napięcia. Mogą dostarczać wyjątkowo wysokie prądy i zasilać prostowniki wielopulsowe. Umożliwia to im wytrzymywać cykliczne i duże obciążenia termiczne, utrzymując jednocześnie wysoką niezawodność. Ponadto transformatory piecowe wytrzymują częste przetężenia i przepięcia, spowodowane zwarciami w pieciu lub przez wyzwolenie wyłączników wysokiego napięcia.

Dlaczego transformatory firmy Siemens

Doświadczenie projektowe i serwis

Jako wiodący od ponad sześciu dekad dostawca, Siemens nie tylko dysponuje ponad 100 letnim doświadczeniem w technologii transformatorów, ale również siecią produkcji i serwisu pokrywającą całą planetę. Globalna sieć gwarantuje krótkie czasy odpowiedzi, zapewnia dostawę just-in-time oraz posiada takie same, bogate know-how, technologię i jakość, niezależnie od tego gdzie jesteś.
Typy transformatorów

Napędzając przemysł

Siemens projektuje i buduje szeroki zakres szytych na miarę transformatorów piecowych, prostownikowych i przekształtnikowych do zastosowań w przemyśle przetwórczym, gdzie energia jest kluczowym zasobem.

Transformatory piecowe

Transformatory do procesów wytopu

Transformatory piecowe AC są zaprojektowane w taki sposób, aby wytrzymywały nadzwyczajnie ciężkie warunki, towarzyszące procesom metalurgicznym w:

  • odlewniach,
  • obróbce pozapiecowej stali,
  • produkcji żelazostopów.

Właściwości techniczne

  • Moc 300 MVA
  • Napięcie po stronie wtórnej do 2 kV
  • Prąd elektrody dla stali do 120 kA
  • Prąd elektrody dla żelazostopu do 180 kA

Opcje wykonania transformatorów piecowych

  • Bezpośrednia lub pośrednia regulacja lub wzmacniacz
  • Podobciążeniowy lub bezobciążeniowy przełącznik zaczepów
  • Olejowe lub próżniowe OLTC, również reaktorowe OLTC
  • Dławik szeregowy (wbudowany lub oddzielny) dla stabilności łuku
  • Izolatory przepustowe chłodzone powietrzem lub wodą
  • Specjalne wykonania ekranu magnetycznego
  • Chłodzenie OF lub OD

  

Transformatory prostownikowe

Transformatory do elektrolizy i wytapiania

Transformatory prostownikowe są wykorzystywane do

  • procesów przemysłowych, które wymagają znacznego zasilania prądem stałym. Typowymi obszarami zastosowań jest elektroliza aluminium lub operacje wytapiania.
  • wysokich prądów wtórnych i harmonicznych generowanych przez układy prostownikowe.

Właściwości techniczne

  • Moc do 225 MVA
  • Napięcie po stronie wtórnej 2 kV do niemalże 0 V w zależności od zastosowania

Transformatory przekształtnikowe

Transformatory do zastosowań napędowych w przemyśle

Transformatory przekształtnikowe

  • zasilanie dla napędów o zmiennej prędkości, np. duże napędy przemysłowe, zespoły pomp, pojazdów szynowych w zastosowaniach górniczych lub wielkich pieców.
  • umożliwiają działanie wielopulsowych (do 36) prostowników.

Właściwości techniczne

  • Moc do 200MVA
  • Napięcie po stronie wtórnej w zakresie 800V - 36kV, w zależności od napędu
  • Dodatkowe uzwojenie do filtrowania harmonicznych
  • Kombinacja z przemiennikiem częstotliwości
Referencje

Gotowe, by sprostać każdemu wyzwaniu

Spełniając konkretne wymagania klientów, Siemens stawia na wiedzę, najlepsze rozwiązania techniczne i prawdziwe zaangażowane w jakość transformatorów do każdego zastosowania. W rezultacje klienci korzystają z transformatorów o niskim wskaźniku awaryjności i szczególnie długiej żywotności.       

Chłodzenie części aktywnej dla zoptymalizowanych pod względem masy transformatorów wymiennych o zwiększonych mocach

150 MVA

Maks. moc    

0 kA

Maks. prąd elektrody do stali    

0 kA

Maks. prąd elektrody do żelazostopu

Siemens zastosował chłodzenie olejowe do budowy zoptymalizowanego pod względem masy transfromatora dla Gerdau Steel, Georgia, USA. Przy masie całkowitej równej 96.9 tony na 100 MVA, jednostka ta waży mniej niż tonę na 1 MVA.

Jeden z najbardziej złożonych transformatorów, jaki kiedykolwiek zbudowano

0 moce

46.8 / 4x16.5 / 20 (filtr) MVA    

0 napięcia znamionowe

132.0 / 4x 0.509 / 23.7 kV    

15000 kA

prąd x4

Ten wysoce zaawansowany transformator prostownikowy dla Asturiana de Zinc, Hiszpania, z podwójnym połączeniem gwiazdowym dla 24-pulsowego prostownika diodowego i wysokim napięciem HV jest wielkim przedsięwzięciem konstrukcyjnym i inżynieryjnym. Połączenia zawierają YN a0, D y337.5° y157.5° + Y y7.5° y 187.5°, z dławikiem międzyfazowym i przetwornikami.

Przełomowe bezpieczeństwo i najwyższa wydajność

0

przekształtniki impulsowe zasilane 4 systemami niskiego napięcia

0 IIA/IIB T3

Certyfikacja Atex dla strefy ex

0 kV

z 4x 2.0kV ± 5 % (NLTC) i 16/4x4MVA

Konstrukcja charakteryzuje się unikalnymi funkcjami bezpieczeństwa. Posiada system zapobiegania eksplozjom Sergi oraz wysokowydajną ciecz izolującą, która jest odporna na ogień i biodegradowalna. ZADCO w Abu Dhabi, UAE, stosuje ten transformator do wydobycia ropy naftowej i gazu na morzu w środowisku zbyt niebezpiecznym na konwencjonalne rozwiązania.