Transformatory trakcyjne – “Tractronic®”

Siemens produkuje transformatory trakcyjne, które:

zwiększają sprawność pociągów i wydajność charakteryzują się najwyższymi wartościami znamionowymi w minimalnym dostępnym miejscu łączą maksymalną niezawodność i elastyczność.

Obszary zastosowań

Przemiana energii w prędkość

Pokładowe transformatory trakcyjne przekształcają energię w prędkość, która porusza pasażerów i ładunek. Będąc częścią łańcucha trakcyjnego są one decydujące dla wydajności pociągu i usług operatorów. Siemens projektuje i buduje transformatory trakcyjne w 5 profilach specyfikacji.

Transformatory trakcyjne do każdego zastosowania

Perfekcyjny transformator dla każdego pojazdu

Z ponad stuletnim doświadczeniem w technologii transformatorów, Siemens jest jednym z wiodących dostawców przystosowanych, najnowocześniejszych transformatorów trakcyjnych.

Kompaktowe, lekkie i wydajne

Siemens opracowuje i produkuje transformatory trakcyjne dla pojazdów szynowych wszystkich istotnych poziomów mocy i napięcia. Najważniejsza jest maksymalna niezawodność, ekonomiczność i bezpieczeństwo – oraz pewność, że transformatory doskonale odpowiadają wymaganiom klienta.

Opcje wykonania

  • parametry znamionowe – częstotliwość, moc i napięcie
  • rozmiar, masa i miejsce instalacji
  • odprowadzanie ciepła i napięcia zwarciowe
  • straty i charakterystyki napięcia zwarciowego
  • materiały i technologie do spełnienia wymagań środowiskowych (np. chłodzenie estrowe)    

    

Wykorzystanie danych dla maksymalnej wydajności transformatora

Siemens oferuje możliwość śledzenia transformatorów w trakcie pracy. Operatorzy mogą nie tylko monitorować, ale także optymalizować wydajność transformatora. Monitorowanie i analiza danych są istotnymi czynnikami digitalizacji transformatorów trakcyjnych dla pojazdów szynowych.

Nowa generacja czujników stanu transformatora

Modułowy system wieloczujnikowy stale monitoruje stan transformatora i modyfikuje działanie zgodnie z wynikami wbudowanego algorytmu optymalizacyjnego. System monitorowania firmy Siemens wykorzystuje nową generację sensorów. Czujniki te przesyłają dane do lokalnego, zdalnego lub chmurowego systemu sterowania. Po przetwarzaniu danych, siłowniki – jeśli konieczne – otrzymują komendy do skorygowania sposobu działania.

Wykorzystanie danych o wydaności innych transformatorów trakcyjnych

Ekonomiczne i techniczne informacje o każdym transformatorze trakcyjnym są aktualizowane online i zbierane w celu optymalizacji wszystkich podobnych, pracujących transformatorów. Nasz system monitorowania w czasie rzeczywistym optymalizuje koszty działania i okresy konserwacji, zwiększając sprawność energetyczną i ekonomiczną. 

    

Możesz polegać na transformatorach firmy Siemens – zawsze i wszędzie

Ponad 20 fabryk produkujących transformatory trakcyjne na całym świecie spełniają europejskie normy jakościowe – bez względu na miejsce produkcji.

3 główne korzyści globalnej obecności firmy Siemens

czasowe odpowiedzi na zapytania,

krótki czas przetwarzania przy zamówieniach części zamiennych,

szybki dostęp do serwisu na miejscu.

Gwarantuje to, że klienci mogą polegać na transformatorach trakcyjnych firmy Siemens, tak jak na innych podzespołach i usługach. Zawsze i wszędzie.

    

Opracowane, testowane i certyfikowane

Transformatory trakcyjne Siemensa ustanawiają standardy jakości i wszechstronności na całym świecie. Bliska współpraca z międzynarodowymi komisjami ustanawiającymi standardy gwarantuje zgodność z konkretnymi wymaganiami i normami.

Siemens jest członkiem-założycielem IRIS Initiative i i stale wdraża jego wymagania. Nasze podzespoły kolejowe spełniają wszystkie główne normy, np.: DIN, EN, IEC, IEEE, ISO, EAC / GOST i  ANSI, a także aktualną normę ochrony przeciwpożarowej EN 45545. Z naszymi certyfikowanymi urządzeniami, aktywnie wspieramy międzynarodowy proces zatwierdzania pojazdów; dlatego nasze transformatory trakcyjne są zgodne ze wszystkimi istotnymi normami, na przykład:

  • DIN EN ISO 9001
  • DIN EN ISO 14001
  • OHSAS 18001
  • EN 15085-2 CL 1
  • GOST
  • IRIS

      

Referencje

Robimy różnicę

Operatorzy kolejowi i producenci pociągów na całym świecie polegają na doświadczeniu i wiedzy firmy Siemens w projektowaniu transformatorów, które ustanawiają rekordy, utrzymując jednocześnie maksymalną niezawodność.        

Zoptymalizowany pod kątem najwyższej wydajności

15 kV

Napięcie znamionowe

0 MVA

Moc znamionowa

0 Hz

Częstotliwość

Niemieccy operatorzy kolejowi DB i DB Regio korzystają z tego transformatora trakcyjnego do elektrycznych zespołów trakcyjnych w pociągach Desiro HC. 4850-kilogramowa jednostka jest zainstalowana na dachu i ma usprawnioną konstrukcję – jej deflektory powietrza zwiększają docisk i stabilność.

Minimalny rozmiar i masa z inteligencją i maksymalną wydajnością

15/25 kV

Napięcie znamionowe

0 MVA

Moc znamionowa

2000 kg

Masa

Przy masie mniejszej o 25%, ten 16,7/50Hz transformator trakcyjny dla nowego pociągu regionalnego Mireo® niemieckiego operatora kolejowego Deutsche Bahn charakteryzuje się maksymalny stosunkiem mocy do masy. Inteligentna rejestracja danych konserwacyjnych zmniejsza koszty eksploatacji i konserwacji przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa i dostępności.

Wszechstronność w zakresie napięć

15/25 kV

Napięcie znamionowe

0 MVA

Moc znamionowa

Ważąc 12500 kilogramów ten wszechstronny transformator 16,7/50Hz/DC dla ciężkich lokomotyw AC jest zamontowany pod podłogą. Jego imponująca moc znamionowa i zmienne napięcia umożliwiają pociągom przejazd do niemalże każdego europejskiego kraju – nie jest konieczna wymiana lokomotyw.