Pewność, że energia dotrze do celu

Siemens rozdział energii niskiego napięcia

Bezpieczna, inteligentna dystrybucja energii i technika instalacyjna

W przemyśle, infrastrukturze czy budynkach: każde środowisko jest zależne od niezawodnego zasilania. Dlatego pożądane są produkty i systemy charakteryzujące się maksymalnym bezpieczeństwem i optymalną sprawnością. Nasza szeroka oferta aparatury do rozdziału energii niskiego napięcia i techniki instalacyjnej spełnia każde wymaganie – od rozdzielnicy do gniazdka.

Zobacz szybki przegląd produktów i oprogramowania

Pobierz broszurę

Wirtualny spacer po nowym budynku Siemensa

Zobacz wizualizację 3D nowej warszawskiej siedziby, w której zasilanie zostało wykonane wyłącznie na komponentach Siemensa.

5SV1

Pierwszy na świecie jednomodułowy wyłącznik kombinowany (elektromechaniczny) 5SV1

W porównaniu do konwencjonalnych urządzeń, wyłączniki kombinowane 5SV1 zajmują zaledwie połowę miejsca. Umożliwia to zmniejszenie gabarytów nowo powstających rozdzielnic przy tej samej ilości zastosowanych urządzeń zabezpieczających, oraz daje możliwość podniesienia poziomu ochrony oraz niezawodności w istniejących instalacjach bez konieczności zwiększania rozmiarów rozdzielnic.

Katalog 5SV1

Pobierz katalog

5SV6

Najmniejszy na świecie detektor zwarć łukowych AFDD 5SV6 z zabezpieczeniem nadprądowym

5SV6 AFDD jest pierwszym urządzeniem ze zintegrowanym wyłącznikiem nadmiarowoprądowym (MCB) w zaledwie jednej szerokości modułowej (zamiast dotychczasowo dwóch). Ponadto, jest najmniejszym na świecie urządzeniem w swoim rodzaju. Z uwagi na wąską konstrukcję, 5SV6 AFDD pozwala na oszczędzającą miejsce instalację. Dla nowych instalacji elektrycznych oznacza to oszczędność 50% miejsca w porównaniu do montażu dwóch oddzielnych urządzeń.

Katalog 5SV6

Pobierz katalog

Pobieranie i wsparcie

Dodatkowe informacje