Aparatura niskiego napięcia

Stale zmieniająca się dystrybucja mocy
Zautomatyzowane budynki i procesy przemysłowe, bardziej surowe wymogi dotyczące efektywności energetycznej oraz zmieniające się warunki obciążenia mają obecnie istotny wpływ na rozdział energii elektrycznej. Systemy i podzespoły z reguły muszą charakteryzować się możliwościami komunikacyjnymi, wysoką elastycznością i być niezawodne – przy czym ich integracja w różnych środowiskach powinna przebiegać bezproblemowo. Wraz ze zwiększeniem restrykcyjności norm, projektowanie systemów rozdziału energii stało się bardziej skomplikowane. Jednocześnie cykle projektu w aparaturze łączeniowej, przemyśle maszynowym oraz instalacjach elektrycznych znacząco przyspieszają. Nasze komponenty gwarantują niezawodne zasilanie i mogą być bezproblemowo zintegrowane w systemach stawiających na efektywność energetyczną, a także w automatyce budynkowej i przemysłowej. Profesjonalne oprogramowanie i dane CAx umożliwiają sprawne, spełniające normy projektowanie oraz bezbłędną konfigurację i dokumentację.
Nasze zintegrowane portfolio wspiera Cię przez cały łańcuch procesu, od projektowania i instalacji przez cały okres eksploatacji: urządzenia z komunikacją umożliwiają integrację w zautomatyzowanych środowiskach cyfrowych, pozwalają uzyskać przejrzystość przepływu energii oraz zapewniają doskonale bezpieczną dystrybucję mocy.
Skorzystaj z naszych rozwiązań dla wydajnej, elastycznej, bezpiecznej, charakteryzującej się dużą dostępnością dystrybucji energii.