Ładowarka VersiCharge IEC

Wzrost nowych rejestracji samochodów elektrycznych w 2017 roku w Europie:

0 %
  • VersiCharge IEC, nowa ładowarka firmy Siemens ładuje ładuje pojazdy elektryczne w sposób bezpieczny, szybki i wydajny.

Znajdź odpowiednią ładowarkę dla Twojego pojazdu elektrycznego w naszym serwisie Industry Mall.

Siemens Industry Mall

Najważniejsze informacje

Nowa ładowarka dla optymalizacji kosztów ładowania

Dzisiejsza elektromobilność jest szybka, bezpieczna i wydajna. Dzięki VersiCharge, nowej ładowarce dla pojazdów z napędem elektrycznym zgodnej z normą IEC, Siemens ustanawia nowe standardy w zakresie ładowania pojadzów elektrycznych. Odnosi się to zarówno do środowiska prywatnego, jak i publicznego, w tym do garaży, hoteli, parkingów firmowych. Tym, co wyróżnia VersiCharge IEC jest możliwość ustawienia rozpoczęcia procesu ładowania w dwugodzinnych odstępach, od dwóch do ośmiu godzin, umożliwiając skorzystanie z niższych stawek za energię elektryczną poza godzinami szczytu.

Korzyści płynące z VersiCharge IEC

Strategiczne użycie energii oszczędza pieniądze i optymalizuje konsumpcje – i właśnie to umożliwia VersiCharge IEC: dzięki możliwości ustawienia rozpoczęcia ładowania w dwugodzinnych przyrostach, można skorzystać z tańszych stawek za energię elektryczną poza godzinami szczytu – czy to z własnej instalacji fotowoltaicznej, czy z sieci miejskiej.

Deszcze, pył, gorąco czy śnieg – możesz polegać na VersiCharge IEC nawet w ekstremalnych warunkach otoczenia. Kluczem jest odporne na zanieczyszczenia, przemysłowe wykonanie. Zastosowania zewnętrzne nie są problemem dzięki klasie ochrony IP56.

Bezpieczeństwo ma najwyższy priorytet – i jest już zintegrowane w naszych ładowarkach. Dzięki opcjonalnej integracji detekcji 6 mA DC, nie ma konieczności stosowania dodatkowego wyłącznika różnicowoprądowego typu B.

Ładowarka VersiCharge IEC jest kompaktowa z maksymalną funkcjonalnością – nie tylko w zakresie konstrukcji, ale także w kwestii obsługi. Skorzystaj z funkcjonalnego zarządzania przewodem i prostego montażu na ścianie – nawet w ograniczonych przestrzeniach. Dzięki zewnętrznemu czytnikowi RFID możesz obsługiwać stację ładowania zdalnie.

Dane techniczne

Imponujące fakty i liczby

Nowa ładowarka VersiCharge IEC charakteryzuje się kompaktowymi wymiarami, elastycznym zastosowaniem i łatwą instalacją. Zobacz sam – w tym miejscu znajdziejsz wszystkie cechy i dane techniczne.
Parametr
5TT32011VR00
5TT32011VR01
5TT32011VR02
5TT32011VR03
Napięcie wejściowe
230V AC
400V AC
230 V AC
Maksymalny prąd znamionowy
20A
32A
Częstotliwość
50Hz / 60 Hz
Moc wyjściowa
4.6kW
22kW
7.2kW
Moc w trybie czuwania
Poniżej 9 Watów
Długość przewodu
4m
7m
Wymiary w cm
36.83 Szer. x 40.64 Wys. x 16.51 Gł.
Obudowa
IP56
Łączność
Wejście / wyjście cyfrowe; podłączenie do systemu sterowania domem i fotowoltaiki 
Złącze
Typ 2

Wszystkie cechy w jednym miejscu

Wszystkie informacje i dane zamówieniowe

Pobierz informacje

Pobieranie i wsparcie

Skorzystaj z naszych usług

Znajdziejsz tutaj informacje, dokumenty i adresy w odniesiniu do ładowania pojazdów elektrycznych.
Referencje

Ładowarka VersiCharge IEC z powodzeniem w użytku

Zainstalowana w garażach, centrach handlowych i parkingach, ładowarka VersiCharge IEC już wspiera elektromobilność w wielu regionach i promuje inteligentne miasta na całym świecie. Celem jest ochrona środowiska za pomocą najnowocześniejszej technologii i wzrost jakości życia obywateli.

Zamów teraz

Przyszłość leży w elektryczności

Zmiany klimatu, globalizacja, rosnące miasta – wyzwania naszych czasów wymagają odpowiedzi na teraźniejszość i przyszłość. Siemens oferuje inteligentne rozwiązania dla zwiększenia sprawności budynków, systemów transportowych i energetycznych. Do nich należą rozwiązania elektromobilności, takie jak ładowarka VersiCharge IEC, która wspiera transport miejski i infrastrukturę komunalną. Ty też możesz wykonać krok w przyszłość, gdzie elektromobilność odgrywa jeszcze ważniejszą rolę.

Znajdź odpowiednią ładowarkę dla Twojego pojazdu elektrycznego w naszym serwisie Industry Mall.

Siemens Industry Mall