SIDIRO

SIDIRO

Zdalny monitoring rozdzielnic w oparciu o platformę IoT MindSphere

SIDIRO to chmurowa aplikacja do zarządzania energią, pozwalająca na wygodny monitoring najważniejszych parametrów elektrycznych, takich jak prąd, napięcie, moc i energia. Ponadto istnieje możliwość rozszerzenia o dowolne inne parametry, takie jak np. jakość energii poprzez pomiar współczynnika THD oraz nawet o inne media. W porównaniu do tradycyjnych rozwiązań, SIDIRO nie wymaga posiadania i utrzymywania własnego serwera zbierającego dane. Z tego względu nie jest również wymagana obecność informatyka w firmie. Jedyne, czego potrzebujesz to małe urządzenie IoT, router z internetem i komputer z przeglądarką internetową. 

Potrzebujesz więcej informacji?

Napisz do nas

Zasada działania

Zdalny system do zarządzania energią jest znacznie prostszy zarówno w użytkowaniu, jak i pod względem wymagań instalacyjnych, niż tradycyjny. Nie jest potrzebny własny serwer. Zamiast tego mamy urządzenie gateway IoT, które wpinamy do zwykłego routera internetowego. Gateway zbiera dane z urządzeń pomiarowych i wysyła je na serwer w internecie, do którego mamy dostęp poprzez dowolną przeglądarkę internetową. Dzięki temu mamy dostęp do systemu z dowolnego miejsca na świecie.

Serwer zewnętrzny - redukcja kosztów

System zdalny charakteryzuje się również mniejszymi kosztami. Posiadając własny router z Internetem, jedyne potrzebne urządzenie to gateway IoT. Nie potrzeba zatem instalować drogiego serwera IT, ponieważ wszystkie dane są przechowywane na zewnętrznym serwerze. Odchodzi również konieczność własnoręcznego utrzymania takiego serwera oraz samej aplikacji. Ponieważ aplikacja jest bardzo prosta w użytkowaniu i utrzymaniu, nie jest wymagana obecność informatyka w firmie.

Subskrypcja miesięczna zamiast wysokiej opłaty jednorazowej

Koszt systemu składa się z dwóch części - opłaty startowej instalacji (stosunkowo niewielki) oraz abonamentu miesięcznego za korzystanie z usługi. Oznacza to, że użytkownik wykupuje dostęp do usługi i zawiera umowę na 1 rok, analogicznie do popularnych usług abonamentowych. Po tym czasie ma możliwość rezygnacji, bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów lub przedłużenia umowy i dalszego korzystania z aplikacji.

Intuicyjny interfejs w języku polskim

Aplikacja jest przyjazna dla użytkownika z kilku powodów. Jednym z nich jest domyślny język polski lub angielski, wedle preferencji. Możliwość dopasowania interfejsu do potrzeb użytkownika na etapie wdrożenia pozwala stworzyć idealne rozwiązanie do konkretnego przypadku. Całość dopełnia intuicyjne raportowanie miesięczne oraz przejrzysty podgląd parametrów online.

Raportowanie energetyczne

Wbudowany komponent aplikacji do raportowania energetycznego umożliwia kontrolę i podział kosztów energii elektrycznej. Dzięki tej funkcjonalności możemy zlokalizować najbardziej energochłonne elementy sieci elektroenergetycznej. Raportowanie mocy biernej pozwala na kontrolę poprawności pracy baterii kondensatorów. Ponadto urządzenia zakłócające sieć możemy zidentyfikować korzystając z raportów dotyczących jakości energii elektrycznej. Forma raportów może dostosowana do potrzeb użytkownika być na etapie wdrożenia.

Strażnik mocy

Strażnik mocy to element aplikacji służący do bieżącej kontroli pobieranej mocy z predykcją aktualnej mocy średniej 15-minutowej. W przypadku przewidywanego, zbliżającego się przekroczenia mocy 15-minutowej, system wysyła powiadomienie (alarm) do użytkownika w formie web-push lub email. System umożliwia również wyznaczanie historycznego profilu mocy 15-minutowych, co jest pomocne do optymalnego doboru mocy umownej.

Wymagane dokumenty do zawarcia umowy z klientem

Prosimy o kontakt z przedstawicielem Siemens lub na adres e-mail: elektrotechnika.pl@siemens.com