Inteligentny monitoring energii

Rozwiązanie proste, efektywne i niezawodne

Monitoring zużycia energii niesie za sobą wiele korzyści zarówno w infrastrukturze jak i przemyśle. Najważniejszą z nich jest zwiększenie przejrzystości procesu dystrybucji energii umożliwiające optymalizację i redukcję jej konsumpcji. Ponadto dokładny monitoring pobieranej mocy umożliwia kontrolę przekroczeń mocy umownej. Użytkownik ma również możliwość monitorowania parametrów jakościowych sieci, zwiększając tym samym jej niezawodność, co stanowi kluczowy czynnik szczególnie w zakładach przemysłowych. Firma Siemens posiada gotowe rozwiązanie, realizujące wymienione zadanie oraz otwierające drogę zarówno do regularnych audytów energetycznych, jak i zarządzania energią zgodnie z normą PN-EN ISO 50001.

System monitoringu

Profesjonalny i intuicyjny monitoring energii

Rodzina produktów SENTRON oferuje szeroką ofertę łatwych w instalacji i obsłudze urządzeń pomiarowych oraz dedykowane intuicyjne oprogramowanie komputerowe. Dzięki temu możesz rozpocząć proces zarządzania energią szybciej, sprawniej i bezpieczniej. Rozwiązanie oparte na produktach SENTRON otrzymało certyfikat TÜV jako doskonałe narzędzie dla małych i średnich firm, zakładów przemysłowych, budynków i infrastruktury ułatwiające proces zarządzania energią zgodnie z normą PN-EN ISO 50001.

Zalety systemu

  • Skalowalność i rozszerzalność
  • Uruchomienie bez wiedzy eksperckiej
  • Dostępność w optymalnych, początkowych pakietach startowych 
  • Monitorowanie zarówno zużycia, jak i jakości energii
  • Usprawnienie systemu dystrybucji energii
  • Usprawnienie jakości zasilania
  • System monitorowania energii z certyfikatem TÜV
  • Podstawa do regularnych audytów energetycznych i zarządzania energią wg PN-EN ISO 50001
  • Zgodność z wymogami prawnymi
  • Digitalizacja i automatyzacja procesów zużycia energii
  • Dostępność danych energetycznych w formacie cyfrowym
  • Wykorzystanie najnowszych technik z dziedziny IT

Zarządzanie energią zgodnie z PN-EN ISO 50001

Monitoring energii poprzez aplikację SENTRON Powermanager znacznie ułatwia implementację systemu zarządzania energią zgodnego z normą PN-EN ISO 50001 w twojej firmie. Posiada zaimplementowane mechanizmy, wspomagające użytkownika w tym procesie.

Twoje korzyści:

  • Zaimplementowane gotowe mechanizmy zarządzania energią
  • Wspomaganie w procesie określania celów polityki energetycznej
  • Przejrzystość przepływu energii
  • Identyfikacja możliwych oszczędności
  • Wdrożenie i kontrola optymalizacji zużycia

Zarządzanie energią z urządzeniami SENTRON

System zarządzania energią SENTRON powermanager

Oprogramowanie powerconfig

Więcej informacji na temat zarządzania energią z rodziną produktów SENTRON

Pobierz broszurę

Pobieranie i wsparcie

Skorzystaj z naszych usług

Ważne informacje, dokumenty i linki dotyczące dystrybucji, monitoringu i zarządzania energią elektryczną.
Referencje

Referencje

Praktyczne zastosowania oraz referencje certyfikowanego przez TÜV systemu monitorowania energii SENTRON powermanager

Wypróbuj

Pobierz wersję próbną

Monitoring zużycia energii zwiększa przejrzystość procesu dystrybucji energii oraz pozwala zidentyfikować potencjalne oszczędności. Dodatkowa kontrola jej jakości zapobiega awariom i redukuje czas przestojów produkcji. W dobie cyfryzacji, pomiar energii musi być kompatybilny z najnowszymi rozwiązaniami z dziedziny IT. Cyfrowa rejestracja danych energetycznych wymaga więc systemu, który charakteryzuje się niezawodnością, łatwością w integracji, intuicyjną obsługą oraz elastycznością w zakresie możliwości rozbudowy. Produkty firmy Siemens jako lidera w zakresie automatyzacji procesów przemysłowych spełniają wszystkie wspomiane wymagania.

Wypróbuj oprogramowanie do zarządzania energią SENTRON powermanager

Darmowa wersja próbna