Urządzenia zabezpieczające SENTRON

Urządzenia zabezpieczające SENTRON

Dla bezpiecznej, sprawnej dystrybucji energii

Czy to w zakładach przemysłowych, centrach danych czy na lotniskach, niezakłócalna dystrybucja mocy musi spełniać coraz bardziej restrykcyjne wymagania. Inteligentne, wzajemnie powiązane komponenty SENTRON w sposób niezawodny pomagają chronić ludzi, przewody oraz zakłady przed niebezpieczeństwem porażenia prądem elektrycznym. Kompleksowe rozwiązanie zapewniające bezpieczeństwo: perfekcyjnie skoordynowana gama najnowocześniejszych produktów, uzupełniona przez narzędzia wspomagające projektowanie i dane CAx.

Postaw na bezpieczeństwo

Odpowiednia technologia dla każdego zastosowania

Budynki, infrastruktura i przemysł stają się coraz bardziej zautomatyzowane, pojawiają się nowe technologie, a restrykcyjność norm jest stale rosnąca. Taki postęp wymaga inteligentnych rozwiązań do dystrybucji mocy i instalacji elektrycznych. Ważne jest zapewnienie wysokiej dostępności sieci oraz optymalizacja zużycia energii, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony dla ludzi i zakładów. Nasza rodzina urządzeń zabezpieczających SENTRON została zaprojektowana dokładnie z myślą o tych wymaganiach, dzięki czemu oferuje zarówno funkcje zabezpieczeniowe, jak i możliwości integracji urządzeń do systemów automatyki i akwizycji danych. Tym samym stanowią techniczną podstawę dla bezpiecznego, efektywnego systemu zasilania.
Pobieranie i wsparcie

Skorzystaj z naszych usług

Znajdziesz tu ważne informacje, dokumenty i adresy dotyczące technologii dystrybucji energii niskiego napięcia oraz instalacji elektrycznych.