Aparaty przeciwprzepięciowe SENTRON
Bezpieczne i bezproblemowe
Każdego roku w samych Niemczech odnotowuje się kilkaset tysięcy przypadków uszkodzeń spowodowanych uderzeniami piorunów i przepięciami, czego efektem są koszty liczone w milionach. Postaw na bezpieczeństwo – z aparatami przeciwprzepięciowymi z naszej rodziny produktów SENTRON. Urządzenia te stanowią część wszechstronnej koncepcji ochrony instalacji elektrycznych oraz w sposób niezawodny zapobiegają uszkodzeniom, będącym skutkiem przepięcia.
Niebezpieczeństwo wynikające z uderzenia pioruna: uszkodzenia powstałe na skutek przepięcia
Przepięciami nazywamy krótkie, trwające mniej niż tysięczna sekundy skoki napięcia, wielokrotnie przekraczające dopuszczalne napięcie robocze urządzeń elektrycznych. Zwykle są one spowodowane uderzeniami piorunów, wyładowaniami elektrostatycznymi lub czynnościami łączeniowymi i są niezwykle niebezpieczne. Mogą spowodować awarie systemów elektrycznych, zniszczyć urządzenia elektryczne i elektroniczne lub nawet doprowadzić do pożaru całego budynku. Z tego względu odpowiednia koncepcja ochrony powinna być wdrożona w każdym budynku.Koncepcja ochrony trójstopniowej
Najlepszą praktyką jest zapewnienie odpowiedniej, systematycznej ochrony wszystkich przewodów pod napięciem narażonych na ryzyko, polegającej na koncepcji stopniowania: zaczynając od urządzenia końcowego aż do wejścia linii zasilających do budynku, zarówno wszystkie linie prądowe, jak i komunikacyjne powinny być wyposażone w urządzenia przeciwprzepięciowe różnych klas. Urządzenia ochronne powinny być dobrane zgodnie z obciążeniem elektrycznym w miejscu instalacji. Koncepcja ta umożliwia realizację zabezpieczenia przepięciowego dopasowanego do lokalnych warunków i indywidualnych wymagań.
Odpowiednie urządzenie do różnych wymagań
Udarowy prąd piorunowy oraz poziom ochrony to parametry charakterystyczne, które między innymi rozróżniają aparaty przeciwprzepięciowe.
- Odgromnik, typ 1: chroni przed przepięciami i wysokimi prądami wywołanymi przez bezpośrednie lub pośrednie uderzenia pioruna
- Ochronnik przeciwprzepięciowy, typ 2: chroni przed przepięciami wywołanymi przez czynności łączeniowe
- Ochronnik przeciwprzepięciowy, typ 3: chroni szczególnie wrażliwe na przepięcia urządzenia elektroniczne
50 procent prądu piorunowego pozostaje w budynku
Wg IEC 61312-1 szacuje się, że około 50% prądu piorunowego jest odprowadzane przez zewnętrzny system ochrony odgromowej (odgromnik) do ziemi. Do 50% pozostałego prądu piorunowego płynie przez przewodzące sieci do budynku. Środki ochrony przeciwprzepięciowej są tym samym absolutnie niezbędne nawet wtedy, gdy budynek lub instalacja są wyposażone w odgromnik.
Zamów aparaty przeciwprzepięciowe
Urządzenia przeciwprzepięciowe chronią przed uszkodzeniami spowodowanymi przez burze
Dowiedz się więcej, wybierz i zamów: w serwisie Industry Mall znajdziesz szczegółowe informacje techniczne o wszystkich naszych urządzeniach przeciwprzepięciowych. Tylko kilka kliknięć dzieli Cię od dostosowanego rozwiązania do ochrony przed uszkodzeniami piorunowymi i przepięciowymi.