Lepiej postaw na bezpieczeństwo

Wszechstronna, całościowa ochrona instalacji elektrycznych

Pomimo częściowo niższego poboru mocy, nowoczesne urządzenia elektryczne wraz ze wzrostem sprzętu komunikacyjnego i multimedialnego zwiększają obciążenie w instalacjach elektrycznych budynków, infrastruktury i zakładów przemysłowych. Starzejące się i niewystarczające zabezpieczenia często nie są w stanie sprostać tym wymaganiom. W dodatku do zagrożenia wystąpienia porażenia prądem elektrycznym, awarii działania lub zniszczenia systemów elektrycznych, niedobory i nadmierne obciążenia prowadzą głównie do pożarów spowodowanych elektrycznością. Zaufaj inteligentnej instalacji elektrycznej – i postaw na bezpieczeństwo z urządzeniami zabezpieczającymi z rodziny SENTRON.

Rozszerzona ochrona przeciwpożarowa

Zapobiegawcza ochrona przed pożarami powstałymi na skutek elektryczności

Zgodnie z międzynarowodą normą IEC 60364-4-42, przeciwpożarowe detektory iskrzenia AFDD są wysoce rekomendowane do stosowania w konkretnych miejscach w Europie.

Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu – pierwsze miejsce w bezpieczeństwie

Przeciwpożarowe detektory iskrzenia AFDD firmy Siemens mogą chronić zarówno budynki użyteczności publicznej, jak i prywatne domy. 5SM6 AFDD jest pierwszym urządzeniem tego rodzaju, które zostało wprowadzone w 2012 roku i spełnia wszystkie istotne światowe normy, w tym IEC 60364-4-42. Niezawodnie wykrywa iskrzenia szeregowe na wczesnym etapie i wypełnia lukę w bezpieczeństwie chroniąc ludzkie życie i budynki. Co więcej, jest częścią kompletnej koncepcji ochrony Siemens – kompleksowe podejście do bezpieczeństwa.

Iskrzenia pojawiają się szybciej, niż myślisz

Mogą wystąpić różne typy iskrzeń – szeregowe lub równoległe. Iskrzenia równoległe mogą wystąpić na skutek starzejącego się materiału izolacyjnego lub zanieczyszczenia przewodzącego prąd pomiędzy przewodami fazowymi. Do powodów powstania iskrzenia szeregowego należą: uszkodzone izolacji kabli, zmiażdżone i nadmiernie zgięte przewody, obluzowane gniazda i wtyczki w instalacji elektrycznej. Efektem jest wydzielenie nadmiernej ilości ciepła, która może doprowadzić do zapalenia się kabla lub nawet do pożaru w budynku. Powszechnie stosowane zabezpieczenia, takie jak systemy bezpiecznikowe, wyłączniki nadmiarowoprądowe i różnicowoprądowe nie są w stanie wykryć iskrzeń szeregowych. Problem ten jest zażegnany przez 5SM6 AFDD. Korzystając z opatentowanej technologii wykrywania SIARC, urządzenie wykrywa iskrzenia szeregowe i wypełnia dotychczasową lukę w zabezpieczeniach. Według międzynarodowej normy IEC 60364-4-42, AFDD są wysoce zalecane np. w przemyśle stolarskim.

Optymalna ochrona wszędzie, gdzie jest to naprawdę ważne

5SM6 AFDD firmy Siemens ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie potrzebne jest dodatkowe bezpieczeństwo – od laboratoriów chemicznych po ośrodki opiekuńczo-wychowawcze.

Urządzenia zabezpieczające SENTRON chronią przed wszystkimi zagrożeniami bezpieczeństwa

Urządzenia zabezpieczające z rodziny SENTRON znajdują zastosowanie w budynkach, infrastrukturze oraz przemyśle. Niezależnie od zastosowania, wszechstronna koncepcja ochrony dla wszystkich środków zabezpieczenia, przekraczająca wymagania międzynarodowych norm, oferuje wszystko czego potrzebujesz do całkowitej ochrony ludzi, zasobów i zakładów.

Po prostu bezpieczeństwo – urządzenia zabezpieczające SENTRON

Dzięki inteligentnej instalacji elektrycznej oraz najnowocześniejszej koncepcji ochrony możesz uniknąć wielu niebezpieczeństw. Wspomożemy Cię w prostych, szybkich i dostosowanych do potrzeb implementacjach rozwiązań zgodnych z normami – przez cały łańcuch wartości.

Kompletne portfolio produktów, oprogramowania wraz z doradztwem dla pewnej, wydajnej i całościowej ochrony instalacji elektrycznych.

Łatwa obsługa, montaż i instalacja, a także elastyczność w zastosowaniu wszystkich zabezpieczeń dzięki spójnemu wykonaniu i akcesoriom.

Szeroka gama produktów stanowi odpowiedź na wszystkie źródła niebezpieczeństwa i chroni instalacje elektryczne zgodnie z wszystkimi normami i indywidualnymi wymaganiami. 

Profesjonalne oprogramowanie i mnogość danych CAx umożliwiają łatwe, szybkie i bezproblemowe projektowanie.

Bezpieczństwo – perfekcyjnie opakowane

Rodzina produktów do zintegrowanej koncepcji ochrony w instalacjach elektrycznych jest dopełniona przez rozdzielnice ALPHA. Umożliwiają one wygodny montaż całej aparatury zabezpieczeniowej, łączeniowej, pomiarowej i monitorującej SENTRON.

Lepiej postaw na bezpieczeństwo! – urządzenia zabezpieczające SENTRON dla nowoczesnych instalacji elektrycznych

Pobierz broszurę

Referencje

Z powodzeniem w eksploatacji

Dowiedz się więcej o urządzeniach zabezpieczających SENTRON w praktyce.
Więcej informacji o zapobiegawczej ochronie przeciwpożarowej

Postaw na bezpieczeństwo

Nowe normy, zwiększone wykorzystanie lub modernizacja instalacji elektrycznej: jest wiele powodów, dla których należy podjąć środki ochrony. Koncepcja zabezpieczeń SENTRON oferuje wszystko czego potrzebujesz do zapewnienia kompletnej, niezawodnej ochrony ludzi, zasobów i zakładów. Dowiedz się więcej o zapobiegawczej ochronie przeciwpożarowej w instalacjach elektrycznych.