Przeciwpożarowy detektor iskrzenia (AFDD) – zgodne z normami, sprawdzone zabezpieczenie

Do
-
wszystkich pożarów spowodowanych jest elektrycznością.

Zgodne z normami zabezpieczenie przeciwpożarowe
Zgodnie z międzynarodową normą IEC 60364-4-42, przeciwpożarowe detektory iskrzenia są wysoce rekomendowaną, najnowocześniejszą technologią, wyróżnioną w Europie, zalecaną do stosowania w konkretnych miejscach. Razem z publikacją normy DIN VDE 0100-420, instalacja urządzeń AFDD stała się już w wielu miejscach w Niemczech obowiązkowa. AFDD 5SM6 firmy Siemens to pierwsze na rynku europejskim urządzenia wykrywające iskrzenie, zapewniające bezpieczną i niezawodną ochronę nieprzerwanie od 2012 roku. Urządzenia zabezpieczające spełniają wymagania najnowszych norm oraz tworzą część szerokiej, kompleksowej koncepcji ochrony Siemens. Dowiedz się więcej!
Dzięki innowacyjnemu przeciwpożarowemu detektorowi iskrzenia 5SV6 (AFDD), Siemens jest pierwszym producentem na rynku IEC, który zaprezentował trzecią generację produktów zapobiegającym pożarom. 5SV6 AFDD jest pierwszym urządzeniem ze zintegrowanym wyłącznikiem nadmiarowoprądowym (MCB) w zaledwie jednej szerokości modułowej (zamiast dotychczasowo dwóch). Ponadto, jest najmniejszym na świecie urządzeniem w swoim rodzaju.
Z uwagi na wąską konstrukcję, 5SV6 AFDD pozwala na oszczędzającą miejsce instalację. Dla nowych instalacji elektrycznych oznacza to oszczędność 50% miejsca w porównaniu do montażu dwóch oddzielnych urządzeń.
Najmniejszy na świecie przeciwpożarowy detektor iskrzenia
Nowy przeciwpożarowy detektor iskrzenia jest bardzo kompaktowy, dzięki czemu nadaje się do montażu w nowych i istniejących budynkach. W dowolnym momencie możliwa jest rozbudowa instalacji elektrycznej do ochrony przed pożarami związanymi z elektrycznością – łatwo i bez potrzeby dodatkowego miejsca.
Twoje korzyści:
- Pierwszy przeciwpożarowy detektor iskrzenia (AFDD) na rynku IEC (2012)
- Pierwszy AFDD ze zintegrowanym wyłącznikiem nadmiarowoprądowym (MCB) w zaledwie jednej szerokości modułowej
- 50% oszczędności miejsca podczas montażu
- Opatentowana technologia wykrywania SIARC
- Powiązane portfolio produktów o dużej różnorodności (300 kombinacji)
Około jedna trzecia wszystkich pożarów wywołanych elektrycznością powiązana jest z niebezpiecznym iskrzeniem. Szczególnie istotne jest iskrzenie szeregowe. Wyłączniki różnicowoprądowe (RCD) i wyłączniki nadmiarowoprądowe (MCB) nie są przeznaczone do wykrywania i bezpiecznego rozłączania iskrzeń szeregowych, więc nie oferują odpowiedniej ochrony w takich przypadkach: przykładowo, uszkodzone izolacje przewodów, zgniecione lub przerwane kable, zgięte złącza, obluzowane przewody i gniazda, a nawet wadliwe urządzenia elektryczne. Wynikające z tego iskrzenia elektryczne mogą spowodować zapalenie się izolacji kabla, prowadząc do jego zapłonu, a w konsekwencji nawet do pożaru budynku.
Siemens wypełnił tę lukę bezpieczeństwa na rynku europejskim ze swoim urządzeniem 5SM6 AFDD. Jako uzupełnienie dla MCB i RCD, urządzenia te skierowane są do wszystkich rodzajów iskrzeń, w tym szeregowych. Przeciwpożarowy detektor iskrzenia dopełnia bogatą gamę produktów SENTRON o pełną, kompleksową ochronę instalacji elektrycznych. Urządzenia umożliwiają wczesne zapobiegnięcie różnym niebezpieczeństwom, od linii elektrycznej po urządzenia końcowe, chroniąc ludzkie życie, budynki i mienie.
Opatentowana technologia wykrywania
Urządzenia AFDD (5SM6 / 5SV6) charakteryzują się technologią wykrywania SIARC, opatentowaną przez firmę Siemens.
- Jest to metoda wykrywania – opracowana przez firmę Siemens do wykrywania iskrzeń równoległych i szeregowych – zaprojektowana do nieustannej analizy widma wysokoczęstotliwościowego napięcia i prądu, wychwytując nasilenie, czas trwania oraz przerwy pomiędzy szumami wysokoczęstotliwościowymi.
- Wbudowane filtry wraz z inteligentnym oprogramowaniem analizują sygnały. W przypadku wykrycia czegokolwiek nieoczekiwanego, AFDD rozłącza obwód w ciągu ułamka sekundy.
- SIARC w sposób niezawodny rozróżnia niegroźne zakłócenia, takie jak te wywołane przez wiertarki czy odkurzacze, od niebezpiecznego iskrzenia.
Efekt: inteligentne zapobieganie pożarom, optymalna i zgodna z normami ochrona ludzi i zakładów.
Szybki i łatwy montaż urządzeń AFDD (5SM6 / 5SV6)
Przeciwpożarowe detektory iskrzenia są częścią zintegrowanej oferty SENTRON firmy Siemens. Seria produktów obejmuje 5SM6 AFDD o szerokości 2 modułów montażowych do instalacji na wyłącznikach nadmiarowoprądowych (MCB) lub różnicowoprądowych, a także nową, łączoną wersję 5SV6.
5SM6 / 5SV6 – Twoje korzyści
Zamów AFDD
Lepiej postaw na bezpieczeństwo!
Z pomocą urządzeń AFDD 5SM6 / 5SV6 znacznie zwiększysz stopień stopień ochrony ludzi, kapitału i sieci. Twoją korzyścią jest niezawodna technologia, która odkąd pojawiła się na rynku, zdążyła sprawdzić się w bardzo wielu obszarach zastosowań, takich jak na przykład szkoły, kościoły, laboratoria czy systemy infrastrukturalne.