Urządzenia zabezpieczające SENTRON z funkcją pomiaru i komunikacji
Bezpieczny wybór - teraz jeszcze bardziej inteligentny
Ochrona przed zwarciami i przeciążeniami, przepięciami, awariami i porażeniami prądem: Urządzenia zabezpieczające obwody odgrywają wiele ważnych ról w instalacjach elektrycznych. Ale są też nowe wyzwania do pokonania, w tym te wynikające z cyfryzacji budynków i zakładów. Urządzenia zabezpieczające SENTRON z możliwością pomiaru i komunikacji zostały udoskonalone specjalnie po to, aby sprostać tym wymaganiom i zaoferować inteligentne rozwiązanie, które zapewnia kompleksową ochronę ludzi, instalacji i systemów.
Większa przejrzystość w dystrybucji energii elektrycznej
Zapewnienie dostępności i ochrony w połączeniu z wysoką wydajnością energetyczną i zminimalizowanymi kosztami eksploatacji: Jako użytkownik lub zarządca budynków lub zakładów, wiesz najlepiej, co jest ważne, jeśli chodzi o instalacje elektryczne w dzisiejszym środowisku. Nie jest to łatwe zadanie, biorąc pod uwagę rosnącą liczbę odbiorców i coraz bardziej złożony charakter dystrybucji energii. Często pojawia się też kwestia integracji źródeł odnawialnych i dodatkowych obciążeń spowodowanych np. ładowaniem pojazdów elektrycznych. Potrzebny jest wysoki poziom przejrzystości w dystrybucji energii, aż do każdego odbiorcy końcowego. Głównym celem jest zapobieganie awariom.Czy oczekujesz maksimum? Powinieneś. Oto, czego możecie się spodziewać:
Państwa korzyści w skrócie
Transformacja cyfrowa nie jest magiczna, ale daje magiczne korzyści, które zaprocentują w Twojej firmie. Możecie Państwo liczyć na te korzyści dzięki najnowszej generacji urządzeń zabezpieczających SENTRON. Bez względu na to, czy jest to nowy system czy modernizacja. Dzięki kompaktowej budowie w jednej szerokości modułowej uzyskuje się więcej funkcji w tej samej przestrzeni montażowej.Dzięki urządzeniom zabezpieczającym SENTRON wprowadzają Państwo przejrzystość do obwodu odgałęzienia:
Łatwe obniżenie kosztów energii elektrycznej: SENTRON analizuje zużycie energii aż do poziomu pojedynczego odbiornika. Oznacza to, że Państwa procesy osiągną nowy poziom efektywności energetycznej, np. dzięki przesunięciu obciążenia. Zyskujesz podwójnie, ponieważ rezultat jest przyjazny dla Twojego budżetu - i dla środowiska.