Wyłącznik kompaktowy 3VA. Jeden system. Globalne zastosowanie.

Siemens 3VA

Szeroki zakres akcesoriów dodatkowych składający się z ponad

1 elementów
  • Jeden system, dobrze przemyślany, modułowy i wysoce różnorodny

  • Globalne zastosowanie, dzięki zgodności z normami IEC i UL

Dobierz wyłącznik kompaktowy 3VA

Konfigurator Online

Informacje o produkcie

Jeden system. Wiele zastosowań.

Wymagania związane z efektywnoścą kosztowej i sprawnością energetyczną wobec dystrybucji energii stale rosną.
Bez względu na to, czy obszarem zastosowania jest przemysł, budynki, czy infrastruktura, wyłączniki kompaktowe z rodziny 3VA zapewniają doskonałą ochronę osób i sieci.

 

Bogactwo certyfikatów. Globalne zastosowanie.

Wyłączniki kompaktowe 3VA są dostępne w kilku seriach z zatwierdzeniem IEC, a także w serii spełniającej normy IEC60947-2 i UL489. System wyłączników kompaktowych 3VA oferuje elastyczne i dopasowane rozwiązanie dla producentów maszyn i rozdzielnic.
Dzięki podwójnej certyfikacji mogą oni bowiem stosować wszystkie funkcje wyłączników kompaktowych dla zakładów przemysłowych w Europie i Ameryce Północnej, będąc jednocześnie pewnym całkowitej zgodności z normami.

  • Dobrze przemyślany pod kątem potrzeb producentów rozdzielnic oraz szaf sterowniczych
  • Świetna selektywność z wyłącznikami i bezpiecznikami
  • Zintegrowany licznik energii i pomiar innych parametrów elektrycznych, a nawet harmonicznych
  • Prosta integracja do nadrzędnych systemów automatyki i zarządzania energią za pomoca oprogramowania SENTRON powerconfig
  • Szeroki zakres akcesoriów umożliwiający elastyczną rozbudowę funkcjonalności
  • Minimalne wymagania przestrzenne dzięki kompaktowemu wykonaniu
  • Optymalne wsparcie we wszystkich czynnościach związanych z projektowaniem instalacji, np. poprzez dostarczenie danych CAx, danych programów graficznych i elektrycznych.

Testowane zgodnie z IEC60947-2

Wyłączniki kompaktowe 3VA1

  • Prąd znamionowy od 16 A do 1000 A
  • Zdolność zwarciowa od 16 kA  do  110 kA dla 415 V AC
  • Wersje 1-, 2-, 3- i 4-biegunowe
  • Wyzwalacz termomagnetyczny
  • Mogą być stosowane w sieciach o napięciu stałym DC
  • Dostępne w wersji do ochrony kombinacji rozruchowych oraz jako rozłączniki 
  • Zakres regulacji wyzwalacza przeciążeniowego od 70 do 100%

Wyłączniki kompaktowe 3VA2

  • Prąd znamionowy od 25 A do 1600 A
  • Zdolność zwarciowa od 55 kA i 200 kA dla 415 V AC
  • Wyzwalacz elektroniczny
  • Doskonałe wartości selektywności przy wysokich prądach wyłączenia zwarcia, o krotności 1:2,5 dla wyłączników i 1:1,6 dla kombinacji z bezpiecznikami
  • Zintegrowane wyświetlanie wartości pomiarowych (ETU serii 5 i 8)
  • ETU serii 8: zintegrowane funkcje pomiarowe dla wartości prądu, napięcia i energii
  • Funkcje komunikacyjne za pomocą PROFIBUS, PROFINET, Ethernet (Modbus TCP) i Modbus RTU

Testowane zgodnie z UL489 i IEC60947-2

 

Wyłączniki kompaktowe 3VA5

  • Prąd znamionowy od 15 A do 800 A
  • Zdolność zwarciowa do 100 kA przy 480 V AC
  • Wersje 2-, 3- i 4-biegunowe
  • Wyzwalacz termomagnetyczny
  • Dostępne również jako wyłącznik nieautomatyczny i w wersji do ochrony silników

 

Wyłączniki kompaktowe 3VA6

  • Prąd znamionowy od 40 A do 1000 A
  • Zdolność zwarciowa do 200 kA przy 480 V AC
  • Wersje 3- i 4-biegunowe
  • Wyzwalacz elektroniczny
  • Zintegrowane funkcje pomiarowe dla wartości prądu, napięcia i energii
  • Opcjonalna komunikacja poprzez PROFIBUS, PROFINET, Ethernet (Modbus TCP) i Modbus RTU
  • Prosta integracja do nadrzędnych systemów automatyki i zarządzania energią
  • Dostępne różne wersje wyłącznika, dostępna "obciążalność 100%" co ma znaczenie w projektach z certyfikacją UL

Koncentracja na procesie

Wyłącznik kompaktowy 3VA wspiera Cię na każdym etapie procesu, od projektowania do codziennej obsługi.

Seria wyłączników kompaktowych 3VA razem z akcesoriami dodatkowymi umożliwia precyzyjne dostosowanie systemu do konkretnych potrzeb Twojego projektu.

  • Wszechstronne: bogaty wachlarz akcesoriów do rozbudowy funkcjonalności
  • Elastyczne: szeroki i jednolity zakres akcesoriów oraz modułów
  • Oszczędzające miejsce: kompaktowe wykonanie do stosowania w rozdzielnicach i szafach sterowniczych

Oszczędzaj czas i pieniądze w projektowaniu oraz instalacji: nasze obszerne zasoby danych CAx zapewniają realizację procesu projektowania tak efektywnie, jak to możliwe. Nawet instalacja jest znacznie uproszczona dzięki naszej ofercie inteligentnych produktów.

  • Efektywne: wszystkie istotne dane do projektowania są dostępne poprzez CAx download manager
  • Szybkie: standardowe połączenie i unikalna identyfikacja elementów przyśpiesza montaż i instalację
  • Bezpośrednie: informacje techniczne o produkcie dostępne bezpośrednio na urządzeniu przy użyciu kodu QR

Uzyskaj przegląd wszystkich danych w sieci i zidentyfikuj potencjalne oszczędności energii. Dzięki prostej integracji wyłączników kompaktowych do nadrzędnych systemów automatyki i zarządzania energią, nie stanowi to żadnego problemu.  

  • Nieskomplikowane: łatwe połączenie z nadrzędnymi systemami zarządzania
  • Ekonomiczne: zintegrowane funkcje pomiarowe umożliwiają przejrzystość przepływu energii i pozwalają zidentyfikować potencjalne oszczędności
  • Elastyczne: wspierają wszystkie obecne połączenia komunikacyjne

Intuicyjna obsługa oraz doskonałe właściwości selektywności zapewniają wysoki stopień dostępności, bezpieczeństwa i ochrony sieci.

  • Nieustanne: kontrola systemu dzięki wyłącznikom kompaktowym ze stykami pomocniczymi i alarmowymi
  • Niezawodne: doskonałe właściwości selektywności zapobiegają przestojom w całej sieci
  • Bezpieczne: bezpieczne wyłączenie w przypadku wykrycia prądów różnicowych
Pobieranie i wsparcie

Skorzystaj z naszych usług

Znajdziesz tu ważne informacje, dokumenty i adresy dotyczące dystrybucji energii niskiego napięcia oraz instalacji elektrycznych.

Więcej informacji

Zobacz sam. Wyłączniki kompaktowe 3VA.

Modułowy, dobrze przemyślany i wysoce różnorodny system, odpowiedni do wszystkich zastosowań rozdziału energii niskiego napięcia w przemyśle i infrastrukturze – wspiera Cię we wszystkich fazach procesu.

Dobierz wyłącznik kompaktowy 3VA

Konfigurator online