Wyłączniki powietrzne 3WA

Stworzone z myślą o użytkowniku. Po prostu niezawodne.
Coraz większe wymagania, postępująca automatyzacja infrastruktury oraz przemysłu wymagają bezprzerwowego i pewnego zasilania. Odkryj nowe wyłączniki powietrzne 3WA - przyszłościowe rozwiązanie, które pozwoli osiągnąć nawet najbardziej złożone cele.
Jedyny w swoim rodzaju: #3wacircuitbreaker
Niezależnie od tego, czy potrzebna jest jakość, wymagana wydajność, czy kierunkiem ma być przyszłość lub rozwiązanie dopasowane na miarę - wyłącznik powietrzny 3WA jest nowym sercem rozdzielnicy. Przekonaj się, jak w prosty i niezawodny sposób znajdzie zastosowanie w każdej sytuacji.Podstawa jakości
Z wyłącznikami powietrznymi 3WA oraz pozostałymi urządzeniami z rodziny SENTRON, zapewniamy kompletną ofertę produktów, które spełniają najwyższe wymagania, a jednocześnie mogą zostać zastosowane w każdej aplikacji. Możliwość rozbudowy i system modularny umożliwiają proste dostosowanie do zmieniających się potrzeb. Wysoka żywotność i niskie potrzeby konserwacyjne wszystkich naszych urządzeń zapewnią długoczasową niezawodność.
- Trzy wielkości o prądach znamionowych od 630 do 6300 A dla zastosowań AC
- Wysokie zdolności zwarciowe ICU od 55 kA do 150 kA przy 500 V AC
- Badania zdolności zwarciowych z wykorzystaniem wahań napięcia do 10%
- Moduł komunikacyjny PROFINET IO / Modbus TCP - COM190 do połączenia z systemami zarządzania; zaprojektowany jako połączenie dwóch równoległych protokołów
- Wbudowana funkcjonalność przełącznika sieciowego do optymalizacji architektury, inżynierii i redundancji, przy zapewnieniu największej sprawności na rynku
- Liczne elementy do blokowania
- Kompleksowe możliwości przyłączy
Podstawa wydajności
Wyłączniki powietrzne 3WA oferują rozszerzone funkcje ochronne oraz wysoką selektywność działania, dla jak największego zachowania ciągłości zasilania. Dotychczasowa seria wyłączników powietrznych 3WL dzięki swojej wytrzymałej mechanice i bezkonkurencyjnej jakości produktu, sprawdziła się nawet w wymagających, ciężkich zastosowaniach. Wprowadzone ulepszenia starej serii nie zmieniły wymiarów wyłączników 3WA, co pozwala na bardzo szybką wymianę wyłączników powietrznych 3WL na nową serię 3WA.
- Rozszerzone funkcje ochronne: lepsza ochrona innych urządzeń (np. transformatorów) dzięki detekcji nawet bardzo małych zwarć gdy zmienia się kierunek przepływu energii
- Wykrywanie niebezpiecznych prądów doziemnch dzięki zoptymalizowanej funkcji ochrony ziemnozwarciowej
- Szczegółowo skoordynowana selektywność i funkcje ochronne wyłączników powietrznych i niższych zabezpieczeń, jak wyłączniki kompaktowe zapewniają pełną selektywność zarówno w zakresie przeciążeń, jak i zwarć (pewne wyłączenie tylko uszkodzonej linii)
- Dalszy rozwój sprawdzonej i bardzo wytrzymałej konstrukcji poprzedniej generacji wyłączników powietrznych 3WL
- Nowe, specjalne wersje do niezwykle wymagających zastosowań (np. najwyższe zdolności zwarciowe przy wyższym napięciu): do 125 kA przy 1000 V
- Wyłączniki posiadają bardzo wysoką wytrzymałość na przeciążenia, dzięki wydłużonej zdolności zwarciowej ICW (3 s)
- Łatwa wymiana w istniejących rozdzielnicach: wyłączniki powietrzne 3WL mogą zostać zastąpione wyłącznikami 3WA bez dodatkowych badań zgodnie z normą IEC 61439, ponieważ generacja 3WA oparta jest na tych samych warunkach technologicznych
- Testy typu zgodnie z normą IEC 61439 wymagane są jedynie, gdy integrowane są technologicznie zmienione elementy (np. wyższe zdolności zwarciowe)
Podstawa dla potencjału
Wyłączniki powietrzne 3WA oferują szeroką gamę funkcji do rozbudowy, zapewniając długoczasową możliwość rozwoju. Wysokie możliwości komunikacyjne gwarantują bezpieczny przesył danych. Pomiar wartości elektrycznych zapewnia maksymalną przejrzystość jakości instalacji elektrycznych, a prosty wybór, planowanie i zamawianie umożliwiają efektywny przebieg pracy.
- Długa żywotność, wysoka elastyczność i najbezpieczniejsze rozwiązanie dzięki zastosowaniu specjalnego procesora użytkowego
> Rozbudowywanie wyłącznika o dodatkowe funkcje pomiarowe i rozszerzone funkcje zabezpieczeniowe - Prosta instalacja funkcji i rozszerzeń przez oporogramowanie SENTRON powerconfig
- Predefiniowane klasy funkcji pomiarowych (PMF)
- Możliwość używania dwóch protokołów jednocześnie, w jednym module komunikacyjnym
- Protokół PROFINET IO np. do niezawodnej komunikacji przemysłowej, oraz Modbus TCP np. do systemów zarządzania energią
- Bezpieczeństwo danych dzięki spełnieniu wysokich standardów bezpieczeństwa
- Komunikacja przewodowa, czy lokalna dzięki interfejsom jak USB-C czy Bluetooth
- Wyłącznik monitorowany zdalnie przez aplikację mobilną SENTRON powerconfig
- Opcja: wewnętrzne funkcje pomiarowe: prąd, napięcie i wartości energetyczne
- Dedykowane alarmy poprzez diody LED na wyzwalaczu ETU oraz przez komunikację aby zapobiec niespodziewanym wyłączeniom
- Prosta integracja do systemów zarządzania energią zgodnie z ISO 50001 z możliwością wyboru odpowiedniego zestawu funkcji pomiarowych opartych na wytycznych normy IEC 60364-8-1
- Pomiar zgodny z normą IEC 61557-12
- Komunikacja przez Bluetooth: do odczytu danych, brak możliwości wprowadzenia zmian w wyłącznikach
- Komunikacja przez USB: zmiana nastaw, testowanie, przełączanie przez aplikację SENTRON powerconfig
- Moduł komunikacyjny: możliwość zablokowania przez przełącznik na module, do zapewnienia blokady zapisu przed nieautoryzowaną zmianą (ochrona przed atakami hakerskimi)
- Dedykowane role i prawa dostępowe dla zapewnienia maksymalnej ochrony w systemach informatycznych
- Zredukowana złożoność numeru katalogowego, paczki funkcyjne oraz szybsza konfiguracja wyłączników
- Wybór oparty na funkcjach, zamiast łączenia poszczególnych akcesoriów
- Zapobiega niepoprawnym konfiguracjom, dzięki inteligentnemu konfiguratorowi
- Interaktywny konfigurator z wtyczką do pełnego wsparcia CAx
Podstawa spójnych rozwiązań
Prosta komunikacja pomiędzy wszystkimi elementami niskonapięciowymi pozwala na zastosowanie jednolitych narzędzi i zachowanie spójności danych.
Szeroka oferta urządzeń i udostępnienie wszystkich niezbędnych danych inżynieryjnych zapewnia optymalny komfort planowania i konfiguracji.
- Jeden standard komunikacyjny dla wszystkich urządzeń SENTRON
- Jedno narzędzie do konfiguracji wszystkich urządzeń: SENTRON powerconfig
- Monitoring i ewaluacja przez oprogramowanie do zarządzania energią SENTRON powermanager; przejrzystość danych umożliwia optymalizację procesów
- Zdalne sprawdzanie wszystkich urządzeń SENTRON poprzez aplikację mobilną SENTRON powerconfig
- Inżynieria danych: redukcja wysiłku dzięki pełnemu wsparciu CAx i tworzeniu modelu cyfrowego bliźniaka (Digital Twin)
- Szybkie i proste projektowanie instalacji poprzez oprogramowanie z rodziny SIMARIS jak np. sprawdzanie selektywności całego systemu rozdziału energii
- Generowanie indywidualnych makr EPLAN do szybkiego i prostego procesu integracji (rysunki 2D, modele 3D) oraz konfiguracji schematu wyłącznika
- Portal SIOS: dostęp do dokumentacji zawierającej wszystkie powiązane z produktem informacje - dostęp z dowolnego miejsca na ziemi, 24/7 (również w wersji mobilnej)
Pobierz broszurę
Cyberbezpieczeństwo z wyłącznikami powietrznymi 3WA
Wyłączniki powietrzne 3WA otwierają przed użytkownikami zalety urządzeń sieciowych, a jednocześnie są konsekwentnie rozwijane z myślą o cyberbezpieczeństwie. W tej broszurze, znajdziesz informacje jak zintegrowane funkcje bezpieczeństwa i środki bezpieczeństwa po stronie użytkownika czynią wyłączniki powietrzne 3WA bezpiecznym rozwiązaniem dla producentów w każdej branży.