Wyłączniki różnicowoprądowe trzy fazowe

Wyłączniki różnicowoprądowe Siemens
Znajdź odpowiedni wyłącznik różnicowoprądowy

Siemens Industry Mall

Przedłużony okres kontroli

Wyłączniki różnicowoprądowe czułe na prądy stałe i przemienne 5SM3 SIQUENCE typu B/B+ pewnie wykrywają prąd różnicowy w sieciach AC i DC. Specjalna cecha: zintegrowana ochrona przed kondensacją zapewnia maksymalne bezpieczeństwo i długą żywotność nawet w trudnych warunkach otoczenia, takich jak gazy lub wilgoć w powietrzu.

Okres kontroli został z tego względu rozszerzony do 24 miesięcy, szczególnie dla wyłączników różnicowoprądowych 5SM3 typu B/B+ – Twoją korzyścią jest zmniejszony czas i koszt, który się z tym wiąże.

Zabezpieczenie przed prądami różnicowymi

Włączniki różnicoprądowe to większe bezpieczeństwo dla ludzi, mienia i sieci

Liczba odbiorników elektrycznych w domach mieszkalnych i budynkach komercyjnych na przestrzeni ostatnich dekad znacznie wzrosła. Nowoczesne urządzenia mają często inne charakterystyki w zakresie poboru prądu od poprzednich, np. z powodu przemienników częstotliwości w zmywarkach lub zasilaczy impulsowych w TV, PC czy światłach LED. Są również zdecentralizowane źródła energii, takie jak systemy fotowoltaiczne, lub ładowarki do pojazdów elektrycznych. Wszystko to wymaga opracowania nowych strategii dla instalacji elektrycznych, w tym również zastosowania odpowiednich wyłączników różnicowoprądowych, które natychmiastowo i bezpiecznie odetną przepływ prądu w przypadku awarii.

Zapobieganie porażeniom i pożarom związanym z elektrycznością

Błędy w okablowaniu, uszkodzenia izolacji, wadliwe urządzenia lub nieprawidłowe czynności przy sieciach elektrycznych mogą wywołać niebezpieczne prądy różnicowe – oraz w konsekwencji być przyczyną wypadków lub pożarów. Urządzenia różnicowoprądowe mogą temu zapobiec. Chronią one przed niebezpiecznymi prądami porażeniowymi, gdy elementy przewodzące które są pod napięciem zostają dotknięte, pośrednio lub bezpośrednio. Wyłączniki różnicowoprądowe (RCCB) szybko i bezpiecznie odłączają zasilanie w monitorowanym obwodzie, jeśli ustawiony prąd różnicowy jest przekroczony. W wielu obszarach zastosowań instalacja wyłączników różnicowoprądowych ze znamionowym prądem różnicowym nie większym niż 30 mA jest obowiązkowa w nowych budynkach: np. od 1984 roku w pomieszczeniach z wanną lub prysznicem oraz od 2007 roku dodatkowo do wszystkich obwodów z gniazdami zasilającymi z prądem znamionowym do 20 A, które są przeznaczone do użytku ogólnego.

Wyłączniki różnicowoprądowe – odpowiedni do każdego zastosowania

W skład naszych urządzeń zabezpieczających przed prądem różnicowym z rodziny SENTRON wchodzą  podstawowe wyłączniki różnicowoprądowe (RCCB) bez zintegrowanej ochrony nadprądowej, wyłączniki kombinowane z wykrywaniem prądu różnicowego i zabezpieczeniem nadprądowym (RCBO) w jednym urządzeniu oraz alternatywnie blok różnicowoprądowy do zamontowania z wyłącznikami nadmiarowoprądowymi (MCB). Wszystkie urządzenia zabezpieczające przed prądem różnicowym są dostępne w różnych wersjach przystosowanych do wykrywania różnych typów prądu różnicowego i do wielu obszarów zastosowań.

Wersje wyłączników różnicoprądowych

  • Wyłączniki krótkozwłoczne K 
    Z wytrzymałością na udar prądowy co najmniej 3 kA zapobiegnie niechcianym rozłączeniom prądu poprzez krótkie opóźnienie wyzwolenia wyłącznika różnicowoprądowego. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych wyzwoleń i tym samym wynikających z tego zakłóceń.
  • Selektywne S
    Z wytrzymałością na udar prądowy co najmniej 5 kA, korzystają z wyzwalacza zwłocznego i stopniowania czasów wyzwalania, aby selektywnie rozłączać poszczególne komponenty sieci.
  • Opatentowana wersja SIGRES
    Zostały zaprojektowane w celu zapewnienia ochrony w utrudnionych warunkach otoczenia, np. gaz lub wilgoć w powietrzu, oraz oferują maksymalne bezpieczeństwo i długą żywotność dzięki zintegrowanej ochronie przed kondensacją.

Wyłączniki różnicowoprądowe SENTRON – Twoje korzyści

  • Szeroki wybór typów i wersji do zapewnienia ochrony w przypadku dotyku pośredniego i bezpośredniego
  • Obszerna, spójna gama akcesoriów i dodatkowych funkcji
  • Oferta dla wszystkich wymagań w przemyśle, infrastrukturze i budynkach mieszkalnych
  • Wszystkie urządzenia zabezpieczające przed prądem różnicowym spełniają normy krajowe i międzynarodowe
  • Rozbudowa o akcesoria dodatkowe odbywa się bardzo szybko i zwiększa zakres funkcji
  • Wyłączniki różnicowoprądowe 5SV dostępne są w wykonaniu z biegunem N z prawej lub lewej strony
  • Kompatybilne z szynami łączeniowymi sztyftowymi, dostępnymi w wielu wariantach
  • Oddzielna sygnalizacja położenia styków i ergonomiczny przełącznik ulepszają wygodę obsługi
  • Ochrona przed dotykiem gwarantuje bezpieczniejszą instalację
  • Błyskawiczny demontaż wyłączników z szyny montażowej bez potrzeby używania narzędzi

Wszystkie szczegóły odnośnie urządzeń zabezpieczających przez prądami różnicowymi

Pobieranie i wsparcie

Skorzystaj z naszych usług

Znajdziesz tu ważne informacje, dokumenty i adresy dotyczące dystrybucji energii niskiego napięcia oraz instalacji elektrycznych.

Odpowiednie zastosowanie do każdego wymagania

Poznaj, wybierz i zamów: szczegółowe informacje techniczne na temat wszystkich urządzeń zabezpieczających przed prądami różnicowymi są dostępne w serwisie Industry Mall. Od spersonalizowanego zabezpieczenia różnicowoprądowego dzieli Cię zaledwie kilka kliknięć. 

Znajdź odpowiedni wyłącznik różnicowoprądowy

Siemens Industry Mall