Oprogramowanie SIMARIS configuration

Cyfrowe projektowanie

Oprogramowanie SIMARIS configuration wspiera w pełni cyfrowy proces realizacji systemów dystrybucyjnych, od projektowania do obliczania kosztów i przygotowania oferty zgodnie z normami. Takie podejście optymalizuje procesy rozdziału mocy i znacznie oszczędza czas i pieniądze w projektowaniu, przygotowaniu oferty i implementacji systemów dystrybucyjnych.

SIMARIS configuration

Projektuj systemy rozdzielcze łatwo i sprawnie

Rozdział energii elektrycznej odgrywa kluczową rolę w bezproblemowym funkcjonowaniu budynków i w zastosowaniach infrastrukturalnych. Musi zapewniać niezawodne zasilanie wszystkich instalacji i systemów oraz być zintegrowany z automatyką budynkową. Projektowanie systemów dystrybucyjnych staje się tym samym coraz bardziej wymagające. Rozwiązaniem tego problemu jest konfiguracja za pomocą oprogramowania SIMARIS configuration. Oprogramowanie konfiguracyjne może być używane do szybkiego, pewnego projektowania rozdzielnic SIVACON S8, SIVACON S4 i ALPHA 3200, a także rozdzielnic instalacyjnych ALPHA.

Oprogramowanie SIMARIS configuration jest intuicyjne. Można szybko i łatwo tworzyć nowe projekty, wprowadzając kilka istotnych danych.

Ustrukturyzowane menu i graficzne wyświetlanie opcji upraszcza i przyspiesza projektowanie. Inteligentny dobór urządzeń po określeniu ich funkcjonalności i ich automatyczne umieszczenie zwiększa niezawodność procesu projektowania. Błędy są automatycznie wyświetlane podczas konfiguracji, dzięki czemu można je od razu poprawić. Obliczanie strat mocy wspiera poprawne wymiarowanie odprowadzania ciepła w rozdzielnicy.

Konfigurowanie urządzeń z oferty SENTRON według numeru zamówieniowego i wbudowane obliczanie ceny umożliwia szybsze przygotowywanie ofert. Oprogramowanie obsługuje również kalkulację miedzi i może być także stosowane do obliczania kosztów instalacji.

Zestawienia materiałów generowane są za pomocą kliknięcia myszką, co ułatwia zamawianie. Rysunki widoków, takie jak widok od przodu czy wycięcia, są eksportowane do formatu DXF lub DWG i mogą być dalej przetwarzane w programach typu CAD. Schemat jednokreskowy upraszcza dokumentację systemu. W oprogramowaniu przechowywane są certyfikaty i dokumentacje badań zgodnie z IEC 61439.

   

SIMARIS configuration – Twoje korzyści

  • Szybkie, łatwe i bezproblemowe projektowanie i konfiguracja systemów dystrybucyjnych przy użyciu jednego programu
  • Automatyczne obliczanie straty mocy dla szybkiej i prawidłowej kalkulacji odprowadzania ciepła
  • Łatwe obliczanie kosztów, przygotowywanie ofert i zamawianie
  • Obszerna dokumentacja systemowa zgodnie z IEC 61439
Pobieranie i wsparcie

Skorzystaj z naszych usług

Znajdziesz tu ważne informacje, dokumenty i adresy dotyczące dystrybucji energii niskiego napięcia oraz instalacji elektrycznych.

Skorzystaj z zalet

Łatwe i szybkie projektowanie

Skorzystaj z zalet, jakie niesie za sobą oprogramowanie SIMARIS configuration i oszczędź czas i pieniądze przy projektowaniu procesów dystrybucji energii elektrycznej. Pobierz oprogramowanie konfiguracyjne.