Systemy ALPHA

Inteligentna dystrybucja energii
Trend zmierzający w kierunku inteligentnych budynków wymaga systemów i produktów, które są elastyczne i posiadają możliwości komunikacji. Wymagania opisane w normach stają się coraz bardziej złożone, a cykle projektu i procesy biznesowe w produkcji aparatury łączeniowej szybsze. Dzięki systemom dystrybucyjnym ALPHA masz zawsze pewność zgodności ze zwiększającymi się wymaganiami wobec aparatury rozdzielczej.
Bezpieczne zarządzanie budynkiem
Podstawą sprawnego zarządzania budynkiem jest niezawodne zasilanie, zbudowane wokół systemów dystrybucji energii niskiego napięcia. Wykonanie systemu rozdziału energii, z uwagi na integrację odnawialnych źródeł energii i zwiększony poziom automatyki budynkowej, staje się coraz bardziej złożone. Wiele wymagań dotyczących bezpieczeństwa i efektywności energetycznej nałożonych przez normy dodatkowo komplikuje to zadanie. Nasza oferta rozdzielnic, innowacyjnych urządzeń i oprogramowania stanowi idealne rozwiązanie do całkowicie bezpiecznej i wydajnej dystrybucji mocy.Twoje korzyści
- Wydajne systemy rozdzielcze i innowacyjne komponenty z jednego źródła
- Wysoki poziom bezpieczeństwa ludzi i sprzętu dzięki badaniom typu zgodnie z IEC 61439
- Modułowe wykonanie umożliwia elastyczną instalację
- Uproszczony montaż dzięki ustandaryzowanym elementom
- Wsparcie oprogramowania zwiększa produktywność poprzez cały cykl procesu
Zamawianie systemów dystrybucyjnych
Odpowiedni system do każdego wymagania
W Industry Mall znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje dotyczące systemów rozdzielczych ALPHA. Bez względu na to, czy potrzebujesz podrozdzielnicy do montażu ściennego, czy rozdzielnicy głównej do budynku: odpowiednie rozwiązanie firmy Siemens przygotuje Twój system rozdziału energii na inteligentne budynki.