System konstrukcji SIVACON 8MF1

SIVACON 8MF1

0 elementów
  • 90 rozmiarów

  • Maksymalna elastyczność systemu konstrukcji szaf sterowniczych

Znajdź odpowiednie rozwiązanie z rodziny SIVACON

Siemens Industry Mall

Łatwa droga do stworzenia optymalnych szaf sterowniczych

Chcesz zaoszczędzić sobie trudów i zyskać na czasie? Z rozwiązaniami firmy Siemens możesz w łatwy sposób zoptymalizować wszystkie aspekty produkcji szaf sterowniczych. Od przygotowania i konfiguracji do projektowania, montażu, serwisu i wsparcia, oferujemy doskonale powiązane rozwiązanie. Dzięki eksperckiemu know-how, narzędziom, danym CAx oraz dopasowanej gamie produktów i systemów zapewniamy długoterminowy sukces i lepszą konkurencyjność. Dowiedz się więcej.

Modułowy system

Wyposażone do wielu zastosowań

Maksymalna elastyczność i minimalne zapotrzebowanie na przestrzeń to kluczowe kwestie w przypadku szaf sterowniczych w środowiskach przemysłowych. Konstruktorzy szaf sterowniczych muszą realizować wymagania swoich klientów dotyczące efektywności, oferując przy tym jeszcze krótsze czasy dostawy. Uproszczona konfiguracja, projektowanie i realizacja oznaczają dla nich dodatkowe korzyści. System obudów SIVACON 8MF1 został zaprojektowany w odpowiedzi na rosnące wymagania dotyczące konstrukcji szaf sterowniczych.

Odpowiednie rozwiązania

Modułowy system SIVACON 8MF1 umożliwia dostosowanie rozwiązania praktycznie do każdej gałęzi przemysłu i każdego zastosowania. W pełni zmontowane, pasujące do konkretnych wymagań czy w pełni dostosowane – system obudów tworzy wartość dodaną przy konstrukcji szaf sterowniczych. Z SIVACON 8MF1 możesz liczyć na doskonałą zgodność z normami: obudowy spełniają wszystkie popularne normy i przepisy. Specjalne wykonania, obudowy z różnymi specjalnymi certyfikatami i zatwierdzeniami oraz warianty dostosowane do konkretnych wymagań mogą być indywidualnie opracowywane.

Jeden system – wiele kombinacji

Podstawą zróżnicowanego systemu modułowego jest rama, dostępna w 90 standardowych rozmiarach, oferująca możliwość połączenia z ponad 2000 elementami. Konstrukcja SIVACON 8MF1 może zostać dostarczona w wersji do samodzielnego montażu lub zmontowana fabrycznie.

Na Twoją prośbę możemy zmodyfikować naszą standardową ofertę według Twoich dokładnych specyfikacji. Oferujemy wiele specjalnych i funkcjonalnych kolorów lakieru, niestandardowe wycięcia, galwanizowane obudowy, obudowy o specjalnych rozmiarach oraz elementy o określonej grubości metalu. Szafa po dostarczeniu jest gotowa do dalszych działań, co pozwala zaoszczędzić cenny czas potrzebny na obróbkę i malowanie.

Z Twoją pomocą zaprojektujemy obudowy doskonale zgodne z Twoimi wymaganiami: dopasowane wymiary, własne metalowe mocowania lub konkretne zatwierdzenia. Dzięki naszemu doświadczeniu zaoszczędzisz sobie problemów przy rozbudowie i instalacji.

Od wykonań standardowych i specjalnych do konstrukcji z dostosowanym wykończeniem, wszystkie konstrukcje są dostarczane szybko – jeśli konieczne, w koordynacji z Twoim cyklem produkcyjnym, w pełni zmontowane lub w formie indywidualnych komponentów. Minimalizuje to koszty magazynowania, zmniejsza zaangażowanie kapitału oraz skraca czas realizacji.

Klimatyzacja SIVACON 8MR zapewnia bezproblemowe działanie elektrycznych i elektronicznych urządzeń zainstalowanych w szafie sterowniczej, nawet w trudnych warunkach otoczenia. Między innymi zapobiega gromadzeniu się skraplanej wody i szronu oraz chroni przed nieprawidłowym działaniem, jakie mogłoby z tego wyniknąć. Zakres oferty obejmuje pełną gamę urządzeń, od wentylatorów, urządzeń chłodzących i grzewczych, po termostaty. W pomieszczeniach operatorskich, z powodu naturalnej konwekcji, zamiast klimatyzacji można stosować obudowy wentylowane.

Różne wersje oświetlenia SIVACON 8MF/8MR oferują optymalne warunki oświetleniowe do instalacji i konserwacji. Technologia LED oszczędza energię i nie wymaga konserwacji.

Większa efektywność w projektowaniu i obsłudze

Automatyzacja

Wszystkie niezbędne dane inżynierskie do wszystkich podzespołów SIVACON 8MF1 są dostępne w Internecie w neutralnych formatach do systemów CAD lub CAE – bezpłatnie, 24/7. W usłudze ePlan Data Portal i CAx download manager znajdziesz również makra do programu ePlan do prekonfigurowanych konstrukcji, w tym dane ProPanel. Dane ProPanel wspierają zautomatyzowane procesy produkcyjne, oszczędzając przy tym czas.

Dowiedz się więcej

Obliczanie strat mocy za pomocą oprogramowania

Dzięki oprogramowaniu SIMARIS therm można w prosty sposób, poprzez podanie temperatury otoczenia oraz wybór istotnych urządzeń w szafie, dokładnie zwymiarować odprowadzanie ciepła szafy sterowniczej. Zgodnie z obliczeniami programu dotyczącymi maksymalnych strat mocy, można dobrać odpowiednią konstrukcję SIVACON 8MF1. Integracja wymaganych urządzeń z rodziny SENTRON, SIRIUS, SIMATIC, SINAMICS i SITOP odbywa się za pomocą kliknięcia myszką. Wygenerowana wartość straty mocy wybranych urządzeń obliczana jest zgodnie z aktualnym zastosowaniem (np. wg prądu znamionowego, współczynnika jednoczesności, itp.). Za pomocą zaledwie jednego przycisku oprogramowanie generuje wynik obliczeń ze wszystkimi istotnymi danymi. Taki wynik może być stosowany jako certyfikat odpowiednich norm IEC 61439, IEC 60204-1 lub IEC 60890.

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej na temat konstrukcji SIVACON 8MF1

Pobierz katalog

Pobieranie i wsparcie

Skorzystaj z naszych usług

Znajdziesz tu ważne informacje, dokumenty i adresy dotyczące technologii dystrybucji energii niskiego napięcia oraz instalacji elektrycznych.

Zamów konstrukcje

Odpowiednie rozwiązanie do każdego wymagania

Poznaj, wybierz i zamów: Szczegółowe informacje techniczne na temat konstrukcji SIVACON, oświetlenia i klimatyzacji są dostępne w serwisie Industry Mall. Od odpowiedniego rozwiązania w zakresie budowy szaf sterowniczych dzieli Cię zaledwie kilka kliknięć.

Znajdź odpowiednie rozwiązanie z oferty produktów SIVACON

Siemens Industry Mall