Systemy SIVACON i ALPHA

Inteligentna dystrybucja energii

Trend zmierzający w kierunku inteligentnych budynków wymaga systemów i produktów, które są elastyczne i posiadają możliwości komunikacji. Wymagania opisane w normach stają się coraz bardziej złożone, a cykle projektu i procesy biznesowe w produkcji aparatury łączeniowej szybsze. Dzięki systemom dystrybucyjnym SIVACON i ALPHA masz zawsze pewność zgodności ze zwiększającymi się wymaganiami wobec aparatury rozdzielczej.

Znajdź odpowiedni system dystrybucyjny

Siemens Industry Mall

Rozdzielnica niskiego napięcia SIVACON S8

Rozdzielnice niskiego napięcia SIVACON S8

  • Do 7000 A
  • Maksymalne bezpieczeństwo osób i sieci
  • Weryfikacja konstrukcji zgodnie z IEC 61439-1/-2/IEC 62271-200
  • Liczne certyfikacje
  • Wysoka elastyczność dzięki modułowości i różnorodności części

Rozdzielnice ALPHA 3200

Rozdzielnice ALPHA 3200

  • Do 3200 A
  • Kompletny system z podzespołami z komunikacją
  • Wysoki stopień bezpieczeństwa ludzi i maszyn zgodnie z IEC 61439
  • Konfiguracja za pomocą oprogramowania oszczędza czas

Rozdzielnice SIVACON S4

Rozdzielnice SIVACON S4

  • Modułowy system dla bezpiecznej, kompleksowej, korzystnej cenowo dystrybucji mocy do 4000 A
  • Weryfikacja konstrukcji zgodnie z IEC 61439-1/-2
  • Elastyczność zastosowania dzięki różnym metodom instalacji i akcesoriom

Rozdzielnice instalacyjne ALPHA DIN

Rozdzielnice instalacyjne ALPHA DIN

  • Obszerne portfolio rozdzielnic naściennych i podłogowych do prądów od 160 A do 1250 A
  • Kompleksowa struktura i modułowe wykonanie zapewnia wysoki poziom elastyczności
  • Szeroki zakres najczęściej używanych zestawów montażowych ułatwia projektowanie i montaż
  • Dostępne w wielu różnych specjalnych kolorach przy minimalnym koszcie dodatkowym
  • Konfiguracja wspomagana oprogramowaniem umożliwia szybką kalkulację i dokumentację zgodnie z IEC 61439

Rozdzielnice instalacyjne ALPHA UNIVERSAL (technologia NF)

Rozdzielnice instalacyjne ALPHA UNIVERSAL (technologia NF)

  • Obszerne portfolio rozdzielnic naściennych i podłogowych do prądów od 125 A do 800 A
  • Proste projektowanie dzięki modułowej budowie
  • Dostępne w wielu różnych specjalnych kolorach przy minimalnym koszcie dodatkowym
  • Konfiguracja wspomagana oprogramowaniem umożliwia szybką kalkulację i dokumentację zgodnie z IEC 61439

Małe rozdzielnice ALPHA SIMBOX

Małe rozdzielnice ALPHA SIMBOX

  • Oszczędzające miejsce, elastyczne, małe rozdzielnice do stosowania jako podrozdzielnice lub rozdzielnice podłogowe
  • Obszerna przestrzeń do okablowania gwarantuje łatwy montaż
  • Standardowe szyny montażowe mogą być wyposażone w aparaty przed montażem rozdzielnicy
  • Stopień ochrony IP65 sprawia, że rozdzielnice te są odpowiednie do montażu na zewnątrz
Wszechstronny system do rozdziału energii elektrycznej

Bezpieczne zarządzanie budynkiem

Podstawą sprawnego zarządzania budynkiem jest niezawodne zasilanie, zbudowane wokół systemów dystrybucji energii niskiego napięcia. Wykonanie systemu rozdziału energii, z uwagi na integrację odnawialnych źródeł energii i zwiększony poziom automatyki budynkowej, staje się coraz bardziej złożone. Wiele wymagań dotyczących bezpieczeństwa i efektywności energetycznej nałożonych przez normy dodatkowo komplikuje to zadanie. Nasza oferta rozdzielnic, innowacyjnych urządzeń i oprogramowania stanowi idealne rozwiązanie do całkowicie bezpiecznej i wydajnej dystrybucji mocy.

Twoje korzyści

  • Wydajne systemy rozdzielcze i innowacyjne komponenty z jednego źródła
  • Wysoki poziom bezpieczeństwa ludzi i sprzętu dzięki badaniom typu zgodnie z IEC 61439
  • Modułowe wykonanie umożliwia elastyczną instalację
  • Uproszczony montaż dzięki ustandaryzowanym elementom
  • Wsparcie oprogramowania zwiększa produktywność poprzez cały cykl procesu 
Wprowadzenie do IEC 61439

Strona

Referencje

Monitorowanie energii całej szafy sterowniczej

  Producent precyzyjnych narzędzi Mader zaufał monitorowaniu energii firmy Siemens  
Pobieranie i wsparcie

Skorzystaj z naszych usług

Znajdziesz tu ważne informacje, dokumenty i adresy dotyczące technologii dystrybucji energii niskiego napięcia oraz instalacji elektrycznych.

Zamawianie systemów dystrybucyjnych

Odpowiedni system do każdego wymagania

W Industry Mall znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje dotyczące systemów rozdzielczych SIVACON i ALPHA. Bez względu na to, czy potrzebujesz podrozdzielnicy do montażu ściennego, czy rozdzielnicy głównej do budynku: odpowiednie rozwiązanie firmy Siemens przygotuje Twój system rozdziału energii na inteligentne budynki.

Znajdź odpowiednie rozwiązanie

Siemens Industry Mall