SIVACON S4

SIVACON S4

Rozdzielnica niskiego napięcia do 4000 A

SIVACON S4 jest systemem rozdzielnic niskiego napięcia z badaniami typu zgodnie z normami IEC 61439-1/2, EN 61439-1/2. Rozdzielnice te znajdują swoje zastosowanie w zasilaniu budynków infrastrukturalnych, biurowych, użytkowych i przemysłowych oraz w budynkach użyteczności publicznej takich jak szkoły i szpitale. System rozdzielnic niskiego napięcia SIVACON S4 cechuje się wysokim stopniem bezpieczeństwa ludzi i urządzeń. SIVACON S4 jest rozdzielnicą modułową. Składa się ze standardowych zestawów montażowych, które można dobierać odpowiednio do potrzeb i tworzyć wiele różnych kombinacji. Dzięki temu można optymalnie dopasować konfigurację rozdzielnicy SIVACON S4 do wszelkich wymagań systemu dystrybucji energii elektrycznej w zakresie niskiego napięcia.

Bezpieczeństwo, opłacalność i elastyczność

Inteligentna dystrybucja mocy

SIVACON S4 ustanawia nowe standardy jako rozdzielnica mocy do zastosowań w przemyśle i infrastrukturze do 4000 A. Rozdzielnica z weryfikacją typu do łatwej i spójnej dystrybucji mocy gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo obsługi i całej instalacji. Dzięki swojej optymalnej konstrukcji oferuje szeroki zakres możliwych rozwiązań.

System

SIVACON S4 jest rozdzielnicą składającą się z szaf stalowych zamkniętych ze wszystkich stron. System jest przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych. Szafy systemu mogą być instalowane przy ścianie lub jako wolnostojące.

Szkielet

Szkielet rozdzielnicy wykonany jest w formie skręcanej ramy składającej się ze wsporników pionowych i poziomych. Stanowi ona konstrukcję nośną dla wszystkich elementów montowanych wewnątrz i na zewnątrz szafy. Dzięki zastosowaniu ocynkowanych profili szkieletu i śrub samogwintujących bezwiórowo, konstrukcja mechaniczna szafy jest bardzo stabilna, a wszystkie elementy w niej zabudowane są pewnie uziemione.

Obudowa

Obudowa i osłony poszczególnych pól umożliwiają wykonanie całej konstrukcji w stopniach ochrony IP30/31, IP40/41 lub IP55.Są one lakierowane proszkowo w kolorze RAL 7035. Drzwi mogą być zamykane na standardowy zamek dwupołożeniowy albo na dźwignię z zamkiem lub bez. Osłony wszystkich zestawów montażowych są mocowane za pomocą zatrzasków zamykanych i otwieranych poprzez przekręcenie o 1/4 obrotu. Opcjonalnie osłony mogą być uchylne po wyposażeniu ich w zawiasy.

System szyn zbiorczych

System głównych szyn zbiorczych rozdzielnic SIVACON S4 można w łatwy sposób stopniowo wymiarować dla przepływu prądu do 4000 A, dostosowując go do maksymalnego prądu znamionowego i prądów zwarcia standardowych transformatorów. Umożliwia on konfigurację sieci typu TN-C, TN-S, IT i TT. Jako system szyn rozdzielczych można zastosować pionowy układ szyn w ułożeniu kaskadowym do wartości prądu 1600 A lub w ułożeniu płaskim (niestopniowanym) do wartości prądu 2700 A.

Separacja wewnętrzna

W zależności od zapotrzebowania można zastosować akcesoria do separacji wewnętrznej w formie 1, 2, 3 lub 4.

Zestawy montażowe

Do aparatury łączeniowej, zabezpieczeniowej i pomiarowej SENTRON dostępne są dedykowane zestawy montażowe. W ich skład wchodzą płyty montażowe o ustawianej głębokości i różnej wysokości, osłony bez wycięć lub z wycięciami dedykowanymi dla konkretnych aparatów SENTRON. Dostępne są również uniwersalne zestawy montażowe oraz urządzenia do klimatyzacji szaf.

Dane techniczne

Rozdzielnica SIVACON S4
 
 
Standardy i regulacje
Rozdzielnice i sterownice niskiego napięcia
IEC 61439-1/-2,
DIN EN 61439-1/-2 (VDE 0660 cz. 600-1/2)
PN-EN 61439-1/-2
Odstępy izolacyjne powierzchniowe i powietrzne
Znamionowa wytrzymałość na napięcie udarowe (Uimp)
12 kV
 
Kategoria przepięciowa
IV
 
Stopień zanieczyszczenia
3
Forma separacji wewnętrznej
1, 2b, 3b, 4a, 4b
 
 
Znamionowe napięcie izolacji (Ui)
1000 V
 
Znamionowe napięcie robocze (Ue)
do 690 V
 
Częstotliwość znamionowa
50/60 Hz
Most główny na plecach
Prąd znamionowy
do 1600 A
 
Znamionowy prąd szczytowy wytrzymywany (Ipk)
do 120 kA
 
Znamionowy prąd zwarciowy wytrzymywany (Icw)
do 55 kA, 1s
Most główny na górze/na dole/z tyłu
Prąd znamionowy
do 4000 A
 
Znamionowy prąd szczytowy wytrzymywany (Ipk)
do 220 kA
 
Znamionowy prąd zwarciowy wytrzymywany (Icw)
do 100 kA, 1s
Obróbka powierzchniowa
Konstrukcja
ocynkowana
 
Części obudowy lakierowane proszkowo
kolor RAL 7035, jasnoszary
 
Elementy ozdobne lakierowane proszkowo
kolor “Blue Green Basic"
Klasa ochronności
zgodnie z IEC/EN 61140
I
Stopień ochrony
zgodnie z IEC/EN 60529
IP30, IP31, IP40, IP41, IP55
Warunki pracy
Temperatura otoczenia 1)
35 °C
 
Wysokość instalacji (n.p.m.)
≤ 2000 m
Elementy konstrukcji
Blacha stalowa o grubości 2.5 mm, raster otworowania
25 mm zgodnie z DIN 43660
 
Wymiary zewnętrzne konstrukcji
Wysokość
2000 mm
 
Szerokość
350, 400, 600, 800, 850, 1000, 1200 mm
 
Głębokość
400, 600, 800 mm
Wymiary wyposażenia
Wysokość zabudowy
1800 mm
 
Moduły
36 modułów - 50 mm każdy
Cokół
Wysokość
100, 200 mm

1) Przy innych temperaturach otoczenia oraz innej wysokości montażu należy przestrzegać współczynników korekcyjnych.

Rozdzielnica SIVACON S4
 

ul. Usługowa 8

45-124 Opole

tel.: +48 77-455-11-77

biuro@eldan.opole.pl

http://eldan.opole.pl

ul. Podlas 7/12

41-703 Ruda Śląska

tel.: +48 32-733-72-69

NIP: 641-251-27-35

REGON: 241-84-37-95

biuro@einstal.com.pl

http://einstal.com.pl

Włościańska 19D/10

51-514 Wrocław

tel.: +48 71-721-58-60

biuro@energo-kontrol.pl

http://energo-kontrol.pl

ul. Główna 7

18-100 Łapy

tel.: +48 85-715-40-62

biuro@energynortle.pl

http://energynortle.pl

ul. Grażyńskiego 71

43-300 Bielsko-Biała 

tel.: +48 664-487-110 

office@incobex-elplast.com.pl

www.incobex-elplast.com.pl

ul. Inżynierska 3

67-100 Nowa Sól

Piotr Goluda

Kierownik Działu Prefabrykacji Rozdzielnic

tel.: +48 68-45-70-118

tel.: +48 694-460-633

p.goluda@mazel.pl

http://mazel.pl

ul. Toruńska 34

82-500 Kwidzyn

tel.: +48 605-281-705

przemyslaw.schodowski@skae.pl

http://skae.pl/

Pobieranie i wsparcie

Skorzystaj z naszego wsparcia

Specyfikacje, katalogi, dokumentacje techniczne i kontakt z wsparciem technicznym: Znajdziesz tutaj ważne dokumenty i linki dotyczące rozdzielnicy niskiego napięcia SIVACON S4.