Szynoprzewody SIVACON 8PS - sprawdź najnowszy system oświetlenia szynowego

Szynoprzewody SIVACON 8PS

Szynoprzewody to innowacyjna alternatywa dla kabli 

Systemy przesyłu i dystrybucji energii stają się coraz bardziej złożone. Konieczne jest obsłużenie wielu odbiorników w sposób wydajny, bezpieczny i niezawodny. Efektywność kosztowa również jest czynnikiem decyzyjnym wobec systemów dystrybucji mocy. Systemy szynoprzewodów SIVACON 8PS firmy Siemens stanowią lepszą technologicznie alternatywę dla kabli, łącząc opłacalność, wydajność, elastyczność z bezpieczeństwem i niezawodnością.

SIMARIS sketch: narzędzie do tworzenia trójwymiarowych projektów prowadzenia szynoprzewodów – dostępne do pobrania za darmo

Pobierz oprogramowanie

System BD01

System BD01

  • Pewne i bezpieczne zasilanie dla małych odbiorników
  • Dla zastosowań od 40 A do 160 A
  • Warsztaty i zakłady produkcyjne, supermarkety, serwerownie, wieżowce, sale wystawowe, przemysł motoryzacyjny

System BD2

System BD2

  • Uniwersalne szynoprzewody dla maksymalnej mocy w małej przestrzeni
  • Dla zastosowań od 160 A do 1250 A
  • Warsztaty i zakłady produkcyjne, przemysł wytwórczy, serwerownie, wieżowce, przemysł spożywczy, sale wystawowe, szpitale, przemysł motoryzacyjny

System LD

System LD

  • Bezpieczne i niezawodne szynoprzewody dla linii produkcyjnych
  • Dla zastosowań od 1100 A do 5000 A
  • Przemysł motoryzacyjny, przemysł wytwórczy, przemysł spożywczy, sale wystawowe, turbiny wiatrowe, produkcja półprzewodników

System LDM

System LDM

  • Bezpieczna i wydajna dystrybucja mocy w turbinach wiatrowych
  • Dla zastosowań od 800 A do 8200 A
  • Zaprojektowany specjalnie dla turbin wiatrowych

System LI

System LI

  • Zintegrowane rozwiązanie dla bezpiecznego i sprawnego zasilania w infrastrukturze i zastosowaniach przemysłowych
  • Dla zastosowań od 800 A do 6300 A
  • Serwerownie, wieżowce, przemysł wytwórczy, przemysł chemiczny, lotniska, sale wystawowe, szpitale, centra handlowe, supermarkety

System LR

System LR

  • Niezawodne szynoprzewody dla wysokiego stopnia ochrony w trudnych warunkach otoczenia
  • Do zastosowań od 400 A do 6300 A
  • Przemysł chemiczny, wydobycie ropy naftowej i gazu, tunele i linie metra, zastosowania na zewnątrz budynków

Oprogramowanie SIMARIS sketch

Oprogramowanie SIMARIS sketch

  • Prosta projektowanie i konfiguracja tras szynoprzewodów
  • Tworzenie planów tras w 3D
  • Możliwe łączenie wszystkich systemów szynoprzewodów
Szyny zamiast kabli

Systemy szynoprzewodów SIVACON 8PS

Niezależnie od tego, czy jesteś projektantem, instalatorem, czy użytkownikiem końcowym: system szynoprzewodów SIVACON 8PS oferuje Ci szeroki wachlarz możliwości i rozwiązań. Przede wszystkim oszczędzasz pieniądze i czas – instalacja jest prosta i szybka. Potrzebujesz mniej miejsca dla instalacji, a oddanie systemu do użytku klientowi odbywa się szybciej. Co więcej, szynoprzewody są szczególnie elastyczne w projektowaniu i dalszej rozbudowie. Bardziej ekonomiczne, szybsze, bardziej elastyczne: SIVACON 8PS jest Twoją innowacyjną alternatywą dla tradycyjnych kabli.

Dlaczego szynoprzewody SIVACON 8PS są lepsze od kabli?

 
Systemy szynoprzewodów SIVACON 8PS
Kable
Zgodność z normami
Obciążalność prądowa, wysokie bezpieczeństwo obsługi i wytrzymałość zwarciowa testowana zgodnie z IEC 61439-1/-6
Nakład czasu i pracy podczas instalacji
Obciążenie ogniowe
Bardzo niskie
Bardzo wysokie, w zależności od typu kabla
Elastyczność w przypadku zmian,
rozbudowy lub przemieszczeniu
centralnych punktów obciążenia
Bardzo wysoka elastyczność dzięki różnorodności skrzynek odpływowych, które mogą być modyfikowane, dodawane lub wymieniane nawet pod napięciem; prosimy mieć na uwadze przepisy/normy krajowe

Brak przestojów

Dostosowalne zasilanie
W większości przypadków wymagana jest nowa instalacja lub duży nakład pracy z powodu nowych złącz, styków, przyłączy itp.

Długie przestoje

Sztywne zasilanie
Wymagania przestrzenne
Bardzo niskie dzięki kompaktowemu wykonaniu, z konturami pasującymi do struktury budynku
Wysokie z powodu promienia zagięcia, prowadzenia, nagromadzenia i obciążalności prądowej kabli
Rozwiązywanie problemów
Łatwe dzięki przejrzyście rozmieszczonej instalacji i aparaturze łączeniowej blisko odbiorników
Czasochłonne, mniej przejrzyste rozmieszczenie instalacji, aparatura łączeniowa daleko od odbiorników
Zakłócenia elektromagnetyczne
Niskie dzięki odpowiedniemu rozmieszczeniu szyn
Stosunkowo wysokie dla kabli

Brak określonego rozmieszczenia przewodów
Czas instalacji
Krótki czas instalacji
Długi czas instalacji

Szynoprzewody SICVACON 8PS w praktyce: jeden system, wiele zastosowań

Biurowiec, sala wystawowa, serwerownia, warsztat, szpital, turbina wiatrowa, przemysł spożywczy, naftowo-gazowy, motoryzacyjny, chemiczny lub wytwórczy: szynoprzewody SIVACON 8PS mają zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagana jest niezawodna, bezpieczna i ekonomiczna dystrybucja mocy.

Broszura SIVACON 8PS

Pobieranie i wsparcie

Skorzystaj z naszych usług

Katalogi, dokumentacje techniczne, doradztwo techniczne: znajdziesz tutaj wszystkie ważne dokumenty i linki dotyczące Twojego systemu szynoprzewodów SIVACON 8PS.