SIVACON 8PS – system BD2

Zakres prądu od 160 A do

160 A
  • - Innowacyjna alternatywa dla kabli

  • - Uniwersalne szynoprzewody zapewniające wysoką wydajność w małych przestrzeniach

  • - Do przemysłu, rzemiosła i budynków biurowych

SIMARIS sketch: narzędzie do tworzenia trójwymiarowych projektów prowadzenia szynoprzewodów – dostępne do pobrania za darmo

Pobierz oprogramowanie

Szyny zamiast kabli

SIVACON 8PS – system BD2 dla wysokiej wydajności w małych przestrzeniach

Modułowy system szynoprzewodów BD2 jest uniwersalnym rozwiązaniem gwarantującym wysoką wydajność w małej przestrzeni, wymagającym niewiele miejsca i oferującym maksymalną elastyczność, pozwalającą na dostosowanie do zmieniających się warunków produkcyjnych. Bezpieczna i niezawodna charakterystyka pracy to przekonująca cecha: w przypadku pożaru sprawdzona bariera ogniowa i wytrzymałość zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa – optymalne rozwiązanie do dużych budynków. System BD2 dobrze sprawdza również w zastosowaniach przemysłowych.

Uniwersalne, zdolne do adaptacji

Kompaktowy system szynoprzewodów BD2 zapewnia maksymalną elastyczność dzięki dwóm wielkościom w siedmiu różnych zakresach prądu do 1250 A oraz z materiałem przewodzącym aluminium lub miedzią. System może być stosowany do dystrybucji energii pomiędzy dwoma punktami zasilania, piętrami wieżowca lub do zasilania mniejszego systemu BD01. Prefabrykowane skrzynki odpływowe z różnymi podzespołami pozwalają na uniwersalne zastosowanie.

Łatwa i szybka instalacja z ochroną dostępu

Zabezpieczenie przed nieprawidłowym montażem zwiększa bezpieczeństwo i ułatwia proces instalacji. Blok zaciskowy ze złączem jednośrubowym umożliwia prostą i szybką instalację ze zintegrowaną kompensacją wydłużenia szyn. Plombowane gniazdo odpływowe chroni przed nieautoryzowanym dostępem. Dodatkowo dostępne są liczne podzespoły do 1250 A, a moduły kątowe 3D umożliwiają elastyczną adaptację do konkretnych struktur budynków.

 

Legenda:

01 Moduł szynowy

02 Moduł kątowy

03 Skrzynka zasilająca

04 Skrzynka odpływowa

05 Dodatkowe wyposażenie

Dane techniczne
 
Znamionowe napięcie izolacji Ui
690 V AC
Znamionowe napięcie robocze Ue
690 V AC
Stopień ochrony
IP52, IP54, IP55
Prąd znamionowy InA
Od 160 A do 1250 A
Znamionowa wytrzymałość na prąd szczytowy Ipk
Do 90 kA
Znamionowa wytrzymałość na prąd krótkotrwały Icw (1 s)
Do 34 kA
Liczba przewodników
5
Obciążenie ogniowe
Maks. 2,0 kWh/m
Obciążenie ogniowe (na gniazdo odpływowe)
-
Gniazda odpływowe
Co 0,5 m po jednej stronie, przesunięcie po obu stronach co 0,25 m
Kasety odpływowe
Do 530 A
System łączenia
Jednośrubowy blok zaciskowy ze zintegrowaną kompensacją wydłużenia
Materiał przewodnika
Aluminium lub miedź
Materiał obudowy
Ocynkowana i malowana blacha stalowa

SIVACON 8PS – system BD2. Twoje korzyści w skrócie

  • Elastyczność dzięki dwóm wielkościom do 1250 A w siedmiu różnych zakresach prądu, z aluminium lub miedzią jako materiałem przewodzącym
  • Zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępem dzięki plombowanym gniazdom odpływowym
  • Elastyczna adaptacja do każdej struktury budynku poprzez moduły kątowe 3D do 800 A
  • Wysoki stopień bezpieczeństwa w przypadku pożaru z uwagi na wytrzymałość ogniową i bariery ogniowe
  • Niskie wymagania przestrzenne

Broszura "Modern and cost-efficient power supply" 
Pobierz

 

Broszura "The innovative alternative to cables"
Pobierz

SIVACON 8PS - system BD2 w praktyce: jeden system, wiele zastosowań

Ponieważ wymaga niewiele miejsca, jest wysoce elastyczny i charakteryzuje się sprawdzoną barierą ogniową, kompaktowy system BD2 jest optymalnie wyposażony do wszystkich zastosowań, w których stawia się wysokie wymogi w zakresie bezpieczeństwa – czy to w budynkach biurowych, wieżowcach czy na liniach produkcyjnych.

Systemy szynoprzewodów SIVACON 8PS – Moc do wielu zastosowań

System BD2 jest częścią wszechstronnej rodziny produktów SIVACON 8PS. Systemy szynoprzewodów stanowią innowacyjną alternatywę dla kabli w wielu zastosowaniach i obszarach – czy to dla budynków biurowych, czy w przemyśle.

Broszura: "Energy: flexible, safe, everywhere!"

Pobierz

Pobieranie i wsparcie

Skorzystaj z naszych usług

Katalogi, dokumentacje techniczne, doradztwo techniczne: znajdziesz tutaj wszystkie ważne dokumenty i linki dotyczące Twojego systemu szynoprzewodów SIVACON 8PS.

Power Engineering Guide

Dostępny do pobrania za darmo

Power Engineering Guide (PEG) to instrukcja dla każdego, kto jest zaangażowany w proces wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej – od projektowania do realizacji i kontroli. Znajdź systemy szynoprzewodów SIVACON 8PS firmy Siemens w rozdziałach 3.3.7 i 4.5.5.