SIVACON 8PS – system LD

Zakres prądu od 1100 A do
-
- Innowacyjna alternatywa dla kabli
-
- Bezpieczne i niezawodne szynoprzewody dla linii produkcyjnych
-
- Dla turbin wiatrowych, przemysłu, hal wystawowych i statków
SIVACON 8PS – system LD dla przemysłu i turbin wiatrowych
System szynoprzewodów LD gwarantuje niezawodny przesył energii wszędzie tam, gdzie istnieje wysokie zapotrzebowanie na energię elektryczną – bez względu na to, czy dotyczy to całej farmy wiatrowej, hali wystawowej, czy złożonego zakładu produkcyjnego. Kompaktowe wykonanie ułatwia stworzenie efektywnej kosztowo infrastruktury. System pokrywa zakres prądu od 1100 A do 5000 A.Szybka instalacja, bezpieczna i pewna dystrybucja mocy
Wentylowany system LD ma wiele zastosowań, a jego instalacja przebiega szybko i sprawnie. Służy do przesyłania i dystrybucji energii pomiędzy transformatorem, rozdzielnicą główną i podrozdzielnicami w zakładach produkcyjnych z wysokim poborem mocy, na przykład dla linii spawalniczych w przemyśle motoryzacyjnym. Rozdział energii może być pewnie i w prosty sposób projektowany dzięki posiadającemu badanie typu podłączeniu do rozdzielnicy SIVACON S8 i bezpiecznemu połączeniu z transformatorami.
Bezpieczniejsze i bardziej niezawodne na dużych odległościach
W systemie LD oddzielna szyna PE powoduje zwiększenie przekroju przewodu ochronnego oraz zapewnia niską impedancję pętli zwarciowej. Umożliwia to stosowanie długich odcinków szynoprzewodów, jak również zapewnia zadziałanie urządzeń ochronnych nawet w przypadku długich torów prądowych. Dodatkowo, skrzynki odpływowe z wyłącznikami do 1250 A zwiększają dostępność systemu dystrybucyjnego.
Legenda:
01 Moduły szynowe
02 Moduły kątowe
03 Zasilanie
04 Skrzynki odpływowe
05 Moduły przyłączeniowe do rozdzienicy
06 Akcesoria do montażu
Zwarcia nie mają szans
Z systemem LD stawiasz na bezpieczeństwo. Wysoka wytrzymałość zwarciowa niweluje konieczność umieszczenia urządzenia zabezpieczającego po stronie niskiego napięcia oraz pozwala na zastosowanie wyłączników średniego napięcia jako urządzeń ochronnych dla transmisji energii pomiędzy transformatorem i zasilaniem głównym. W tym wentylowanym systemie, który nadaje się do użytku z tryskaczami, powłoka epoksydowa przewodnika oferuje dodatkową ochronę przed wodą (IP34). Co więcej, skrzynki odpływowe są odporne na zwarcia łukowe, gwarantując wysoki poziom bezpieczeństwa.
SIVACON 8PS – system LD. Twoje korzyści w skrócie
- Niezawodne i łatwe projektowanie dzięki bezpiecznemu połączeniu do rozdzielnic SIVACON S8 i transformatorów
- Ochrona przed wodą (nadaje się do pracy w obiektach z instalacjami tryskaczowymi)
- Optymalne do wysokiego prądu; skrzynki odpływowe do 1250 A
- Wysoka wytrzymałość zwarciowa
- Instalacja efektywna kosztowo dzięki kompaktowej budowie
- Wysoki stopień bezpieczeństwa dzięki skrzynkom odpływowym odpornym na zwarcia łukowe
- Bariera ogniowa testowana wg wymagań IEC 61439-6
- Odporność ogniowa 120 minut zgodnie z ISO 834-1 oraz IEC 61439-6
SIVACON 8PS - system LD w praktyce: jeden system, wiele zastosowań
W systemie LD oddzielna szyna PE powoduje zwiększenie przekroju przewodu ochronnego oraz zapewnia niską impedancję pętli zwarciowej. Umożliwia to stosowanie długich odcinków szynoprzewodów, jak również zapewnia zadziałanie urządzeń ochronnych nawet w przypadku długich torów prądowych. Dodatkowo, skrzynki odpływowe z wyłącznikami do 1250 A zwiększają dostępność systemu dystrybucyjnego.
Legenda:
01 Moduły szynowe
02 Moduły kątowe
03 Zasilanie
04 Skrzynki odpływowe
05 Moduły przyłączeniowe do rozdzienicy
06 Wyposażenie dodatkowe
W przemysłowych liniach produkcyjnych, w trubinach wiatrowych, w halach wystawowych czy produkcji półprzewodników: system LD oferuje pewny przesył mocy w zastosowaniach o wysokim zapotrzebowaniu na energię elektryczną.
Systemy szynoprzewodów SIVACON 8PS – Moc do różnych zastosowań
System LD jest częścią wszechstronnej rodziny produktów SIVACON 8PS. Systemy szynoprzewodów stanowią innowacyjną alternatywę dla kabli w wielu zastosowaniach i obszarach – czy to na liniach produkcyjnych czy w turbinach wiatrowych.
Power Engineering Guide
Dostępny do pobrania za darmo
Power Engineering Guide (PEG) to instrukcja dla każdego, kto jest zaangażowany w proces wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej – od projektowania do realizacji i kontroli. Znajdź systemy szynoprzewodów SIVACON 8PS firmy Siemens w rozdziałach 3.3.7 i 4.5.5.