SIVACON 8PS – System LDM

Zakres prądu od 800 A do
-
- Innowacyjna alternatywa dla kabli
-
- System szynoprzewodów dla turbin wiatrowych

WindEnergy Hamburg 2018
You are warmly invited to visit us at the WindEnergy Hamburg 2018 trade show with this year's motto "Creating the most from wind – discover the value of digitalization".
Visit us in Hall B6, booth 362
SIVACON 8PS – system LDM do turbin wiatrowych
Bez względu na to, czy jesteś inwestorem, operatorem farmy wiatrowej, projektantem turbiny czy producentem wieży, system LDM oferuje wyraźne korzyści w zależności od konkretnego rozwiązania – bez dodatkowych kosztów. Takimi korzyściami są na przykład zwiększona dyspozycyjność systemu, większe bezpieczeństwo i niezawodność podczas instalacji i działania. System szynoprzewodów LDM z rodziny SIVACON 8PS jest tym samym innowacyjną alternatywą dla kabli. System LDM oferuje pewny i wydajny przesył prądu do 8200 A.SIVACON 8PS - system LDM: ekonomiczne projektowanie
System LDM jest w stanie doskonale sprostać konkretnym wymaganiom i potrzebom każdej turbiny wiatrowej oraz zapewnia wszystkie niezbędne podzespoły, znacznie upraszczając projektowanie. Pozwala to na przykład poprowadzenie przewodów wirnika i stojana dla podwójnie zasilanego generatora asynchronicznego w jednej obudowie. Przewód PE można opcjonalnie dołączyć do tej samej trasy. Ponadto nasi specjaliści z zakresu energetyki wiatrowej służą wsparciem i doradztwem w projektowaniu.
SIVACON 8PS - system LDM: sprawna instalacja
Po prostu połącz segmenty, zabezpiecz śrubami i gotowe: szynoprzewody LDM są dostarczane na miejsce w zmontowanych fabrycznie elementach. W przeciwieństwie do kabli, nie ma potrzeby cięcia na długość, izolowania i przykręcania. Wszystko, czego potrzeba to wspornik na ścianie co 3,20 metra.
Ponadto elementy szynowe mogą być fabrycznie wmontowane na poziome segmenty wież, co pozwala oszczędzić czas i pieniądze. Jedyne, co trzeba zrobić na miejscu to zabezpieczyć połączenia pomiędzy segmentami za pomocą przetestowanego bloku jednośrubowego. Prace montażowe we wszystkich etapach instalacji są wykonywane przy użyciu standardowego klucza dynamometrycznego. W skrócie: zastosowanie systemu LDM znacznie redukuje czas instalacji.
SIVACON 8PS - system LDM: bezpieczne i niezawodne działanie
System szynoprzewodów LDM przesyła moc z gondoli do podstawy wieży bezpiecznie i niezawodnie. System LDM spełnia wszystkie wymagania normy IEC 61439 część 1 i 6. Oznacza to, że podlega weryfikacji konstrukcji, zapewnia, że wszystkie parametry techniczne są spełnione oraz wyklucza jakiekolwiek przeciążenia systemu i wynikające z nich uszkodzenia. Powstające zwarcia nie mają żadnego wpływu na system LDM. Ponieważ szynoprzewody praktycznie nie posiadają plastiku, obciążenie ogniowe jest bardzo niskie, co ogromnie zwiększa poziom bezpieczeństwa w porównaniu do systemów kablowych. Dla operatorów farm wiatrowych przekłada się to na niezawodne działanie.
SIVACON 8PS - system LDM: zrównoważone działanie
Coraz większą wagę przykłada się do udoskonalania sprawności energetycznej farm wiatrowych. Producenci i operatorzy turbin wiatrowych znajdują się pod ciągłą presją budowania jednostek z jak najmniejszymi stratami mocy. Szynoprzewody LDM firmy Siemens to system, który minimalizuje straty mocy i znacząco zwiększa sprawność.
Dla operatorów turbin wiatrowych oznacza to dodatkowe odprowadzanie energii do sieci przez cały cykl życia turbiny wiatrowej. Oprócz szybkiego zwrotu z inwestycji, operatorzy korzystający z systemu szynoprzewodów LDM pokazują swoje poczucie odpowiedzialności w kwestii ekologii – dzięki przyjaznemu dla środowiska, bezhalogenowemu wykonaniu, wysokiej sprawności energetycznej oraz możliwości recyklingu.
SIVACON 8PS - system LDM. Twoje korzyści w skrócie
- System modułowy spełniający indywidualne potrzeby klienta
- Predefiniowane impedancje i określone cechy techniczne
- Sprawny montaż
- Kompaktowy, bezobsługowy system szynoprzewodów
Power Engineering Guide
Dostępny do pobrania za darmo
Power Engineering Guide (PEG) to instrukcja dla każdego, kto jest zaangażowany w procesie wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej – od projektowania do realizacji i kontroli. Znajdź systemy szynoprzewodów SIVACON 8PS firmy Siemens w rozdziałach 3.3.7 i 4.5.5.