SIVACON 8PS – system LI

Zakres prądu od 800 A do
-
- Innowacyjna alternatywa dla kabli
-
- Wydajne zasilanie dla infrastruktury i przemysłu
-
- Do budynków wielopiętrowych i do zastosowań przemysłowych
SIVACON 8PS – system LI do infrastruktury i przemysłu
Decydując się na system szynoprzewodów LI wybierasz bezpieczną, przyszłościową inwestycję. Stawiasz na zintegrowane rozwiązanie niezawodnego zasilania, które jest wysoce elastyczne i wydajne – od projektowania i montażu do pracy. Ten godny zaufania system szczególnie sprawdza się w zastosowaniach od 800 A do 6300 A, w których duże ilości energii muszą być przesyłane na znaczne odległości – np. w infrastrukturze, budynkach wielopiętrowych czy instalacjach przemysłowych.Chronią ludzi i zabezpieczają Twoją inwestycję
Dzięki swojej kompaktowej, kanapkowej budowie system LI umożliwia realizację wydajnego i nowoczesnego zarządzania energią przy bardzo niskim spadku napięcia. System ten może pracować z pełnym obciążeniem przy wysokich temperaturach otoczenia bez obniżania wartości znamionowych prądu.
Przyszłościowe funkcjonalności oraz innowacyjne cechy techniczne, takie jak wszechstronne skrzynki odpływowe z urządzeniami pomiarowymi i łączeniowymi z komunikacją, nie są jedynymi przekonującymi aspektami systemu LI: jego normy bezpieczeństwa są równie imponujące. Szeroki wybór modułów szynowych i skrzynek odpływowych z weryfikacją konstrukcji, zgodnych z międzynarodowymi normami serii IEC 61439 części 1 i 6 zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa personelu i sprzętu oraz zwiększoną dostępność funkcjonalną. Co więcej, system spełnia wymagania dotyczące ochrony ogniowej Klasy EI90 i EI120, testowane wg przepisów EN 1366 Część 3.
Efektywne, elastyczne projektowanie i działanie
System szynoprzewodów LI umożliwia budowę efektywnej kosztowo infrastruktury. Kompaktowe, warstwowe wykonanie sprawia, że system ten może być łatwo zintegrowany w wąskich strukturach budynków. Szeroka gama konfiguracji przewodników oraz modułowe skrzynki odpływowe wyposażone w wyłączniki lub rozłączniki bezpiecznikowe, a także zróżnicowane moduły kątowe ułatwiają elastyczne projektowanie i wykonanie systemu zasilania.
Ponadto skrzynki odpływowe do 1250 A, które można podłączać do szynoprzewodu pod napięciem, ułatwiają dokonywanie modyfikacji i adaptacji instalacji podczas pracy systemu*. Może się to okazać przydatne na przykład wtedy, gdy czynne linie produkcyjne wymagają nowych skrzynek odpływowych dla maszyn lub stanowisk pracy.
* zgodnie z EN 50110-1 (VDE 0105-1); należy zawsze przestrzegać przepisów/norm krajowych
Legenda:
01 Moduł przyłączeniowy do transformatora / głowica transformatorowa
02 Bariera ogniowa
03 Moduł przyłączeniowy do rozdzielnicy SIVACON S8 / głowica zasilająca
04 Element prosty
05 Element kątowy
06 Skrzynka odpływowa
07 Akcesoria do montażu
SIVACON 8PS - system LI. Twoje korzyści w skrócie
- Wysoki stopień ochrony IP55 i IP66 dla przesyłu energii
- Bariery ogniowe przetestowane zgodnie z Normą Europejską EN 1366-3
- Integracja urządzeń pomiarowych z systemem zarządzania energią zgodnie z ISO 50001 umożliwia realizację wydajnych rozwiązań
- Odporność ogniowa 180 minut zgodnie z IEC 60331
- Efektywna kosztowo infrastruktura dzięki kompaktowej budowie warstwowej
- Pewny montaż poprzez zastosowanie połączenia typu hak-bolec
Broszura: "An integrated solution for safe and efficient power supply – LI busbar trunking system"
SIVACON 8PS - system LI w praktyce: jeden system, wiele zastosowań
Należący do rodziny produktów SIVACON 8PS system LI stanowi najlepszą opcję w zastosowaniach, w których duże ilości energii muszą być niezawodnie i sprawnie przesyłane – na przemysłowych liniach produkcyjnych, w budynkach wielopiętrowych lub wrażliwych lokalizacjach, takich jak centra danych, lotniska i szpitale.
Systemy szynoprzewodów SIVACON 8PS – Moc do wielu zastosowań
System LI jest częścią wszechstronnej rodziny produktów SIVACON 8PS. Systemy szynoprzewodów stanowią innowacyjną alternatywę dla kabli w wielu zastosowaniach i obszarach – w infrastrukturze lub w zastosowaniach przemysłowych.
Power Engineering Guide
Dostępny do pobrania za darmo
Power Engineering Guide (PEG) to instrukcja dla każdego, kto jest zaangażowany w proces wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej – od projektowania do realizacji i kontroli. Znajdź systemy szynoprzewodów SIVACON 8PS firmy Siemens w rozdziałach 3.3.7 i 4.5.5.