SIVACON 8PS – system LR

Zakres prądu od 400 A do
-
- Innowacyjna alternatywa dla kabli
-
- Niezawodne szynoprzewody dla wysokiego stopnia ochrony w niekorzystnych warunkach otoczenia
-
- Do zastosowań na zewnątrz, tuneli
SIVACON 8PS - system LR do zastosowań na zewnątrz
System szynoprzewodów LR zapewnia niezawodną transmisję energii przy niekorzystnych warunkach otoczenia. Dzięki obudowie wykonanej z żywicy epoksydowej o wysokim stopniu ochrony IP68 i wysokiej wytrzymałości zwarciowej system LR doskonale sprawdza się w zastosowaniach pozabudynkowych – takich jak przesył energii w instalacjach przemysłu petrochemicznego, zewnętrzne łączenie sekcji budynków oraz do zasilania tuneli linii metra.Solidne od środka i na zewnątrz, wszechstronne i niezawodne
Zapomnij o wilgoci i słonych lub korozyjnych środowiskach: Te i podobne czynniki środowiskowe nie mogą wyrządzić szkody systemowi LR. Epoksydowo-żywiczna obudowa sprawia, że system ten jest wysoce odporny na warunki pogodowe i substancje chemiczne, a jednocześnie cechuje się doskonałą stabilnością mechaniczną. Odporność ogniowa 180 minut wg IEC 60331 jeszcze bardziej zwiększa poziom bezpieczeństwa.
Optymalna spójność dla wysokich prądów
Istotną cechą systemu LR jest jego wszechstronność. System znajduje zastosowanie w przedziale od 400 A do 6300 A, może być montowany na płasko, na sztorc, pionowo lub poziomo, w zależności od potrzeb. Dzięki odcinkom kątowym, łącznikom i elementom „T” można bezproblemowo dopasować go do istniejącej struktury budowlanej, przy jednoczesnej oszczędności miejsca. Dzięki zaciskom śrubowym, dopasowanie i montaż są proste i szybkie. System LR jest wzajemnie spójny, a przy pomocy adapterów może być podłączony do szynoprzewodów LI i LD do zastosowań wewnętrznych.
Legenda:
01 Moduły szynowe proste
02 Skrzynki zasilające
03 Moduły kątowe
04 Skrzynki odpływowe
05 Wyposażenie dodatkowe
06 Adapter systemu LI
07 Kompensacja wydłużenia
08 Blok łączeniowy
SIVACON 8PS - system LR. Twoje korzyści w skrócie
- Odpowiednie do zastosowań na zewnątrz, dzięki wysokiemu stopniowi ochrony IP68
- Wysoka odporność na substancje chemiczne i duża sztywność mechaniczna dzięki obudowie z żywicy epoksydowej
- Duża elastyczność dzięki połączeniu do systemów LI i LD
- Odporność ogniowa 180 min wg IEC 60331
- Elastyczny przesył energii przy niewielkim zapotrzebowaniu na przestrzeń, dzięki różnym elementom kątowym
- Bariera ogniowa badana wg wymagań IEC 61439-6
- Odporność ogniowa 60, 90 i 120 minut wg ISO 834-1 oraz IEC 61439-6
SIVACON 8PS - system LR w praktyce: jeden system, wiele zastosowań
System LR znajduje zastosowanie w niesprzyjających warunkach środowiskowych. Niezależnie od tego, czy system jest zainstalowany w przemyśle petrochemicznym, w tunelu metra, czy na zewnątrz sekcji budynku: system LR gwarantuje pewny przesył energii – wszędzie.
Systemy szynoprzewodów SIVACON 8PS – Moc do różnych zastosowań
System LR jest częścią wszechstronnej rodziny produktów SIVACON 8PS. Systemy szynoprzewodów stanowią innowacyjną alternatywę dla kabli w wielu zastosowaniach i obszarach – czy to w instalacjach pozabudynkowych, czy w przemyśle chemicznym.
Power Engineering Guide
Dostępny do pobrania za darmo
Power Engineering Guide (PEG) to instrukcja dla każdego, kto jest zaangażowany w proces wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej – od projektowania do realizacji i kontroli. Znajdź systemy szynoprzewodów SIVACON 8PS firmy Siemens w rozdziałach 3.3.7 i 4.5.5.