Zapraszamy do wirtualnego spaceru po nowym budynku Siemensa
Zasilanie budynku zrealizowane w 100% na bazie produktów Siemensa? Tak, to możliwe. Siemens w Polsce daje przykład.
Nowy biurowiec Siemens, który został wybudowany w Warszawie przy ulicy Żupniczej, jest w całości wyposażony w technologie Siemensa. System zasilania w budynku, od rozdzielnicy średniego napięcia i transformatora, przez rozdzielnice niskiego napięcia po zasilanie pojedynczych gniazd wytykowych, powstał na bazie urządzeń Siemensa. Rzadko spotykanym w rozwiązaniach infrastrukturalnych jest zastosowanie w rozdzielnicy głównej niskiego napięcia systemu inteligentnego opomiarowania wraz z wizualizacją na panelu dotykowym. Do tej pory najczęściej spotykana w przemyśle, „inteligentna rozdzielnica” sprawdza się również w budynku biurowym, ułatwiając lokalne i zdalne zarządzanie zużyciem energii całego kampusu budynków. Nietypowym rozwiązaniem i jeszcze rzadko spotykanym w tego typu inwestycjach, jest również zastosowanie przeciwpożarowych detektorów iskrzenia ze zintegrowanym wyłącznikiem nadmiarowoprądowym do zabezpieczenia każdego gniazda wtykowego. Wszystko wyżej wymienione i wiele więcej możesz teraz zobaczyć nie ruszając się z domu. Zapraszamy do wirtualnego spaceru po nowym budynku Siemensa.
Urządzenia wykorzystane w układzie zasilania budynku
- Rozdzielnica średniego napięcia SIMOSEC - www.siemens.pl/rozdzielniceSN
- Transformator SN/nn GEAFOL - www.siemens.pl/GEAFOL
- Rozdzielnica niskiego napięcia SIVACON S8 – www.siemens.pl/S8
- Szynoprzewody niskiego napięcia SIVACON 8PS – www.siemens.pl/8PS
- Wyłączniki powietrzne SENTRON 3WL – www.siemens.pl/3WL
- Wyłączniki kompaktowe SENTRON 3VA – www.siemens.pl/3VA
- Analizatory parametrów sieci SENTRON PAC - www.siemens.pl/PAC
- Sterownik PLC SIMATIC S7 i Panel dotykowy SIMATIC - www.siemens.pl/SIMATIC
- Komputer przemysłowy SIMATIC IPC 127E – www.siemens.pl/IPC127E
- Rozdzielnica niskiego napięcia SIVACON S4 - www.siemens.pl/S4
- Rozdzielnica niskiego napięcia ALPHA - www.siemens.pl/ALPHA
- Aparatura zabezpieczająca niskiego napięcia SENTRON - www.siemens.pl/5S
- Przeciwpożarowy detektor iskrzenia SENTRON 5SV6 – www.siemens.pl/AFDD